– Niezawodna transmisja danych w sieci Ethernet w trudnych warunkach przemysłowych
– Idealny, znormalizowany interfejs dla sieci Gigabit Ethernet oraz doskonały wybór dla urządzeń o niewielkich rozmiarach
– Uniwersalne rozwiązanie okablowania dla branży IT, automatyki budynkowej i przemysłu
– Bezpieczna transmisja danych w sieci Ethernet za pośrednictwem pojedynczej pary miedzianej
Wiązki kablowe Industrial Ethernet
Podstawa dla wysokowydajnych sieci przyszłości. Wytrzymałe przewody, kompatybilne złącza oraz kompleksowe rozwiązania systemowe zapewniające lepszą wydajność, mniejszy nakład pracy przy instalacji oraz maksymalną niezawodność eksploatacyjną.
Strukturalna okablowanie sieciowe stanowi podstawę nowoczesnych systemów przemysłowej sieci Ethernet. Umożliwia to niezawodną, szybką i wolną od zakłóceń transmisję danych. Nawet w trudnych warunkach przemysłowych, takich jak te występujące w zastosowaniach maszynowych, robotyce oraz sektorze kolejowym. Standaryzowane interfejsy ułatwiają instalację, konserwację oraz rozbudowę istniejących sieci. W rezultacie powstaje wydajna, przyszłościowa infrastruktura, która zapewnia wysoką dostępność zakładu oraz umożliwia niezawodną wymianę danych na wszystkich warstwach sieci.
Wybór odpowiedniego przewodu ma kluczowe znaczenie
Optymalnie dobrane przewody i interfejsy stanowią podstawę niezawodnej transmisji danych oraz maksymalnej wydajności sieci.
Wybór odpowiednich nośników transmisji ma bezpośredni wpływ na:
Szybkość transmisji danych i wydajność
Zasięg transmisji sygnału
Stabilność i jakość komunikacji
Jedynie optymalnie dobrane komponenty mogą zapewnić niezmiennie stabilne i wydajne połączenie danych. W zakresie zastosowań przemysłowych HARTING oferuje szeroki asortyment gotowych wiązek kablowych na bazie miedzi, interfejsów oraz komponentów światłowodowych.
Złącza – kluczowe dla wydajności systemu
Oprócz wiązek kablowych kluczowe znaczenie dla wydajności sieci ma również odpowiednie złącze. Różne zastosowania wymagają różnych interfejsów – od wytrzymałych po wysoce zminiaturyzowane.
Nasza oferta obejmuje:
RJ45
ix Industrial®
T1 Industrial
PushPull V4/V14
Mini PushPull
preLInk®
W ten sposób HARTING oferuje odpowiednie rozwiązania w zakresie połączeń dla każdej infrastruktury Industrial Ethernet – zarówno obecnie, jak i w przyszłości.
Wytrzymałe przewody zapewniające maksymalną niezawodność działania
Nasza oferta obejmuje szeroki wybór wiązek kablowych zapewniających niezawodną transmisję danych w sieci Ethernet.
Korzyści dla Klienta
Oszczędność czasu i kosztów dzięki szybkiemu i łatwemu montażowi
Odporność na manipulacje dzięki bezpiecznemu, nieodłączalnemu połączeniu
Szeroki wybór materiałów, z których wykonane są przewody, oraz złącza
Niezawodne działanie dzięki optymalnie dopasowanym interfejsom
Trwałe i solidne, idealne do zastosowań przemysłowych
Nasze produkty
Odkrywaj według serii
Pliki do pobrania
Czy mają Państwo jakieś pytania dotyczące odpowiednich wiązek kablowych?
Nasi eksperci z przyjemnością pomogą Państwu w wyborze odpowiedniego rozwiązania dla Państwa infrastruktury Industrial Ethernet.