ČMŽO-elektronika: Han-Eco® - odpowiednie interfejsy do renowacji czeskich pojazdów szynowych
Wysoka niezawodność, niskie koszty eksploatacji i utrzymania, łatwość obsługi, a także zgodność ze współczesnymi normami bezpieczeństwa: Są to cechy oczekiwane przez operatorów przy podejmowaniu decyzji o zakupie odnowionego pojazdu szynowego. Lekkość jest kluczem do energooszczędnej pracy. Właśnie dlatego czeski dostawca usług renowacji pojazdów szynowych
HARTING wyposażył szafy elektryczne czeskich i słowackich lokomotyw CZ LOKO Effiliner 3100, pierwotnie SNCB Class 12, w interfejsy Han-Eco®. W połączeniu ze wstępnie zmontowanymi wiązkami kabli, złącza umożliwiają klientowi
Złącza Han-Eco® do renowacji lokomotyw
Działania rozwojowe i produkcyjne firmy mają na celu rekonstrukcję zaangażowanych urządzeń elektrycznych i systemów diagnostycznych, a także wykrywanie i naprawę usterek. Ponadto ČMŽO współpracuje z wiodącymi czeskimi i zagranicznymi producentami sprzętu kolejowego w zakresie rozwoju niestandardowego i dostaw komponentów.
Aplikacje Han-Eco® są częścią renowacji byłego SNCB
Han-Eco® w szafce elektrycznej urządzenia Effiliner 3100.
Han-Eco® - odpowiednie interfejsy do renowacji czeskich pojazdów szynowych
Wsparcie dla modernizacji
Dostarczając wymagany sprzęt elektryczny,
Dzięki konektoryzacji, interfejsy mogą być rozmieszczone w pojeździe szynowym zgodnie z kryteriami funkcjonalnymi, łącząc szafę elektryczną ze sprzętem "w terenie". Typowym przykładem jest jednostka sterująca lokomotywy, która musi analizować sygnały ze źródeł peryferyjnych lub zbierać dane z sieci szkieletowej Ethernet.
Złącza Han-Eco® pomagają w modernizacji rozdzielnic Effiliner: Urządzenia te umożliwiają lokomotywie łączenie i sterowanie wszystkimi rodzajami zasilania, sygnałów i transmisji danych w ściśle określonych sekcjach pociągu. Odgrywają one również rolę w kontrolowaniu i aktywowaniu przekaźników lub styczników: Żywym przykładem może być użycie sygnału dźwiękowego, gdy pociąg wjeżdża na peron.
Han-Eco® B
Zestawienie korzyści klienta:
Opcje montażu z tyłu i z przodu skracają
czas instalacjiLekkie rozwiązanie oferujące wysoką
wytrzymałośćDostępne warianty zewnętrzne dla zwiększonych wymagań środowiskowych
wymaganiaOdporne na korozję osłony i obudowy wykonane z
plastikOdporność ogniowa zgodnie z UL94 V0 i EN 45545,
poziom zagrożenia 2 i 3Metalowe i plastikowe wersje standardowych złączy Han® B i
Złącza Han-Eco® B są intermateable
Dzięki łatwemu montażowi, lekka rodzina produktów Han-Eco® oszczędza czas instalacji. Ponadto upraszcza łączność naszych systemów. Możemy zaprojektować indywidualne i kompaktowe rozwiązania, wybierając z szerokiej gamy modułów danych, sygnałów i zasilania. Dzięki złączom Han-Eco® lokomotywy są bardziej niezawodne i mają niższe koszty konserwacji i serwisu.
Martin Štajgr
Dyrektor ds. rozwoju, ČMŽO-Elektronika