2. Złącza przewodowe

Obiektowe złącza przewodowe - oszczędność czasu do 25%

Szybkie, bezpieczne, intuicyjne i stworzone z myślą o trudnych warunkach przemysłowych: obiektowe złącza przewodowe pozwalają zaoszczędzić do 25% czasu i upraszczają instalację sieci Ethernet.


Get free sample or start request
Łączność przewodowa w terenie

Sprawdź 3 genialnych pomocników!


ZYSKAJ CZAS I ELASTYCZNOŚĆ! HARTING oferuje 3 oryginalne rozwiązania złączy, które można szybko zamontować bez użycia specjalnych narzędzi.

RJ Industrial® Multifeature

RJ Industrial® Multifeature

Absolutnie wytrzymałe i niezawodne, ze zintegrowanymi narzędziami tnącymi do szybkiego, łatwego i beznarzędziowego montażu.
Odkryj
System okablowania ethernetowego preLink®

System okablowania ethernetowego preLink®

Wysoce elastyczne, uniwersalne rozwiązanie (RJ45, M12, przedłużacz), które można podłączyć w kilka sekund.
Odkryj
Beznarzędziowe szybkie zakończenie HARAX

Beznarzędziowe szybkie zakończenie HARAX

M8 i M12 można łatwo zamontować ręcznie na miejscu za pomocą styków izolacyjnych.
Odkryj
instalator dołączany na miejscu

Redukcja czasu i wysiłku wymaganego podczas pracy w terenie bezpośrednio na maszynie w celu zainstalowania sieci Ethernet w zakładach przemysłowych. Nasze złącza przewodowe można zamontować na kablach w zaledwie kilka chwil, zapewniając maksymalną elastyczność.

  • Szybkie zastosowanie do okablowania w terenie

  • Nie są wymagane narzędzia specjalne

  • Duża oszczędność czasu

  • Dla elastycznych długości kabli

  • Prosty i intuicyjny montaż

  • Bezpieczne i wydajne procesy

  • Najwyższa wytrzymałość w trudnych warunkach przemysłowych

Pobierz bezpłatną próbkę lub rozpocznij składanie wniosku

Typowe scenariusze zastosowań


W jakich sytuacjach zaleca się stosowanie obiektowych złączy przewodowych? Przykład: Jeśli nie znasz wymaganej długości kabla podczas okablowania maszyny, musisz przeprowadzić instalację na miejscu, bezpośrednio w terenie, bezpośrednio w maszynie. W takim przypadku złącze musi charakteryzować się najwyższym stopniem elastyczności, prostoty, solidności i bezpieczeństwa. Zalety te przemawiają za stosowaniem obiektowych złączy przewodowych firmy HARTING.

  • Okablowanie jest instalowane bez gotowych wiązek kablowych, ale bezpośrednio i elastycznie ze szpuli.

  • Urządzenie obiektowe podłącza się szybko do sieci przemysłowej.

  • Sieć przemysłowa jest rozbudowywana szybko i sprawnie.

  • Na trasie przewodu znajdują się przepusty ścienne, które są zbyt wąskie dla standardowych złączy Ethernet.

  • Użycie narzędzi specjalnych nie jest konieczne.

DSC07137.jpg

Rozwiązania z zakresu łączności przewodowej prezentowane na naszym dorocznym wydarzeniu Tydzień Ethernetu przemysłowego HARTING 3 w lutym 2024 roku. W tej praktycznej sesji, Maximilian Rohrer, Matthias Domberg i Lennart Kochmenedżerowie produktu w Grupa Technologiczna HARTING przedstawiamy innowacje HARTING w zakresie złączy przewodowych. Na żądanie: obejrzyj więcej sesji HARTING Industrial Ethernet Week

Złącza przewodowe - ebook

Przewodnik PDF po obiektowych złączach przewodowych

Ten poręczny przewodnik PDF zawiera szybki przegląd obiektowych złączy przewodowych oferowanych przez firmę HARTING. Odkryj wszystkie rozwiązania dla swojej indywidualnej aplikacji.

Pobierz

RJ Industrial® Multifeature


Skrócenie czasu instalacji o ponad 25%
Do zastosowań IP20 i najwyższej wydajności HF
Kątowe wloty kablowe: 90° lub 35°
Kompatybilność z wszystkimi rodzajami przewodów
Najwyższa wydajność HF
Sklep internetowy i dane produktów
Pobierz bezpłatną próbkę lub rozpocznij składanie wniosku
RJ Industrial Multifeature

RJ 45 dla środowisk przemysłowych IP20: Nasz nowy RJ Industrial® Multifeature jest absolutnie wytrzymały i niezawodny ze zintegrowanymi narzędziami tnącymi do szybkiego, łatwego i beznarzędziowego montażu. Dzięki temu można zaoszczędzić do 25% czasu podczas instalacji infrastruktury Ethernet.

Nie ma już potrzeby 8-krotnego skracania poszczególnych przewodów za pomocą szczypców, a jakość procesu łączenia uległa poprawie. Przewody są zawsze bezpiecznie skracane w tym samym miejscu w każdym złączu, co zapewnia identyczną wydajność wysokoczęstotliwościową wszystkich zespołów.

Użyteczność elastycznych i sztywnych przewodów w rozmiarach od AWG 26 do 22, solidne mocowanie przewodów oraz złącze kątowe ze zmiennym kierunkiem wylotu przewodu to dodatkowe cechy, które oferują duże korzyści dla klientów.

Podczas gdy klasyczny RJ45 był rozwinięciem telekomunikacyjnym, które nie wystarczało do każdego zastosowania przemysłowego, seria HARTING RJ Industrial® MultiFeature została zaprojektowana tak, aby sprostać wszystkim wymaganiom i wyzwaniom trudnego przemysłowego środowiska pracy.

Bezpieczne wyjście kat. wyjście 6A, IP20 i IP65/67 Obudowa Han® PushPull w połączeniu z zasilaniem PoE IEEE802.3af (PoE 15,4W) / IEEE802.3at (PoE 25,5W) / IEEE802.3bt (PoE 100W) dostarcza dane i zasilanie dla każdego urządzenia.

Kątowe wloty kablowe dostępne w wersji 90° i 35°. Dzięki tym opcjom rozwiązanie jest bardzo elastyczne, ponieważ każde z dwóch kątowych wlotów kablowych można opcjonalnie zamontować na miejscu, bezpośrednio na szafie sterowniczej w 4 różnych kierunkach, w zależności od zastosowania.

Wszystkie korzyści

  • Skrócenie czasu instalacji o ponad 25%

  • Preferowane do zastosowań wymagających stopnia ochrony IP20

  • Zintegrowane narzędzie tnące

  • Najwyższa wydajność HF

  • Kompatybilność z wszystkimi rodzajami przewodów

  • zmienny kierunek wyprowadzenia kabla

  • Kompatybilność z PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE802.3bt)

  • do przewodów elastycznych i sztywnych od AWG 26 do 22

  • Wytrzymałe i elastyczne dzięki kątowym wlotom kablowym

  • Zoptymalizowany, wytrzymały zacisk blokujący

  • Kątowe wloty kablowe dostępne w wersji 90° i 35°

Filmy: jak zmontować

System okablowania ethernetowego preLink®


Wstępnie zmontowane lub montowane na miejscu
Wszystkie środowiska wymagające stopnia ochrony od IP20 do IP65/67
Rozwiązanie modułowe do szybkiego okablowania
Absolutna niezawodność procesu instalacji
Kat. 6A: 10 Gbit/s, 500 Mhz
Zgodność z normami
Sklep internetowy i dane produktów
Pobierz bezpłatną próbkę lub rozpocznij składanie wniosku
preLink termination.jpg

Wysoce elastyczny system: montowaną na kablu listwę preLink® można łatwo umieścić w różnych złączach i gniazdach (RJ45, M12), a także w gniazdach PCB. System preLink® to uniwersalne rozwiązanie okablowania dla IT, automatyki budynków i przemysłu - we wszystkich środowiskach wymagających stopnia ochrony od IP20 do IP65/67.

Dzięki systemowi preLink® zyskuje się szybkie i elastyczne okablowanie, co obniża koszty, skraca czas przestojów i zwiększa niezawodność.

Wszystkie preLink® złącza, gniazda, łączniki i gniazda PCB mają jedną wspólną cechę: wszystkie można podłączyć w kilka sekund za pomocą bloku terminacji preLink. Spójne serce systemu. Funkcjonalną cechą systemu preLink® jest rozdzielenie kabla i złącza na dwie oddzielne jednostki. Pierwsza jednostka składa się ze złączy, gniazd, łączników lub zacisków PCB, które mają identyczny uchwyt do mocowania bloku terminacji preLink®. Ten blok terminacji jest drugą jednostką i wirtualnym sercem systemu. Może pomieścić do ośmiu przewodów linkowych lub litych, które mogą być jednocześnie skracane i łączone w jednym kroku za pomocą narzędzia ręcznego preLink®. Listwa zaciskowa preLink®, która może być montowana na miejscu w prosty, szybki i niezawodny sposób, pasuje teraz do każdego komponentu PreLink® i może być wkładana, wyjmowana lub wymieniana w dowolnym momencie. Oznacza to, że przewody i złącza mogą być wymieniane niezależnie od siebie lub instalowane oddzielnie w zależności od potrzeb. Jest to szczególnie pomocne, jeśli okablowanie można wykonać przy użyciu gotowych przewodów.

Przewody danych z podłączoną listwą przyłączeniową PreLink® pasują również do ciasnych miejsc i można je podłączyć w kilka sekund po ułożeniu. To znacznie ułatwia zadanie i oszczędza czas. Ponadto, zużyte przewody stosowane w urządzeniach ruchomych można szybko wymienić niezależnie od złącza. Co wiecej, dzięki przyszłościowemu okablowaniu, możliwa jest bezkonkurencyjnie szybka modernizacja np. ze złącza M12 D-kodowanego na złącze M12 X-kodowane. Wystarczy odczepić blok zakończeniowy preLink, wymienić moduł preLink M12 D na moduł M12 X i zatrzasnąć blok preLink z powrotem na miejscu - i gotowe.

Wszystkie korzyści

  • Wstępnie zmontowane lub montowane na miejscu

  • Wszystkie środowiska wymagające stopnia ochrony od IP20 do IP65/67

  • Rozwiązanie modułowe do szybkiego okablowania

  • Absolutna niezawodność procesu instalacji

  • Na miejscu: Te same łatwe i szybkie 3 kroki montażu dla wszystkich preLink

    ® złącza

  • Wstępnie zmontowane: montaż w kilka sekund na jedno wciśnięcie

  • Kat. 6A: 10 Gbit/s, 500 Mhz

  • Zgodność z portami PoE i PoE+

  • Zgodność z normami

  • Wysoka wydajność

Filmy: jak zmontować

Beznarzędziowe szybkie zakończenie HARAX®


Technika przyłączenia dla złączy M8 i M12
Beznarzędziowe szybkie przyłączenie
Do stosowania na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach ze wzglądu na stopień ochrony IP 65/67
kodowanie-D 4 styki
Osłona 360° zapewniająca bezpieczną transmisję danych i ochronę EMC
Kat. 5
Sklep internetowy i dane produktów
Pobierz bezpłatną próbkę lub rozpocznij składanie wniosku
gama harax

HARAX® to beznarzędziowa technika szybkiego przyłączania firmy HARTING. Kontakt jest nawiązywany poprzez kontakty z przemieszczeniem izolacji. Złącza okrągłe M8 / M12 z łącznikiem HARAX® można łatwo zmontować ręcznie na miejscu.

System połączeń HARAX jest łatwy w instalacji i zapewnia niezawodne połączenie urządzeń bez użycia narzędzi. Dzięki stopniowi ochrony IP 65/67 okrągłe złącza M8 i M12 z technologią łączeniową HARAX nadają się do użytku w trudnych warunkach.

Absolutnie wytrzymała blokada śrubowa. Typowe obszary zastosowań to instalacje zewnetrzne, rynek transportowy i automatyka przemysłowa na poziomie obiektowym.

Wszystkie korzyści

  • Technika przyłączenia dla złączy M8 i M12

  • Beznarzędziowy montaż

  • Szybka obsługa

  • Do stosowania na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach ze wzglądu na stopień ochrony IP 65/67

  • kodowanie-D 4 styki

  • Kat. 5

  • Osłona 360° zapewniająca bezpieczną transmisję danych i ochronę EMC

Filmy: jak zmontować

Rozpocznij składanie wniosku już teraz!


Czego potrzebujesz? Poproś o bezpłatne próbki, wycenę lub zadzwoń.

Które rozwiązanie jest dla Ciebie interesujące?

0/2000

Dane osobowe

Informacje kontaktowe

Firma

Informacje o adresie

Przesłanie formularza spowoduje wysłanie zapytania. HARTING Technology Group skontaktuje się z Tobą.

Jeśli użytkownik potwierdzi również swój adres e-mail w wysłanej do niego wiadomości e-mail, może subskrybować regularne wiadomości HARTING o zaproszeniach na wydarzenia, nowościach, technologiach, produktach i aplikacjach. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów