M5 A-coding efektywna transmisja sygnału w ograniczonej przestrzeni
Transmisja sygnału M8 A-coding w zminiaturyzowanych aplikacjach
M8 D-coding - wysoka szybkość transmisji danych w środowiskach przemysłowych
Złącza okrągłe, wiązki kablowe
HARTING posiada bogate doświadczenie w produkcji zespołów kablowych. Oferujemy rozwiązania plug-and-play dostosowane do Twoich wymagań.
Jako wiodący producent technologii połączeń przemysłowych, HARTING opracowuje i produkuje szeroką gamę
Nasza oferta obejmuje szeroki asortyment okrągłych złączy do transmisji danych, sygnałów i zasilania.
Oprócz standardowych rozwiązań, oferujemy również niestandardowe warianty, które są dostosowane do Twoich indywidualnych wymagań. Nasze doświadczenie obejmuje wiele branż, w tym transport, inżynierię maszyn i urządzeń, technologię automatyzacji, centra danych i dystrybucję energii.
Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w produkcji zespołów kablowych, oferujemy:
-Szeroki zakres zestawów kablowych z okrągłymi złączami
Standardowe lub niestandardowe długości kabli
Obtryskiwane zespoły z okrągłymi złączami
Korzyści dla Klienta
Nasze portfolio obejmuje szeroką gamę zespołów kablowych, w tym warianty z obtryskiwanymi okrągłymi złączami. Obtryskiwanie zapewnia, że złącza i kable nie są rozdzielne i nie można nimi manipulować, gwarantując absolutnie bezpieczne i wytrzymałe połączenie. Kable obtryskiwane zapewniają optymalną ochronę i znacznie dłuższą żywotność - nawet w trudnych warunkach przemysłowych.
Oszczędność kosztów i czasu oraz prosta instalacja
Zabezpieczenie przed manipulacją
Szeroki wybór materiałów kablowych i bogate portfolio
Złącza okrągłe Interfejs zoptymalizowany pod kątem kosztów
Nasze produkty
Konfigurator M12
Możesz zaprojektować własne, niestandardowe rozwiązanie kablowe M12, aby łatwo zintegrować czujniki, siłowniki i inne komponenty z systemem automatyzacji fabryki. Dzięki konfiguratorowi kabli systemowych