Categoria do produto:
Conectores circulares métricos
Conectores circulares métricos
Filtro
Produtos 1790
Relevance

Pré-montado em ambos os lados
Motorcbl. Dunker LPMo1 0,5m
Artigo nº.: 61 88 720 0003 0050

Pré-montado em ambos os lados
Motorcbl. Dunker LPMo1 0,5m HD
Artigo nº.: 61 88 720 0004 0050

Pré-montado em ambos os lados
Motorcbl. LPMo3 0,5m
Artigo nº.: 61 88 720 0009 0050

Pré-montado em ambos os lados
Motorcbl. LPMo3 0,5m HD
Artigo nº.: 61 88 720 0010 0050

Conjuntos de cabos
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 1.00m
Artigo nº.: C2 13 200 0000 0029

Conjuntos de cabos
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PVC 1.00m
Artigo nº.: C2 13 200 0000 0016

Conjuntos de cabos
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 1.00m
Artigo nº.: C2 13 200 0000 0164

Conjuntos de cabos
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 1.00m
Artigo nº.: C2 13 200 0000 0077

Conjuntos de cabos
M12 A-cod 5-pol st /an f /m PVC 0.50m
Artigo nº.: C2 13 200 0000 0140

Conector do cabo
M12 Crimp Slim Design 4pol D-coded male
Artigo nº.: 21 03 881 1405

Conector do cabo
Circular Connector Harax M12 L4 M D-code
Artigo nº.: 21 03 281 1405

Adaptador para PCB
M12 panel feed through/PCB angled D-code
Artigo nº.: 21 03 381 4410

Conector do cabo
har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded
Artigo nº.: 21 03 881 1805

Conector do cabo
HARAX M8-S male 3-pole
Artigo nº.: 21 02 151 1305

Conector do cabo
Circular Connector with Harax M 1 2/ 4-p
Artigo nº.: 21 03 111 1405

Conector do cabo
M12 slim female crimp 4/5 pol A cod
Artigo nº.: 21 03 821 2505

Adaptador para PCB
M12 PCB receptacle female d-coded 4pol.
Artigo nº.: 21 03 381 2418

Adaptador para PCB
M12 panel feed through PCB angled D-kod.
Artigo nº.: 21 03 381 4412

Conector do cabo, Passagem através do painel
PFT Slim Design female D-coded
Artigo nº.: 21 03 881 2425

Passagem através do painel
HARTING PFT 7_8 inch female 4-pole
Artigo nº.: 21 04 316 2400
20 (de 1.790)