Configurador do Conector industrial Han® Conectores circulares Cabeamento do sistema Conectores para placas de circuito impresso
Como comprar Configuradores Gerenciador de downloads (Download de dados do produto) Informações gerais do fornecedor
Carreira HARTING

Conectores industriais / Han®


Visão geral
Conectores retangulares
Conectores retangulares
Conectores industriais circulares
Conectores industriais circulares
Conjuntos de conectores e cabos para aplicações específicas
Conjuntos de conectores e cabos para aplicações específicas

Conectores circulares


Visão geral
Conectores circulares métricos
Conectores circulares métricos
Conectores industriais circulares
Conectores industriais circulares

Device connectivity


Visão geral
Conectores de PCI
Conectores de PCI
Terminais passantes para painel
Terminais passantes para painel
Conjuntos de conectores e cabos
Conjuntos de conectores e cabos

Switches de Ethernet industrial


Visão geral
Switches de Ethernet industrial
Switches de Ethernet industrial

Interfaces do operador


Visão geral
Interfaces do operador
Interfaces do operador

Equipamento de carregamento para eletromobilidade


Visão geral
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Equipamento de carregamento para eletromobilidade

Conjuntos e lances de cabos


Visão geral
Potência e sinal
Potência e sinal
Data
Data
Cabos não confeccionados
Cabos não confeccionados

Ferramentas


Visão geral
Ferramentas
Ferramentas

Setores


Automação
Automação - Imagem principal
Centros de Dados
Data Centers Website Touchpoint Graphic - 1200 x 628.jpg
Tecnologias de e-mobility
Gráfico do setor AES MOBILITY
Energia
Energy - Grid Hero Image
Construção de máquinas
Machinery Americas - Hero Image
Ferrovia
Visão geral do mercado ferroviário
Robótica
2024-08_GettyImages-1333855916_Robotics.jpg
Fabricação de semicondutores
2024-09_probsystem_RF_test_seiconductor_silison_wafers_GettyImages-1162146044.jpg
Infraestrutura inteligente
2024-09_Cooling_Heating_System_GettyImages-1002890486.jpg
Tecnologias do hidrogénio
Visão geral do ecossistema de hidrogênio

Aplicações


Soluções personalizadas
Solução personalizada da HARTING
Conjuntos de cabos com conectores circulares
Conjuntos de cabos de conectores circulares
Soluções para Ethernet Industrial
Soluções para Ethernet Industrial
Conectores que podem ser ligados em campo
Instalação em campo
Ethernet de par único
Conectores de cabos Conjuntos de cabos Conectores de dados Ethernet de par único
Sistemas solenoides
Sistemas solenoides
Soluções MID
Soluções MID

Atendimento ao cliente


myHARTING
Estágio avançado do site
Atendimento ao cliente
Customer Service - Hero.png
Informações do Cliente
Suporte ao Cliente - Frente da planta HARTING 1 HQT
Descarregar declarações - Conformidade do produto
Certificados CSR

O Grupo de Tecnologia


Grupo de Tecnologia
Edifício HQT, Espelkamp
História
O futuro precisa do passado
Diretoria
Uma empresa familiar - Family Harting

HARTING Américas


HARTING Américas
HARTING Brasil
Parcerias Industriais

Sala de notícias


Notícias
Portal de notícias
Imprensa & contatos de mídia
Contato para jornalistas
Revista de tecnologia tec.news
tec.news edições 45 - 49

Sustentabilidade


Nossa responsabilidade
Nossa responsabilidade
Nossa cultura corporativa
Nossa cultura corporativa
Nosso ambiente
Nosso ambiente
Nossas tecnologias
Nossas tecnologias
Nosso compromisso social
Nosso compromisso social
Sistema de denúncia de irregularidades
Proteger vendo e agindo - Sistema de Denúncias do BKMS
Download de Certificados - Sistema de Gerenciamento Integrado
Certificados CSR

Qualidade


Sistema de Gestão Integrado
2024-05_GettyImages-1214111373_man woman talk tablet.jpg
Nossa reivindicação de qualidade
Edifício HQT, Espelkamp
Testes e Laboratórios
Análise de materiais
Nosso compromisso social
Nosso compromisso social
Nosso ambiente
Nosso ambiente
Download de Certificados - Sistema de Gerenciamento Integrado
Certificados CSR

Contato


Contato
Brazil Hero.png
HARTING global
HARTING Worldwide - Bandeiras

Alternativas:

Pesquisar por série
Configuradores
Categoria do produto:
Conectores de alta corrente
Visão geralProdutosConhecimento
  1. Início
  2. Conectores industriais / Han®
  3. Conjuntos de conectores e cabos para aplicações específicas
  4. Conectores de alta corrente
  5. Conhecimento

Conhecimento sobre conectores de alta corrente


Sistemas de trava para carcaças e bases

Sistemas de trava para carcaças e bases

Os mecanismos de trava das bases e carcaças não apenas protegem o conector contra aberturas indesejadas, como também aumentam a estanqueidade. Os mecanismos de travamento para conectores industriais mais utilizados são as alavancas de trava. No entanto, existem muitos mecanismos disponíveis em diferentes versões, cada qual com suas vantagens e adequação para aplicações especiais.
Saiba mais
Header_IP-protection_0.webp

Proteção IP (proteção contra contato, poeira, água)

O invólucro do conector, o mecanismo de vedação e travamento protegem a conexão de influências externas, como choques mecânicos, corpos estranhos, umidade, poeira, água ou outros fluidos.
Saiba mais
HARTING_Anschlusstechniken_Coverbild_230502.tiff

Tecnologia de terminação

As técnicas de terminação mais comuns podem ser reunidas nos conectores Han®. Há disponíbilidade de insertos e contatos especiais para combinar com as técnicas de terminação de fios específicas. A escolha da técnica de terminação certa depende principalmente do tipo de cabo, da seção transversal do cabo, bem como do número e do tipo de contatos. Além disso, cada tipo de terminação oferece diversas vantagens para diferentes condições de produção.
SAIBA MAIS

O que são conectores de alta corrente?


Os conectores de alta corrente (conectores HC) são interfaces que foram desenvolvidas especialmente para a transmissão de altas correntes. Portanto, eles substituem a fiação anterior e são usados, por exemplo, na tecnologia de transporte, bem como na geração e distribuição de energia.

Quais são os tipos de conectores de alta corrente existentes?


O projeto dos conectores de alta corrente depende da corrente máxima, da tensão para a qual eles foram projetados e dos requisitos ambientais. Os menores contatos de alta corrente do portfólio da HARTING transmitem 70 A e são inseridos em um módulo Han-Modular®. Os contatos mais potentes podem ser colocados em caixas das séries Han® HPR HPTC e HPR Single Pole, que são relevantes para uso externo. Esses conectores transmitem até 850 A individualmente e em dueto até 1400 A (HPR HPTC 1400); o limite superior de tensão é atualmente de 4,5 kV.

O cliente pode escolher entre as técnicas de terminação de parafuso axial e crimpagem. Podem ser necessárias conexões de parafuso ou terminais de cabos no lado do dispositivo. A caixa e os contatos - retos ou angulares - são feitos de plástico ou alumínio fundido. A versão metálica é especialmente recomendada se for necessária uma boa blindagem.

Como funcionam os conectores de alta corrente?


As conexões plugáveis baseiam-se em dois elementos: contatos macho e fêmea. Eles são moldados e o material é selecionado de forma que a corrente seja transmitida com a menor resistência possível quando os lados do conector são acoplados.
O contato macho ou fêmea está localizado na lateral do aparelho; a contraparte é fixada na extremidade do cabo, que geralmente é bastante pesado.

Assim, os conectores aceleram a construção e a integração de tecnologia de transporte, máquinas ou sistemas de energia, por exemplo. Sistemas maiores podem ser subdivididos antecipadamente em unidades menores, para que os componentes, suas conexões e arranjos possam ser preparados de maneira ideal em condições de oficina – assim, a montagem no local ocorre ainda mais rapidamente.

Em um conector, o corpo de isolamento, o invólucro e os intertravamentos protegem o ponto de contato de influências mecânicas externas, como impacto, corpos estranhos, poeira, contato acidental, entrada de umidade, água ou outros líquidos, como agentes de limpeza, refrigerantes, óleos, etc.

Os projetistas do dispositivo ou sistema devem selecionar as seções transversais do condutor de acordo com o nível de corrente a ser transmitida. A seção transversal dos contatos do portfólio da HARTING varia até um máximo de 240 mm². Os contatos são inseridos em corpos isolantes que os tornam seguros ao toque e protegem o operador.

Quem usa conectores de alta corrente?


Os fabricantes de tecnologia de transporte utilizam conectores HC nas junções dos vagões para a distribuição acoplável de energia elétrica entre a locomotiva e o primeiro vagão, bem como de vagão para vagão.
Componentes potentes, como transformadores ou acionamentos, também precisam ser alimentados com energia, sinais e dados e integrados à infraestrutura do trem.

Outros usuários típicos são os operadores de sistemas regenerativos e outros sistemas de energia. Os conectores Han® HC podem transportar tensões de até 4,5 kV. Os observadores de mercado da HARTING notaram que na distribuição de energia até um nível de 6 kV, os conectores são cada vez mais procurados para aplicações onde antes a fiação costumava ser padrão.

Quais são as vantagens dos conectores de alta corrente?


Os conectores ajudam a acelerar a instalação de tecnologia de transporte e infraestrutura de energia. Os conectores aceleram as coisas porque permitem mais pré-instalação, tornam os processos mais repetíveis e, portanto, garantem a qualidade. Eles também aceleram a instalação no local, em comparação com a fiação fixa. Em muitos casos, talvez não seja mais necessário empregar eletricistas no local. Isso pode tornar a instalação mais econômica.

O que devo considerar ao selecionar um conector de alta corrente?


Ao selecionar conectores de alta corrente, é importante determinar corretamente as seções transversais do condutor dos cabos a serem usados. A proteção IP necessária deve então ser determinada de acordo com o futuro ambiente operacional. O fabricante ou fornecedor deve ser capaz de fornecer evidências da resistência à temperatura dos seus conectores, e os limites devem corresponder às temperaturas ambientes esperadas.
Se for previsível a substituição frequente (acoplamento/desacoplamento) do componente equipado com conectores, deve-se prestar atenção ao número de ciclos de acoplamento garantidos.


© Grupo de Tecnologia HARTING

  • Imprimir
  • Política de Privacidade
  • Política de Cookies
  • Termos de Utilização
  • Informações do Cliente