Categoria do produto:
Alimentação do painel de energia e sinal
Alimentação do painel de energia e sinal
Filtro
Produtos 307
Relevance

Passagem através do painel
HARTING PFT 7_8 inch female 4-pole
Artigo nº.: 21 04 316 2400

Base de embutir
PushPull V4, compact housing w. clip
Artigo nº.: 09 45 545 0042

Passagem através do painel
HARTING PFT 7_8 inch male 3-pole
Artigo nº.: 21 04 316 1305

Passagem através do painel
panel feed through M12 Acod.male 4 pins
Artigo nº.: 21 03 311 1402

Conectores
Han PP Power L metal PFT var coding
Artigo nº.: 09 35 434 0311

Conectores
HPP V4 / V14 Signal PFT insert 10-pole
Artigo nº.: 09 45 545 9010

Passagem através do painel
WDF M12-F-M16x1,5-A kod.-4po-m.Litze 500
Artigo nº.: 21 03 311 2400

Base de embutir
PushPull V4, compact housing HIFF
Artigo nº.: 09 45 545 0041

Base cabo a cabo
HPP V4 cable hood 6,5-9,5mm
Artigo nº.: 09 45 345 0000

Conectores
Han PP Power L metal PFT fix coding
Artigo nº.: 09 35 433 0311

Passagem através do painel
PFT male L-coded 2.5mm²
Artigo nº.: 21 03 599 1505

Insertos
M23 12 Female -C
Artigo nº.: 09 15 112 3101

Passagem através do painel
PFT female L-coded 2.5mm²
Artigo nº.: 21 03 599 2505

Conectores
Han PP PFT plastic rect. crimp power
Artigo nº.: 09 35 231 0331

Conectores
HARTING PushPull V4 WDF 48V/12A 4p Crimp
Artigo nº.: 09 46 245 4420

Passagem através do painel
PANEL CABLE M12 COD.A FEMEA/ABERTO 0,5m
Artigo nº.: 21 03 317 6805

Conectores
HARTING PushPull V4 WDF 250V/16A 3p Crim
Artigo nº.: 09 46 245 3420

Passagem através do painel
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m
Artigo nº.: 21 03 317 6405

Insertos
M23 P 5+PE Female -C
Artigo nº.: 09 15 606 3101

Insertos
M23 17 Female -C
Artigo nº.: 09 15 117 3101
20 (de 307)