Cabos pré-montados voltados para tecnologia de drive
NORD Drivesystems fornece sistemas de acionamento completos de um só fornecedor. A NORD coopera com a HARTING para fornecer cabos pré-fabricados plugáveis para fontes de alimentação e controladores, além de seu acionamento composto por unidade de redutor, motor e eletrônica de acionamento. O resultado é uma verdadeira solução de sistema que permite aos operadores das instalações economizar de 15% a 20% do tempo necessário para a montagem e comissionamento no canteiro de obras.
A NORD Drivesystems é uma das líderes mundiais em tecnologia de acionamento, fornecendo soluções mecatrônicas para motorredutores, motores elétricos, redutores industriais, conversores de freqüência e starters de motores para controladores de acionamento descentralizados e para montagem de armários de distribuição.
“Fornecemos muitas de nossas unidades com tecnologia de conexão conectável e agora estamos expandindo nosso portfólio para incluir os cabos pré-montados apropriados para que nossos clientes recebam uma solução de sistema genuína”, disse ele. explica Dirk Boysen, Chefe de Desenvolvimento de Negócios, Sistemas de Acionamento Eletrônico da NORD Drivesystems, ao descrever a gênese de sua cooperação com a HARTING.
A necessidade de cabos de conexão e controle pré-confeccionados
Soluções como as da NORD não podem ser desenvolvidas paralelamente ao nosso negócio de massa cotidiano. Na HARTING, temos especialistas internos apenas para isso.
A resposta dos clientes a esta tecnologia de conexão plugável tem sido muito positiva. Isso porque o cabeamento plug-in não requer nenhum pessoal especializado no canteiro de obras. Esta solução de sistema tem os benefícios mútuos de reduzir o tempo de instalação e melhorar a qualidade da fiação. Em geral, muitos drives são instalados sob pressão de tempo durante o comissionamento inicial no canteiro de obras. Erros podem acontecer facilmente. Os cabos freqüentemente precisam ser separados adequadamente sob condições adversas, a blindagem do cabo deve ser aplicada de acordo com as normas de CEM e os fios devem ser conectados adequadamente. Todas essas fontes potenciais de erro podem ser evitadas usando a técnica de terminação pré-confeccionada. The effort and expense involved with assembly, commissioning and subsequent service calls is also significantly reduced so the advantages of the "system cable" component.
Para alcançar soluções excepcionais, é importante não apenas focar nas áreas fundamentais de especialização, mas também avançar na criação de redes de parceiros. O foco e a abertura levam a redes de parceiros de sucesso. (...) Eu vejo as redes de parcerias como a ferramenta fundamental para a Indústria Integrada criar valor para as pessoas.
Philip Harting
CEO do Grupo de Tecnologia HARTING
Um cabo padrão não seria suficiente para atender as exigências do cabo do motor NORD. Foi necessário encontrar uma solução para a blindagem da carcaça plástica ao redor do conversor de freqüência. A fim de evitar interferências por radiação não permitidas e atender às exigências de compatibilidade eletromagnética (CEM), foi desenvolvida uma conexão de blindagem ideal de 360° dentro da carcaça do conector. "Qualificamos vários fornecedores para nossa solução especial. A implementação da HARTING teve a melhor qualidade e sua oferta comercial também atingiu o alvo”, disse Mathis Kosbab, Gerente de Produto de Tecnologia de Acionamento Eletrônico, explicando a colaboração com a HARTING.
Soluções como as da NORD não podem ser desenvolvidas paralelamente ao nosso negócio de massa cotidiano. Na HARTING, temos especialistas internos apenas para isso. que se especializam em soluções específicas para o cliente.
Cabos de motor certificados para acionamentos NORD
Neste projeto, a NORD forneceu as especificações para o cabo e os conjuntos; os especialistas do HCS modificaram, então, a carcaça do conector e implementaram a oferta. Como uma empresa fabricante certificada pela UL, a HARTING também foi capaz de entregar os certificados de segurança e demonstrar conformidade com as normas para os mercados europeu, americano e asiático. Para isso, o HCS realiza testes de aprovação em seu próprio centro de testes credenciado. Os testes funcionais e de vida útil são realizados de acordo com as especificações do cliente (por exemplo, para classes de proteção IP, capacidade de carga corrente, resistência à vibração e qualidade de dados e sinais).
"A HARTING fornece o cabo blindado do motor com qualidade excepcional. The cooperation with HCS on data sheets and drawings, as well as their quick response to offers and delivery time inquiries were what convinced us," says Mathis Kosbab.
O tempo de montagem é reduzido em até 20%
"Graças à conexão pré-montada e aos cabos de controle, nossos clientes podem reduzir significativamente seus tempos de montagem e comissionamento. Garantimos a qualidade dessa solução de sistema e assumimos a responsabilidade técnica", explica Dirk Boysen ao resumir as vantagens.
"Graças à conexão pré-montada e aos cabos de controle, nossos clientes podem reduzir significativamente seus tempos de montagem e comissionamento. Eles também são assegurados da segurança do sistema porque o cabeamento é especialmente projetado para nossos dispositivos. Assumimos a responsabilidade técnica", explica Dirk Boysen ao resumir as vantagens. Ele também aponta para a melhoria da manutenção e a consequente redução dos custos de inatividade. se um cabo na instalação for danificado, ele poderá ser substituído mais facilmente e a falha poderá ser eliminada mais rapidamente".
Há mais de 50 anos, a NORD DRIVESYSTEMS vem desenvolvendo, produzindo e vendendo tecnologia de acionamentos. Eles têm mais de 4.000 funcionários e são um dos principais fornecedores internacionais de linha completa neste setor. Além de seus acionamentos padrão, a NORD fornece conceitos e soluções específicas de aplicação para requisitos especiais, como acionamentos com economia de energia ou sistemas protegidos contra explosão. A NORD tem suas próprias subsidiárias locais e parceiros de vendas em 98 países ao redor do mundo.