Conectores circulares flexíveis e escaláveis para ambientes severos
Arquiteturas modulares e alta produtividade são a chave para o sucesso em engenharia mecânica e robótica. Interfaces flexíveis e confiáveis são essenciais para pavimentar o caminho.
O ICC 20 da HARTING estabelece novos padrões para conectores circulares industriais. Desde acionamentos em robótica e automação até aplicações com uso intensivo de energia, como robôs de soldagem. O design permite soluções eficientes para transmissão de potência, sinal e dados.
Os conjuntos de cabos pré-montados e testados da HARTING também economizam tempo ao permitir a produção compartilhada. Os campos de aplicação vão desde robótica e automação até máquinas móveis e infraestruturas de rede de energia.
Os robôs de soldagem se beneficiam da economia de espaço
As aplicações com espaço limitado ou especificações de montagem, como pacotes circulares, só permitem conectores circulares. O formato cilíndrico facilita o manuseio. Os insertos modulares garantem a mesma flexibilidade, conhecida em
A HARTING expandiu a série ICC 20 para incluir o Polo Único, de modo que os usuários possam transmitir uma potência significativamente maior para máquinas e dispositivos. Um único conector transmite até 400A/600V, o que o torna adequado para aplicações que consomem muita energia, como braços robóticos para manuseio de cargas pesadas ou robôs de soldagem de alto desempenho.
Em comparação com outras soluções disponíveis no mercado, essa opção permite uma economia de espaço de até 20% e uma potência 50% maior em um determinado espaço. Ele permite que os projetistas ofereçam soluções de alta performance em um espaço limitado.
Outras áreas de aplicação da versão de polo único incluem maquinário móvel e
ICC 20 de polo único da HARTING com contatos à prova de toque
Trocas aceleradas de ferramentas permitem maior produtividade
Uma linha de produção altamente flexível precisa de muitas trocas de ferramentas. Às vezes, eles exigem etapas manuais intermediárias, por exemplo, para trocar as ferramentas pneumáticas. O novo ICC 20 pode lidar com pressão e sobrepressão graças às válvulas de retenção integradas. As ferramentas pneumáticas podem ser trocadas em uma fração do tempo necessário no passado, levando a uma maior disponibilidade da unidade.
A integração do
Web-Seminário | A chave para arquiteturas modulares e dimensionáveis e alta produtividade
O seminário explorará os fatores de sucesso para os fabricantes de máquinas, incluindo métodos modulares, interfaces valiosas e a função dos gêmeos digitais.
Alta flexibilidade no menor espaço possível
As aplicações robóticas geralmente exigem a maior flexibilidade possível no menor espaço possível. Com o ICC 20, a HARTING oferece um sistema altamente flexível e
Isso permite uma ampla gama de soluções particularmente eficientes para a transmissão de energia, sinal e dados - desde simples blocos Han® C, Han D® ou Han® E até USB, RJ45 e outras interfaces de dados. Os isoladores tamanho 3A também oferecem vários
Máxima flexibilidade com até 50 insertos de conectores diferentes
Visão geral dos benefícios para o cliente:
Redução de espaço de até 20% para interfaces únicas, idealmente para pacotes circulares.
Desempenho até 50% maior em um determinado espaço (por exemplo, 400A para soldagem de alto desempenho)
Preparado para o futuro: impulsionador da tecnologia Single Pair Ethernet (SPE)
Economia de custos devido a soluções testadas de cabos pré-montados que permitem a produção compartilhada
Economia de tempo devido à fácil instalação e à troca acelerada de ferramentas
Altamente flexível devido ao conceito modular (até 50 insertos diferentes), incluindo uma ampla gama de diferentes tecnologias de terminação (por exemplo, Push-In para instalação em campo sem ferramentas)
Adequado para robótica e automação, rede elétrica e máquinas de trabalho móveis
No passado, muitas vezes tínhamos problemas de espaço com os pacotes circulares. Com o ICC 20, agora temos uma solução modular e flexível para esses requisitos. Também tínhamos dificuldades com os conectores RJ45 devido às vibrações. A integração do SPE de nível industrial oferece vantagens significativas nesse caso. Os insertos de contato de 400 A também permitem que os processos de soldagem de alto desempenho sejam automatizados de forma lucrativa. A variedade de insertos e tecnologias de terminação possíveis facilita a troca de ferramentas.
Karl-Heinz Kösters
CEO
Pedido de amostra do produto
Você gostaria de saber mais sobre o ICC 20? Solicite sua amostra grátis para obter uma primeira impressão.