O Configurador de Conectores Circulares é uma ferramenta on-line intuitiva que o ajuda a criar, passo a passo, uma solução personalizada de conectores circulares. Ele orienta você na seleção de tipos de conectores, disposições de contatos, meios de transmissão, bases, carcaças e insertos, garantindo um processo de configuração estruturado e eficiente. No final, você receberá uma visão geral completa da sua configuração, incluindo a opção de baixar dados CAD, listas de itens e documentação técnica, ou de prosseguir diretamente para a realização do pedido.
Configurador de Conectores Circulares
Da transmissão de sinal à de energia: Com o novo Configurador de Conectores Circulares para M17 e M23, você pode montar de forma rápida e fácil uma solução de conectores sob medida para atender às suas necessidades de aplicação.
Como funciona o configurador de conectores circulares
O Configurador de Conectores Circulares é uma ferramenta on-line intuitiva que ajuda a projetar e personalizar sua solução de conectores, passo a passo. Você pode selecionar os componentes necessários, garantindo a compatibilidade e a conformidade com os requisitos da aplicação.
Defina os requisitos: Escolha o tipo de conector, o número de contatos e a mídia de transmissão.
Configurar componentes: Selecione a base, a carcaça e os insertos de nosso portfólio.
Validação e revisão: A ferramenta verifica a compatibilidade e fornece um resumo avaliado de sua configuração.
Download e pedido: Exporte dados de CAD, listas de itens e documentação, ou envie a configuração diretamente para pedido