Han® HPR VarioShell - O sistema de base altamente flexível para jumpers entre carros oferece novas possibilidades
O Han® 34 HPR VarioShell aumenta a capacidade de condução de corrente dos cabos jumper plugáveis
Em combinação com conectores de polo único, o
Altas correntes fluem ao fornecer energia a veículos ferroviários. Os elementos energizados no Han® 34 HPR VarioShell são, portanto, projetados para serem seguros ao toque. Os contatos de pino e soquete são equipados com elementos plásticos isolantes que impedem o contato do operador.
O Han® 34 HPR VarioShell é resistente a choques e vibrações, o que o torna ideal para aplicações ferroviárias (testado de acordo com a norma EN 61373, Cat. 1B). O sistema é fácil de instalar e os conectores de polo único são fáceis de manter, especialmente porque a tampa da base pode ser aberta rapidamente.
Cabos jumper com seções transversais maiores são difíceis de instalar. Isso é particularmente verdadeiro se for necessário conectar vários polos. O uso de polos únicos facilita o manuseio. No VarioShell, cada cabo jumper pode ser conectado ou desconectado individualmente, o que é uma clara vantagem para o instalador ou operador.
"A padronização, a redução do consumo de energia e o manuseio simples para economizar tempo de instalação são tendências importantes no setor ferroviário", diz o Gerente de Produtos Maik Iphöfer. "Com o novo Han® HPR VarioShell, um sistema de base altamente flexível foi desenvolvido especialmente para sistemas de intercâmbio, que oferece uma grande variedade de possibilidades e já foi levado em consideração em vários projetos de clientes devido às suas vantagens."
Conteúdo: O VarioShell mais potente até o momento para soluções de cabos jumper: Oito polos únicos transmitem até 800 A/3,6 kV.
Visão geral dos benefícios:
Han® HPR VarioShell 34 permite maior consumo de energia de aplicações: Os contatos com 800 A são usados em vez da corrente nominal máxima anterior de 650 A.
As capas protetoras Han® HPR SP2 oferecem proteção contra danos mecânicos quando os conectores estão em uma condição não acoplada
Alta flexibilidade devido aos polos únicos, também pode servir como uma solução de cabo a cabo
O VarioShell possui classe de proteção IP68/69,ou seja, adequado para uso externo
Os novos Han® 24 HPR VarioShell e Han® HPR Compact expandem as opções de combinação para transmissão de sinal e dados por meio de cabos jumper
Com a nova versão do Han® 24 HPR VarioShell, a HARTING está ampliando as opções de design para os usuários dessa solução de cabo jumper com economia de espaço, que protege de forma ideal as conexões contra impactos ambientais fora dos trens.
Quatro bases de embutir Han® 24 HPR Compact podem ser parafusadas no novo Han® 24 HPR VarioShell. As bases de embutir podem ser combinadas de forma flexível com componentes do portfólio de conectores Han-Modular® ou com monoblocos multipolares, por exemplo, das séries Han® D, DD... e Han® E, EE....
O número de combinações possíveis de tipos de conectores, insertos de contato macho e fêmea, bem como diferentes tecnologias de terminação em uma interface é maior. As bases podem ser equipadas com pinos de codificação para garantir um processo de acoplamento sem misturas. Portanto, o novo Han® 24 HPR VarioShell aumenta a flexibilidade e garante soluções de interface preparadas para o futuro.
A nova versão do Han® 24 HPR VarioShell com quatro bases de embutir fixadas
Visão geral dos benefícios:
Maior flexibilidade graças às novas opções de conexão para o Han® 24 HPR VarioShell
Processos de acoplamento sem misturas devido aos pinos de codificação integrados nas interfaces Han® HPR Compact
Economia de custos devido ao estoque mínimo necessário para atingir a maior flexibilidade
Maik Iphoefer
Posição: Gerente de Produto
- Departamento: Tecnologia de Instalação PM
- Empresa: Grupo de Tecnologia HARTING