Han-Modular® 100A com Proteção de Módulo Único: Apresentando novas opções para conexões de bateria
A HARTING desenvolveu uma versão à prova de toque do módulo único Han® 100A. A versão padrão do módulo único anterior não tem proteção de contato no lado macho. A nova versão agora vem equipada com um acessório de plástico na ponta do contato.
Essa proteção de contato é recomendada para todas as aplicações em que a energia não é mais fornecida pela rede elétrica. Ao obter energia de sistemas de armazenamento de bateria, por exemplo, é possível que a corrente ainda esteja fluindo nos lados envolvidos quando uma interface é conectada e desconectada.
Por outro lado, o novo Han® 100A com Proteção de Módulo Único garante segurança de contato e compatibilidade com os módulos de soquete existentes (código 09 14 001 3131).
Han® 100A Single Module Protected, macho e fêmea
Heiko Meier
Posição: Gerente do produto
- Departamento: Tecnologia de instalação PM
- Empresa: HARTING Electric Stiftung & Co. KG
Janek Kolhosser
Posição: Gerente de Produto
- Departamento: Tecnologia de instalação PM
- Empresa: Grupo de Tecnologia HARTING