Prêmio Alemão de Design 2024 para Módulos Domino
A série de conectores modulares miniaturizados agora oferece uma opção RJ45
A HARTING apresentou os Módulos Domino em 2022 como uma "nova geração de conectores modulares". Eles representam uma miniaturização do padrão de mercado anterior. Desde então, cada slot na estrutura de suporte modular pode ser ocupado por dois módulos, conhecidos como cubos. These “cubes” divide the previous modular connector face into two almost square units in which industrial contacts from D-Sub to Han D®, Han E® and M12 can be accommodated. Cada cubo é equipado com uma trava menor ou maior que permite que ele seja combinado com outro. Interfaces personalizadas e com economia de espaço podem ser configuradas conforme necessário. Um alojamento padrão Han® 16 B, por exemplo, oferece espaço para oito tipos diferentes de transmissão, em vez dos quatro anteriores.
O produto mais recente da série premiada é o RJ45 Domino Module. O módulo fêmea foi projetado como um soquete duplo, o chamado trocador de gênero, de modo que os cabos de patch RJ45 padrão possam ser inseridos para conexão. Apesar de seu design compacto, o trocador de sexo contém uma blindagem metálica completa de 360° e, portanto, é protegido contra interferências externas. A transmissão de dados de 10 Gbit/s de acordo com o padrão Cat. 6A é garantida.
O RJ45 Domino Module, macho, também é adequado para patch cables padrão. Graças a um mecanismo de fixação inovador, eles podem ser simplesmente encaixados no módulo, independentemente do contorno externo do patch cable RJ45.
Os módulos Domino oferecem novas opções de otimização para conectores modulares. Ao reduzir pela metade o tamanho básico, dois módulos diferentes podem ser acomodados em um espaço que antes era reservado para um único módulo Han-Modular®. Assim, diferentes tipos de transmissão podem ser colocados um ao lado do outro em um espaço muito pequeno. É possível economizar espaço e peso em até 50%. A pegada de CO2 é reduzida de forma correspondente. As equipes de montagem de plantas industriais se beneficiam de tempos de instalação mais curtos.
Resumo dos seus benefícios
Menor & conectores mais leves permitem economia de espaço de até 50%
Redução do tempo de instalação pela combinação de vários tipos de conexão individuais em uma única interface
Sustentabilidade através de modularização consistente
O próximo nível de conectores industriais modulares
Heiko Meier
Posição: Gerente do produto
- Departamento: Tecnologia de instalação PM
- Empresa: HARTING Electric Stiftung & Co. KG