Técnica de terminação rápida Push-in disponível para os tamanhos Han® 3A e 4A
Com a técnica de terminação Push-In da HARTING, os usuários podem reduzir o tempo de montagem de seus conectores em até 30%. A HARTING está atualmente expandindo sua linha de produtos para incluir monoblocos push-in para coifas e carcaças do Han
®3A e Han® tamanhos 4A. Se forem usadas ponteiras de arame, as câmaras de contato dos insertos não precisam ser mantidas abertas com uma ferramenta extra.
A pressão exercida pelos fios é suficiente para inserir os condutores nas câmaras de contato. A braçadeira de gaiola fixa a extremidade do fio e garante um contato robusto e de alta qualidade. Quando são usados fios desencapados, o atuador pode ser mantido pressionado com uma ferramenta simples, e o grampo da gaiola permanece aberto. Os fios podem ser fixados de forma rápida, segura e reproduzível. Além disso, o Han® Push-in ajuda a evitar erros e a aumentar a confiabilidade do acoplamento, por exemplo, usando codificações.
Benefícios em uma visão geral:
Até 30% menos tempo de montagem devido à inserção direta do condutor na câmara de contato
Fácil manuseio devido à terminação sem ferramentas
Economia de custos
Máxima flexibilidade, adequado para virolas, fios trançados e condutores sólidos
Dirk Teiwes
Posição: Conectores para serviço pesado Teamleader
- Departamento: Conectores PM para serviços pesados
- Empresa: Grupo de Tecnologia HARTING