Solicite uma amostra expressa gratuita
Produto indisponível no momento
Escolha uma amostra alternativa que seja muito semelhante.
| Dados comerciais | ||
|---|---|---|
| País de origem | Alemanha | Alemanha |
| Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Tamanho de embalagem | 20.0 | 20.0 |
| Peso líquido | 20.74 kg | 0.55 kg |
| eCl@ss | 27460201 | 27460201 |
| GTIN | 5713140000353 | 5713140000346 |
| Specifications and approvals | ||
| Especificações | IEC 61076-4-113 (complementar) | IEC 61076-4-113 (complementar) |
| Classificação ferroviária | F4/I3 conforme NFF 16-101/102 | F1/I2 conforme NFF 16-101/102 |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | |
| Versão | ||
| Configuração do contato | Fileiras z, a, b, c, e d, posições 1, 2, ... , 31, 32 | |
| Tipo de conexão | PCB ao cabo | PCB ao cabo |
| Fixação do PCB | Com flange de fixação | Com flange de fixação |
| Codificação | Codificação com perda de contatos | |
| Número de Pólos | 160.0 | 160.0 |
| Método de terminação | Terminação crimpada | Terminação crimpada |
| Características técnicas | ||
| Distância de escoamento | 1,2 mm entre 2 fileiras (a, b, c)|1,2 mm entre 2 fileiras (z, d)|1,2 mm entre 2 contatos em uma fileira (a, b, c)|1 mm entre 2 contatos em uma fileira (z, d) | |
| Distância de folga | 1,2 mm entre 2 fileiras (a, b, c)|1,2 mm entre 2 fileiras (z, d)|1,2 mm entre 2 contatos em uma fileira (a, b, c)|1 mm entre 2 contatos em uma fileira (z, d) | |
| Grupo de isolação | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
| Resistência de isolamento | >1010 Ω | >1010 Ω |
| Hot plugging | Não | Não |
| Teste a tensão Ur.m.s. | 1 kV (contato-contato)|1,55 kV (contato-terra) | 1 kV (contato-contato)|1,55 kV (contato-terra) |
| Força de retirada | 120.0 | 120.0 |
| Força de inserção | 160.0 | 160.0 |
| Corrente Nominal | Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes | Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes |
| Espaçador de contato (lado da conexão) | 2.54 | 2.54 |
| Fileiras de contatos | 5.0 | 5.0 |
| Resistência de contato | 15.0 | |
| Limitação de temperatura | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Espaçador de contato (lado da terminação) | 2.54 | 2.54 |
| Identificação | ||
| Elemento | Conector fêmea | Conector fêmea |
| Identificação | Tipo R estendido | |
| Categoria | Conectores | Conectores |
| Série | DIN 41612 | har-bus® 64 |
| Material properties | ||
| Substâncias REACH SVHC | Não contido | Não contido |
| Substâncias REACH Annex XVII | Não contido | Não contido |
| Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
| RoHS | conformidade | conformidade |
| China RoHS | e | e |
| Status ELV | conformidade | conformidade |
| Material (inserto) | Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro | Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro |
| Substâncias REACH ANNEX XIV | Não contido | Não contido |
| Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | V-0 | V-0 |