Configurador do Conector industrial Han® Conectores circulares Cabeamento do sistema Conectores para placas de circuito impresso
Como comprar Configuradores Gerenciador de downloads (Download de dados do produto) Informações gerais do fornecedor
Carreira HARTING

Conectores industriais / Han®


Visão geral
Conectores retangulares
Conectores retangulares
Conectores industriais circulares
Conectores industriais circulares
Conjuntos de conectores e cabos para aplicações específicas
Conjuntos de conectores e cabos para aplicações específicas

Conectores circulares


Visão geral
Conectores circulares métricos
Conectores circulares métricos
Conectores industriais circulares
Conectores industriais circulares

Device connectivity


Visão geral
Conectores de PCI
Conectores de PCI
Terminais passantes para painel
Terminais passantes para painel
Conjuntos de conectores e cabos
Conjuntos de conectores e cabos

Switches de Ethernet industrial


Visão geral
Switches de Ethernet industrial
Switches de Ethernet industrial

Interfaces do operador


Visão geral
Interfaces do operador
Interfaces do operador

Equipamento de carregamento para eletromobilidade


Visão geral
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Equipamento de carregamento para eletromobilidade

Conjuntos e lances de cabos


Visão geral
Potência e sinal
Potência e sinal
Data
Data
Cabos não confeccionados
Cabos não confeccionados

Ferramentas


Visão geral
Ferramentas
Ferramentas

Setores


Automação
Automação - Imagem principal
Centros de Dados
Data Centers Website Touchpoint Graphic - 1200 x 628.jpg
Tecnologias de e-mobility
Gráfico do setor AES MOBILITY
Energia
Energy - Grid Hero Image
Construção de máquinas
Machinery Americas - Hero Image
Ferrovia
Visão geral do mercado ferroviário
Robótica
2024-08_GettyImages-1333855916_Robotics.jpg
Fabricação de semicondutores
2024-09_probsystem_RF_test_seiconductor_silison_wafers_GettyImages-1162146044.jpg
Infraestrutura inteligente
2024-09_Cooling_Heating_System_GettyImages-1002890486.jpg
Tecnologias do hidrogénio
Visão geral do ecossistema de hidrogênio

Aplicações
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
HARTING Américas


HARTING Américas
HARTING Brasil
Parcerias Industriais
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
Atendimento ao cliente


myHARTING
Estágio avançado do site
Atendimento ao cliente
Customer Service - Hero.png
Informações do Cliente
Suporte ao Cliente - Frente da planta HARTING 1 HQT
Descarregar declarações - Conformidade do produto
Certificados CSR

Contato


Contato
Brazil Hero.png
HARTING global
HARTING Worldwide - Bandeiras

Alternativas:

Pesquisar por série
Configuradores
  1. Início
  2. Série
  3. Produtos
  4. 02 05 000 1512
  5. Amostra grátis

Solicite uma amostra expressa gratuita


Produto indisponível no momento

Escolha uma amostra alternativa que seja muito semelhante.
02-05-000-1512-DIN-Signal-harbus64-FC-S1-500-reel
Contato de crimpagem 02-05-000-1512-DIN-Signal-harbus64-FC-S1-500-reel 02 05 000 1512
Não disponível
02-05-000-2513-DIN-Signal-harbus64-FC-S2-single
Contato de crimpagem 02-05-000-2513-DIN-Signal-harbus64-FC-S2-single 02 05 000 2513
Alternativa
Dados comerciais
País de origem
Alemanha
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
85366990
ETIM
EC000796
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
39121522
Tamanho de embalagem
1.0
1000.0
Peso líquido
132.0 kg
0.14 kg
eCl@ss
27440204
27440204
GTIN
5713140000377
5713140000414
Specifications and approvals
Especificações
IEC 61076-4-113 (complementar)
IEC 61076-4-113 (complementar)
Versão
Processo de fabricação
Contatos estampados
Contatos estampados
Conteúdo da embalagem
500 contatos de rolo
Contato individual
Detalhes
Atenção: contatos individuais são recomendados somente para reparos e manutenção. Para produção em série recomendamos contatos idênticos em rolo.
Gênero
Contato Fêmea
Contato Fêmea
Método de terminação
Terminação crimpada
Terminação crimpada
Características técnicas
Ciclos de conexão
500.0
250.0
Seção transversal do condutor (AWG)
AWG 28 ... AWG 20
AWG 28 ... AWG 20
Nível de desempenho
1|conforme IEC 61076-4-113
2|conforme IEC 61076-4-113
Resistência de contato
20.0
20.0
Corrente Nominal
1.5
1.5
Comprimento de decapagem
3,5 ... 4 mm
3,5 ... 4 mm
Seção transversal do condutor (mm²)
0,09 ... 0,5 mm²
0,09 ... 0,5 mm²
Diâmetro externo do fio
0,7 ... ‌1,5 mm
0,7 ... ‌1,5 mm
Identificação
Tipo de contato
Contato de crimpagem
Contato de crimpagem
Categoria
Contatos
Contatos
Série
har-bus® 64
har-bus® 64
Material properties
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Não contido
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Não contido
Material (contatos)
Liga de cobre
Liga de cobre
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Sim
RoHS
conformidade
conformidade
China RoHS
e
e
Status ELV
conformidade
conformidade
Superfície (contatos)
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão|Ni Lado da terminação
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão|Ni Lado da terminação
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Não contido

© Grupo de Tecnologia HARTING

  • Imprimir
  • Política de Privacidade
  • Política de Cookies
  • Termos de Utilização
  • Informações do Cliente