Solicite uma amostra expressa gratuita
Produto indisponível no momento
Escolha uma amostra alternativa que seja muito semelhante.
| Dados comerciais | ||
|---|---|---|
| País de origem | Alemanha | Alemanha |
| Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Tamanho de embalagem | 130.0 | 20.0 |
| Peso líquido | 10.0 kg | 10.367 kg |
| eCl@ss | 27460201 | 27460201 |
| GTIN | 5713140003439 | 5713140003446 |
| Specifications and approvals | ||
| Especificações | IEC 60603-2 | IEC 60603-2 |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | |
| Classificação ferroviária | F4/I3 conforme NFF 16-101/102 | F1/I2 conforme NFF 16-101/102 |
| Versão | ||
| Configuração do contato | Fileira a e b, posições 1, 2, ... , 31, 32 | Fileira a e b, posições 1, 2, ... , 31, 32 |
| Tipo de conexão | Placa-mãe para placa-filha|Cartão extensor|PCB ao cabo | Placa-mãe para placa-filha|Cartão extensor|PCB ao cabo |
| Fixação do PCB | Com flange de fixação | Com flange de fixação |
| Codificação | Codificação com perda de contatos|Codificação lateral | Codificação com perda de contatos|Codificação lateral |
| Número de Pólos | 64.0 | 64.0 |
| Método de terminação | Terminação de soldagem por onda | Terminação de soldagem por onda |
| Características técnicas | ||
| Distância de escoamento | 1.2 | 1.2 |
| Distância de folga | 1.2 | 1.2 |
| Corrente Nominal | Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes | Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes |
| Ciclos de conexão | 400.0 | 400.0 |
| Grupo de isolação | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | II (400 ≤ CTI < 600) |
| Resistência de isolamento | >1012 Ω | >1011 Ω |
| Hot plugging | Não | Não |
| Nível de desempenho | 2|conforme IEC 60603-2 | 2|conforme IEC 60603-2 |
| Teste a tensão Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
| Força de retirada | 40.0 | 40.0 |
| Força de inserção | 60.0 | 60.0 |
| Espaçador de contato (lado da conexão) | 2.54 | 2.54 |
| Fileiras de contatos | 2.0 | 2.0 |
| Resistência de contato | 20.0 | 20.0 |
| Limitação de temperatura | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Espaçador de contato (lado da terminação) | 2.54 | 2.54 |
| Identificação | ||
| Descrição do contato | Angular | Angular |
| Elemento | Conector macho | Conector macho |
| Identificação | Tipo B | Tipo B |
| Categoria | Conectores | Conectores |
| Série | DIN 41612 | DIN 41612 |
| Material properties | ||
| Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim | Sim |
| Substâncias REACH SVHC | Não contido | Não contido |
| Substâncias REACH Annex XVII | Não contido | Não contido |
| Material (contatos) | Liga de cobre | Liga de cobre |
| Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) | RAL 7035 (cinza-claro) |
| RoHS | conformidade | conformidade |
| China RoHS | e | e |
| Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 | |
| Status ELV | conformidade | conformidade |
| Superfície (contatos) | Au sobre NiP sobre Ni Lado de conexão|Sn sobre Ni Lado da terminação | Au sobre NiP sobre Ni Lado de conexão|Sn sobre Ni Lado da terminação |
| Material (inserto) | Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro | Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro |
| Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | |
| Substâncias REACH ANNEX XIV | Não contido | Não contido |
| Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | V-0 | V-0 |