Configurador do Conector industrial Han® Conectores circulares Cabeamento do sistema Conectores para placas de circuito impresso
Como comprar Configuradores Gerenciador de downloads (Download de dados do produto) Informações gerais do fornecedor
Carreira HARTING

Conectores industriais / Han®


Visão geral
Conectores retangulares
Conectores retangulares
Conectores industriais circulares
Conectores industriais circulares
Conjuntos de conectores e cabos para aplicações específicas
Conjuntos de conectores e cabos para aplicações específicas

Conectores circulares


Visão geral
Conectores circulares métricos
Conectores circulares métricos
Conectores industriais circulares
Conectores industriais circulares

Device connectivity


Visão geral
Conectores de PCI
Conectores de PCI
Terminais passantes para painel
Terminais passantes para painel
Conjuntos de conectores e cabos
Conjuntos de conectores e cabos

Switches de Ethernet industrial


Visão geral
Switches de Ethernet industrial
Switches de Ethernet industrial

Interfaces do operador


Visão geral
Interfaces do operador
Interfaces do operador

Equipamento de carregamento para eletromobilidade


Visão geral
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Equipamento de carregamento para eletromobilidade

Conjuntos e lances de cabos


Visão geral
Potência e sinal
Potência e sinal
Data
Data
Cabos não confeccionados
Cabos não confeccionados

Ferramentas


Visão geral
Ferramentas
Ferramentas

Setores


Automação
Automação - Imagem principal
Centros de Dados
Data Centers Website Touchpoint Graphic - 1200 x 628.jpg
Tecnologias de e-mobility
Gráfico do setor AES MOBILITY
Energia
Energy - Grid Hero Image
Construção de máquinas
Machinery Americas - Hero Image
Ferrovia
Visão geral do mercado ferroviário
Robótica
2024-08_GettyImages-1333855916_Robotics.jpg
Fabricação de semicondutores
2024-09_probsystem_RF_test_seiconductor_silison_wafers_GettyImages-1162146044.jpg
Infraestrutura inteligente
2024-09_Cooling_Heating_System_GettyImages-1002890486.jpg
Tecnologias do hidrogénio
Visão geral do ecossistema de hidrogênio

Aplicações
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
HARTING Américas


HARTING Américas
HARTING Brasil
Parcerias Industriais
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
Atendimento ao cliente


myHARTING
Estágio avançado do site
Atendimento ao cliente
Customer Service - Hero.png
Informações do Cliente
Suporte ao Cliente - Frente da planta HARTING 1 HQT
Descarregar declarações - Conformidade do produto
Certificados CSR

Contato


Contato
Brazil Hero.png
HARTING global
HARTING Worldwide - Bandeiras

Alternativas:

Pesquisar por série
Configuradores
  1. Início
  2. Device connectivity
  3. Conectores de PCI
  4. Conectores entre placas
  5. Produtos
  6. Conexão da placa-mãe para placa-filha
  7. 09 02 264 6850
  8. Amostra grátis

Solicite uma amostra expressa gratuita


Produto indisponível no momento

Escolha uma amostra alternativa que seja muito semelhante.
09-02-264-6850-DIN-Signal-B064FP-45C1-2
Conector fêmea 09-02-264-6850-DIN-Signal-B064FP-45C1-2 09 02 264 6850
Não disponível
09-02-264-6825-DIN-Signal-B064FS-45C1-2
Conector fêmea 09-02-264-6825-DIN-Signal-B064FS-45C1-2 09 02 264 6825
Alternativa
Dados comerciais
País de origem
Alemanha
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
85366990
ETIM
EC002637
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
Tamanho de embalagem
130.0
130.0
Peso líquido
11.15 kg
10.0 kg
eCl@ss
27460201
27460201
GTIN
5713140003637
5713140003583
Specifications and approvals
Especificações
IEC 60603-2
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificação ferroviária
F4/I3 conforme NFF 16-101/102
F4/I3 conforme NFF 16-101/102
Características técnicas
Distância de escoamento
1.0
1.0
Distância de folga
1.0
1.0
Corrente Nominal
Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes
Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes
Ciclos de conexão
400.0
400.0
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Resistência de isolamento
>1012 Ω
>1012 Ω
Hot plugging
Não
Não
Nível de desempenho
2|conforme IEC 60603-2
2|conforme IEC 60603-2
Teste a tensão Ur.m.s.
1 kV
1 kV
Espessura do PCB
≥1,6 mm
Força de retirada
40.0
40.0
Força de inserção
60.0
60.0
Espaçador de contato (lado da conexão)
2.54
2.54
Fileiras de contatos
2.0
2.0
Resistência de contato
20.0
20.0
Limitação de temperatura
-40 ... +105 °C temperatura limite superior limitada pela placa de circuito impresso
-55 ... +125 °C
Espaçador de contato (lado da terminação)
2.54
2.54
Versão
Configuração do contato
Fileira a e b, posições 1, 2, ... , 31, 32
Fileira a e b, posições 1, 2, ... , 31, 32
Tipo de conexão
Placa-mãe para placa-filha|Mezanino
Placa-mãe para placa-filha|Mezanino
Fixação do PCB
Com flange de fixação
Com flange de fixação
Codificação
Codificação com perda de contatos
Codificação com perda de contatos
Número de Pólos
64.0
64.0
Comprimento de terminal
4.5
4.5
Método de terminação
Terminação press-in
Terminação de soldagem por onda
Identificação
Descrição do contato
Reto
Reto
Elemento
Conector fêmea
Conector fêmea
Identificação
Tipo B
Tipo B
Categoria
Conectores
Conectores
Série
DIN 41612
DIN 41612
Material properties
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Sim
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Não contido
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Não contido
Material (contatos)
Liga de cobre
Liga de cobre
Cor (inserto)
RAL 7032 (cinza-seixo)
RAL 7032 (cinza-seixo)
RoHS
conformidade
conformidade
China RoHS
e
e
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R26
R26
Status ELV
conformidade
conformidade
Superfície (contatos)
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão|Ni Lado da terminação
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão|Sn sobre Ni Lado da terminação
Material (inserto)
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Não contido
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
V-0

© Grupo de Tecnologia HARTING

  • Imprimir
  • Política de Privacidade
  • Política de Cookies
  • Termos de Utilização
  • Informações do Cliente