Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
Como comprar Configuradores Gerenciador de downloads (Download de dados do produto) Informações gerais do fornecedor
Carreira HARTING

Conectores industriais / Han®


Visão geral
Conectores retangulares
Conectores retangulares
Conectores industriais circulares
Conectores industriais circulares
Conjuntos de conectores e cabos para aplicações específicas
Conjuntos de conectores e cabos para aplicações específicas

Conectores circulares


Visão geral
Conectores circulares métricos
Conectores circulares métricos
Conectores industriais circulares
Conectores industriais circulares

Device connectivity


Visão geral
Conectores de PCI
Conectores de PCI
Terminais passantes para painel
Terminais passantes para painel
Conjuntos de conectores e cabos
Conjuntos de conectores e cabos

Switches de Ethernet industrial


Visão geral
Switches de Ethernet industrial
Switches de Ethernet industrial

Interfaces do operador


Visão geral
Interfaces do operador
Interfaces do operador

Equipamento de carregamento para eletromobilidade


Visão geral
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Equipamento de carregamento para eletromobilidade

Conjuntos e lances de cabos


Visão geral
Potência e sinal
Potência e sinal
Data
Data
Cabos não confeccionados
Cabos não confeccionados

Ferramentas


Visão geral
Ferramentas
Ferramentas

Setores


Automação
Automação - Imagem de herói
Centros de Dados
Data Centers Website Touchpoint Graphic - 1200 x 628.jpg
Tecnologias de e-mobility
Gráfico do setor AES MOBILITY
Energia
Energy - Grid Hero Image
Construção de máquinas
Machinery Americas - Hero Image
Ferrovia
Visão geral do mercado ferroviário
Robótica
2024-08_GettyImages-1333855916_Robotics.jpg
Fabricação de semicondutores
2024-09_probsystem_RF_test_seiconductor_silison_wafers_GettyImages-1162146044.jpg
Infraestrutura inteligente
2024-09_Cooling_Heating_System_GettyImages-1002890486.jpg
Tecnologias do hidrogénio
Usina de energia de hidrogênio

Aplicações
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
HARTING Américas


HARTING Américas
HARTING Brasil
Parcerias Industriais
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
Atendimento ao cliente


myHARTING
Estágio avançado do site
Atendimento ao cliente
Customer Service - Hero.png
Informações do Cliente
Suporte ao Cliente - Frente da planta HARTING 1 HQT
Descarregar declarações - Conformidade do produto
Certificados CSR

Contato


Contato
Brazil Hero.png
HARTING global
HARTING Worldwide - Bandeiras

Alternativas:

Pesquisar por série
Configuradores
  1. Início
  2. Conectores industriais / Han®
  3. Conectores retangulares
  4. Produtos
  5. Acessórios
  6. Jumpers de encaixe Han® ES Press
  7. 09 33 000 9833

09 33 000 9833, Jumper Along 1x5 Red 16A

Artigo nº.: 09 33 000 9833


09 33 000 9833, Jumper Along 1x5 Red 16A

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

09 33 000 9833, Jumper Along 1x5 Red 16A09 33 000 9833, Jumper Along 1x5 Red 16A09 33 000 9833, Jumper Along 1x5 Red 16A
Jumper de encaixe

09 33 000 9833, Jumper Along 1x5 Red 16A

Artigo nº.: 09 33 000 9833

para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Jumper de encaixe 1x 5, Longitudinal Poliamida (PA) RAL 3018 (vermelho-morango)

Detalhes do produto


Categoria Acessórios
Série Han® ES Press
Tipo de acessório Jumper de encaixe
Descrição do acessório 1x 5
Longitudinal
Detalhes Ao usar jumpers de encaixe dentro de Han® ES Press devem ser usadas carcaças de formato alto.
Corrente Nominal 16 A
Tensão Nominal 500 V
Tensão nominal de impulso 6 kV
Grau de poluição 3
Tensão nominal conforme UL 600 V
Resistência de isolamento >1010 Ω
Resistência de contato 1 mΩ
Limitação de temperatura [-40] ... [+125 °C]
Ciclos de conexão 5
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS conformidade
Substâncias REACH SVHC Não contido
Substâncias REACH Annex XVII Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
Conjunto de requisitos com níveis de risco R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Status ELV conformidade
Material (contatos) Liga de cobre
Superfície (contatos) Estanhado
Material (acessórios) Poliamida (PA)
Cor (acessórios) RAL 3018 (vermelho-morango)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
Tamanho de embalagem 5
Peso líquido 1 g
País de origem China
GTIN 5713140192669
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Anterior
Próximo

© Grupo de Tecnologia HARTING

  • Imprimir
  • Política de Privacidade
  • Política de Cookies
  • Termos de Utilização
  • Informações do Cliente