DIN-Signal B064MR-3,0C1-2-clip
Artigo nº.: 09 02 364 6919
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
DIN-Signal B064MR-3,0C1-2-clip
Artigo nº.: 09 02 364 6919
Detalhes do produto
| Categoria | |
|---|---|
| Identificação | |
| Elemento | |
| Série | |
| Descrição do contato | |
| Características |
| Método de terminação | |
|---|---|
| Tipo de conexão | |
| Número de Pólos | |
| Configuração do contato | |
| Codificação | |
| Fixação do PCB | |
| Nível de desempenho | |
|---|---|
| Hot plugging | |
| Fileiras de contatos | |
| Espaçador de contato (lado da terminação) | |
| Espaçador de contato (lado da conexão) | |
| Corrente Nominal | |
| Corrente Nominal | |
| Distância de folga | |
| Distância de escoamento | |
| Resistência de isolamento | |
| Resistência de contato | |
| Limitação de temperatura | |
| Força de inserção | |
| Força de retirada | |
| Ciclos de conexão | |
| Teste a tensão Ur.m.s. | |
| Grupo de isolação |
| China RoHS | |
|---|---|
| RoHS | |
| Substâncias REACH SVHC | |
| Substâncias REACH Annex XVII | |
| Substâncias REACH ANNEX XIV | |
| Status ELV | |
| Material (inserto) | |
| Cor (inserto) | |
| Material (contatos) | |
| Superfície (contatos) | |
| Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 |
| UL / CSA | |
|---|---|
| Especificações | |
| Classificação ferroviária |
| Número de tarifa da alfândega europeia | |
|---|---|
| Tamanho de embalagem | |
| Peso líquido | |
| País de origem | |
| GTIN | |
| eCl@ss | |
| ETIM | |
| UNSPSC 24.0 |
Anterior
Próximo