Conector fêmea
Terminação press-in
Corrente Nominal: 1 A
Contatos: 160
Reto
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão, Ni Lado da terminação
Nível de desempenho: 1, conforme IEC 61076-4-113
Fixação do PCB: Sem flange de fixação
Polímero de cristal líquido (LCP)
Bege
Detalhes do produto
Categoria
Conectores
Série
har-bus® 64
Elemento
Conector fêmea
Descrição do contato
Reto
Método de terminação
Terminação press-in
Tipo de conexão
Placa-mãe para placa-filha
Número de Pólos
160
Configuração do contato
Fileiras z, a, b, c, e d, posições 1, 2, ... , 31, 32
Comprimento de terminal
5 mm
Fixação do PCB
Sem flange de fixação
Fileiras de contatos
5
Espaçador de contato (lado da terminação)
2,54 mm
Espaçador de contato (lado da conexão)
2,54 mm
Corrente Nominal
1 A
Corrente Nominal
Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes
Distância de folga
1 mm entre 2 fileiras (a, b, c)
1,2 mm entre 2 fileiras (z, d)
1 mm entre 2 contatos em uma fileira (a, b, c)
1 mm entre 2 contatos em uma fileira (z, d)
Distância de escoamento
1 mm entre 2 fileiras (a, b, c)
1,2 mm entre 2 fileiras (z, d)
1 mm entre 2 contatos em uma fileira (a, b, c)
1 mm entre 2 contatos em uma fileira (z, d)
Resistência de isolamento
>1010 Ω
Resistência de contato
≤20 mΩ para fileiras a, b, c
≤30 mΩ para fileiras z, d
Limitação de temperatura
-40 ... +105 °C temperatura limite superior limitada pela placa de circuito impresso
Força de inserção
≤ 160 N
Força de retirada
≤ 120 N
Nível de desempenho
1
conforme IEC 61076-4-113
Ciclos de conexão
≥ 500
Teste a tensão Ur.m.s.
1 kV
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Espessura do PCB
≥1,6 mm
Hot plugging
Não
Material (inserto)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Cor (inserto)
Bege
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
Ni Lado da terminação
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94