Conectores industriais Conectores de alta potência Conectores circulares Cabeamento do sistema M12 har-modular®: Conectores para placas de circuito impresso
Notícias Imprensa & contatos de mídia Revista de tecnologia tec.news
Como comprar Configuradores Gerenciador de downloads (Download de dados do produto) Informações gerais do fornecedor
Carreira HARTING

Conectores industriais / Han®


Visão geral
Conectores retangulares
Conectores retangulares
Conectores industriais circulares
Conectores industriais circulares
Conjuntos de conectores e cabos para aplicações específicas
Conjuntos de conectores e cabos para aplicações específicas

Conectores circulares


Visão geral
Conectores circulares métricos
Conectores circulares métricos
Conectores industriais circulares
Conectores industriais circulares

Device connectivity


Visão geral
Conectores de PCI
Conectores de PCI
Terminais passantes para painel
Terminais passantes para painel
Conjuntos de conectores e cabos
Conjuntos de conectores e cabos

Switches de Ethernet industrial


Visão geral
Switches de Ethernet industrial
Switches de Ethernet industrial

Interfaces do operador


Visão geral
Interfaces do operador
Interfaces do operador

Equipamento de carregamento para eletromobilidade


Visão geral
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Equipamento de carregamento para eletromobilidade

Ferramentas


Visão geral
Ferramentas
Ferramentas

Conjuntos e lances de cabos


Visão geral
Potência e sinal
Potência e sinal
Data
Data
Cabos não confeccionados
Cabos não confeccionados

Setores


Automação
Automation - Hero Image
Centros de Dados
Data Centers Website Touchpoint Graphic - 1200 x 628.jpg
Tecnologias de e-mobility
Gráfico do setor AES MOBILITY
Energia
Energy - Grid Hero Image
Máquinas
Machinery Americas - Hero Image
Ferrovia
Visão geral da ferrovia
Robótica
2024-08_GettyImages-1333855916_Robotics.jpg
Fabricação de semicondutores
2024-09_probsystem_RF_test_seiconductor_silison_wafers_GettyImages-1162146044.jpg
Infraestrutura inteligente
2024-09_Cooling_Heating_System_GettyImages-1002890486.jpg
Tecnologias do hidrogénio
Usina de energia de hidrogênio

Aplicações


Soluções personalizadas
Solução personalizada da HARTING
Conjuntos de cabos com conectores circulares
Conjuntos de cabos de conectores circulares
Soluções para Ethernet Industrial
Soluções para Ethernet Industrial
Conectores que podem ser ligados em campo
Instalação em campo
Ethernet de par único
Conectores de cabos Conjuntos de cabos Conectores de dados Ethernet de par único
Sistemas solenoides
Sistemas solenoides
Soluções MID
Soluções MID

O Grupo de Tecnologia


Grupo de Tecnologia
Edifício HQT, Espelkamp
História
O futuro precisa do passado
Diretoria
Uma empresa familiar - Family Harting

HARTING Américas


HARTING Américas
HARTING Brasil
Parcerias Industriais

Sala de notícias


Notícias
Portal de notícias
Imprensa & contatos de mídia
Contato para jornalistas
Revista de tecnologia tec.news
tec.news edições 45 - 49

Sustentabilidade


Nossa responsabilidade
Nossa responsabilidade
Nossa cultura corporativa
Nossa cultura corporativa
Nosso ambiente
Nosso ambiente
Nossas tecnologias
Nossas tecnologias
Nosso compromisso social
Nosso compromisso social
Sistema de denúncia de irregularidades
Proteger vendo e agindo - Sistema de Denúncias do BKMS
Download de Certificados - Sistema de Gerenciamento Integrado
Certificados CSR

Qualidade


Sistema de Gestão Integrado
2024-05_GettyImages-1214111373_man woman talk tablet.jpg
Nossa reivindicação de qualidade
Edifício HQT, Espelkamp
Testes e Laboratórios
Análise de materiais
Nosso compromisso social
Nosso compromisso social
Nosso ambiente
Nosso ambiente
Download de Certificados - Sistema de Gerenciamento Integrado
Certificados CSR

Atendimento ao cliente


myHARTING
Estágio avançado do site
Atendimento ao cliente
Customer Service - Hero.png
Informações do Cliente
Suporte ao Cliente - Frente da planta HARTING 1 HQT
Descarregar declarações - Conformidade do produto
Certificados CSR

Contato


Contato
Brazil Hero.png
HARTING global
HARTING Worldwide - Bandeiras

Alternativas:

Pesquisar por série
Configuradores
  1. Início
  2. Device connectivity
  3. Conectores de PCI
  4. Conectores entre placas
  5. Produtos
  6. Conexão de cartão extensor
  7. 02 01 160 1105

DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb

Artigo nº.: 02 01 160 1105


undefined

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPbundefined
Conector macho

DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb

Artigo nº.: 02 01 160 1105

para ver preços e disponibilidade.
00
Amostra grátis
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
00
Amostra grátis
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Conector macho Terminação de soldagem por refluxo (THR), Terminação de soldagem por onda Corrente Nominal: ‌1 A Contatos: 160 Angular Liga de cobre Au sobre Ni Lado de conexão, SnPb sobre Ni Lado da terminação Nível de desempenho: AU 50, 1, conforme IEC 61076-4-113 Fixação do PCB: Com flange de fixação Polímero de cristal líquido (LCP) Bege

Detalhes do produto


Categoria Conectores
Série har-bus® 64
Elemento Conector macho
Descrição do contato Angular
Características Estanho com chumbo na terminação soldada
Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (THR)
Terminação de soldagem por onda
Tipo de conexão Placa-mãe para placa-filha
Cartão extensor
Número de Pólos 160
Configuração do contato Fileiras z, a, b, c, e d, posições 1, 2, ... , 31, 32
Contato leading (adiantado) em posição d1
d2
d31
d32
Fixação do PCB Com flange de fixação
Fileiras de contatos 5
Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
Espaçador de contato (lado da conexão) 2,54 mm
Corrente Nominal ‌ 1 A
Corrente Nominal Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes
Distância de folga ‌1,2 mm entre 2 fileiras (a, b, c)
‌1,2 mm entre 2 fileiras (z, d)
‌1,2 mm entre 2 contatos em uma fileira (a, b, c)
‌1 mm entre 2 contatos em uma fileira (z, d)
Distância de escoamento ‌1,2 mm entre 2 fileiras (a, b, c)
‌1,2 mm entre 2 fileiras (z, d)
‌1,2 mm entre 2 contatos em uma fileira (a, b, c)
‌1 mm entre 2 contatos em uma fileira (z, d)
Resistência de isolamento >1010 Ω
Resistência de contato ≤20 mΩ para fileiras a, b, c
≤30 mΩ para fileiras z, d
Limitação de temperatura -55 ... +125 °C (durante a solda por refluxo no máx. +240 °C por 20 s)
Força de inserção ≤ 160 N
Força de retirada ≤ 120 N
Nível de desempenho AU 50
1
conforme IEC 61076-4-113
Ciclos de conexão ≥ 500
Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging Não
Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
Cor (inserto) Bege
Material (contatos) Liga de cobre
Superfície (contatos) Au sobre Ni Lado de conexão
SnPb sobre Ni Lado da terminação
Espessura de camada ≥ 1,27 µm
Espessura de camada ≥ 50 µinch
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
RoHS não complacente
Status ELV não complacente
Substâncias REACH Annex XVII Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
Substâncias REACH SVHC Sim
Substâncias REACH SVHC Fio
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Níquel
Especificações IEC 61076-4-113
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificação ferroviária F1/I2 conforme NFF 16-101/102
Tamanho de embalagem 100
Peso líquido 25 g
País de origem Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
GTIN 5713140000056
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Anterior
Próximo

© Grupo de Tecnologia HARTING

  • Imprimir
  • Política de Privacidade
  • Política de Cookies
  • Termos de Utilização
  • Informações do Cliente