Conector macho
Terminação de soldagem por refluxo (THR), Terminação de soldagem por onda
Corrente Nominal: 1 A
Contatos: 160
Angular
Liga de cobre
Au sobre Ni Lado de conexão, SnPb sobre Ni Lado da terminação
Nível de desempenho: AU 50, 1, conforme IEC 61076-4-113
Fixação do PCB: Com flange de fixação, Com clipe de encaixe
Polímero de cristal líquido (LCP)
Bege
Detalhes do produto
Categoria
Conectores
Série
har-bus® 64
Elemento
Conector macho
Descrição do contato
Angular
Características
Estanho com chumbo na terminação soldada
Método de terminação
Terminação de soldagem por refluxo (THR)
Terminação de soldagem por onda
Tipo de conexão
Placa-mãe para placa-filha
Cartão extensor
Número de Pólos
160
Configuração do contato
Fileiras z, a, b, c, e d, posições 1, 2, ... , 31, 32
Contato leading (adiantado) em posição
d1
d2
d31
d32
Fixação do PCB
Com flange de fixação
Com clipe de encaixe
Fileiras de contatos
5
Espaçador de contato (lado da terminação)
2,54 mm
Espaçador de contato (lado da conexão)
2,54 mm
Corrente Nominal
1 A
Corrente Nominal
Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes
Distância de folga
1,2 mm entre 2 fileiras (a, b, c)
1,2 mm entre 2 fileiras (z, d)
1,2 mm entre 2 contatos em uma fileira (a, b, c)
1 mm entre 2 contatos em uma fileira (z, d)
Distância de escoamento
1,2 mm entre 2 fileiras (a, b, c)
1,2 mm entre 2 fileiras (z, d)
1,2 mm entre 2 contatos em uma fileira (a, b, c)
1 mm entre 2 contatos em uma fileira (z, d)
Resistência de isolamento
>1010 Ω
Resistência de contato
≤20 mΩ para fileiras a, b, c
≤30 mΩ para fileiras z, d
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C (durante a solda por refluxo no máx. +240 °C por 20 s)
Força de inserção
≤ 160 N
Força de retirada
≤ 120 N
Nível de desempenho
AU 50
1
conforme IEC 61076-4-113
Ciclos de conexão
≥ 500
Teste a tensão Ur.m.s.
1 kV
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Espessura do PCB
1,6 mm ±0,2
Hot plugging
Não
Material (inserto)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Cor (inserto)
Bege
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Au sobre Ni Lado de conexão
SnPb sobre Ni Lado da terminação
Espessura de camada
≥ 1,27 µm
Espessura de camada
≥ 50 µinch
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94