Notícias Imprensa & contatos de mídia Revista de tecnologia tec.news
Como comprar Configuradores Gerenciador de downloads (Download de dados do produto) Informações gerais do fornecedor
Carreira HARTING

Conectores industriais / Han®


Visão geral
Conectores retangulares
Conectores retangulares
Conectores circulares industriais
Conectores circulares industriais
Conjuntos de conectores e cabos para aplicações específicas
Conjuntos de conectores e cabos para aplicações específicas

Conectores circulares


Visão geral
Conectores circulares métricos
Conectores circulares métricos
Conectores circulares industriais
Conectores circulares industriais

Device connectivity


Visão geral
Conectores de PCI
Conectores de PCI
Terminais passantes para painel
Terminais passantes para painel
Conjuntos de conectores e cabos
Conjuntos de conectores e cabos

Switches de Ethernet industrial


Visão geral
Switches de Ethernet industrial
Switches de Ethernet industrial

Interfaces do operador


Visão geral
Interfaces do operador
Interfaces do operador

Equipamento de carregamento para eletromobilidade


Visão geral
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Equipamento de carregamento para eletromobilidade

Ferramentas


Visão geral
Ferramentas
Ferramentas

Sistema de cabos


Visão geral
Potência e sinal
Potência e sinal
Data
Data
Cabos não confeccionados
Cabos não confeccionados

Setores


Automação
Automation - Hero Image
Energia
Energy - Grid Hero Image
Máquinas
Machinery Americas - Hero Image
Mobilidade elétrica
E-Mobility with NACS.jpg
Ferrovia
Ferrovia - Estação de trem
Robótica
2024-08_GettyImages-1333855916_Robotics.jpg
Semicondutores
2024-09_probsystem_RF_test_seiconductor_silison_wafers_GettyImages-1162146044.jpg
Infraestrutura inteligente
2024-09_Cooling_Heating_System_GettyImages-1002890486.jpg

Aplicações


Soluções para Ethernet Industrial
Soluções para Ethernet Industrial
Conectores que podem ser ligados em campo
Instalação em campo
Ethernet de par único
Cable Connectors Cable Assemblies Data connectors Single Pair Ethernet
Soluções personalizadas
Solução personalizada da HARTING
Sistemas solenoides
Sistemas solenoides
Soluções MID
Soluções MID

O Grupo de Tecnologia


Sobre a HARTING
Edifício HQT, Espelkamp
O futuro precisa do passado
O futuro precisa do passado
Sobre nós
Uma empresa familiar - Family Harting
Uma empresa excepcional
Temos orgulho de nossos prêmios
Fatos e Números
Fatos e Números

HARTING Américas


HARTING Américas
HARTING Brasil
Parcerias Industriais

Sustentabilidade


Nossa responsabilidade
Nossa responsabilidade
Nossa cultura corporativa
Nossa cultura corporativa
Nosso ambiente
Nosso ambiente
Nossas tecnologias
Nossas tecnologias
Nosso compromisso social
Nosso compromisso social
Declaração Ambiental
Estrada com linha de seta amarela pintada
Sistema de denúncia de irregularidades
Proteger vendo e agindo - Sistema de Denúncias do BKMS
Certificados CSR
Certificados CSR
Direitos Humanos
Declaração da HARTING Due Diligence de Direitos Humanos - Declarações

Atendimento ao cliente


myHARTING
Estágio avançado do site
Atendimento ao cliente
Customer Service - Hero.png
Informações do Cliente
Suporte ao Cliente - Frente da planta HARTING 1 HQT

Contato


Contato
Brazil Hero.png
HARTING global
HARTING Worldwide - Bandeiras

Alternativas:

Pesquisar por série
Configuradores
  1. Início
  2. Conectores industriais / Han®
  3. Conectores retangulares
  4. Produtos
  5. Carcaças/Bases
  6. Para aplicações industriais
  7. 09 30 010 0498

Han 10B split hood

Artigo nº.: 09 30 010 0498


undefined

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

Split Hood

Han 10B split hood

Artigo nº.: 09 30 010 0498

para ver preços e disponibilidade.

0
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.

0
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Split Hood Tamanho: 10 B Contrução Alta Alavanca de trava dupla Entrada superior 2x Material (carcaça/base): Alumínio fundido Revestido a pó Material (vedação): NBR

Detalhes do produto


Categoria Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases Han® B
Tipo de carcaça/base Split Hood
Tipo Contrução Alta
Tamanho 10 B
Versão Entrada superior
Número de entradas de cabos 2
Entrada de cabo 2x
Tipo de trava Alavanca de trava dupla
Campo de aplicação Carcaças/bases padrão para conectores industriais
Detalhes Por favor solicite as vedações da entrada do cabo separadamente.
Conteúdo da embalagem 2 metades de carcaça dividida
2x Parafuso M4
Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Ciclos de conexão ≥ 500
Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65
Material (carcaça/base) Alumínio fundido
Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
Material (vedação) NBR
RoHS conformidade
Status ELV conformidade
China RoHS e
Substâncias REACH Annex XVII Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
Substâncias REACH SVHC Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Aprovações CE
Tamanho de embalagem 1
Peso líquido 80 g
País de origem China
Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
GTIN 5713140164499
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Anterior
Próximo

© Grupo de Tecnologia HARTING

  • Imprimir
  • Política de Privacidade
  • Política de Cookies
  • Termos de Utilização
  • Informações do Cliente