Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
Como comprar Configuradores Gerenciador de downloads (Download de dados do produto) Informações gerais do fornecedor
Carreira HARTING

Conectores industriais / Han®


Visão geral
Conectores retangulares
Conectores retangulares
Conectores industriais circulares
Conectores industriais circulares
Conjuntos de conectores e cabos para aplicações específicas
Conjuntos de conectores e cabos para aplicações específicas

Conectores circulares


Visão geral
Conectores circulares métricos
Conectores circulares métricos
Conectores industriais circulares
Conectores industriais circulares

Device connectivity


Visão geral
Conectores de PCI
Conectores de PCI
Terminais passantes para painel
Terminais passantes para painel
Conjuntos de conectores e cabos
Conjuntos de conectores e cabos

Switches de Ethernet industrial


Visão geral
Switches de Ethernet industrial
Switches de Ethernet industrial

Interfaces do operador


Visão geral
Interfaces do operador
Interfaces do operador

Equipamento de carregamento para eletromobilidade


Visão geral
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Equipamento de carregamento para eletromobilidade

Ferramentas


Visão geral
Ferramentas
Ferramentas

Conjuntos e lances de cabos


Visão geral
Potência e sinal
Potência e sinal
Data
Data
Cabos não confeccionados
Cabos não confeccionados

Setores


Automação
Automação - Imagem de herói
Centros de Dados
Data Centers Website Touchpoint Graphic - 1200 x 628.jpg
Tecnologias de e-mobility
Gráfico do setor AES MOBILITY
Energia
Energy - Grid Hero Image
Construção de máquinas
Machinery Americas - Hero Image
Ferrovia
Visão geral do mercado ferroviário
Robótica
2024-08_GettyImages-1333855916_Robotics.jpg
Fabricação de semicondutores
2024-09_probsystem_RF_test_seiconductor_silison_wafers_GettyImages-1162146044.jpg
Infraestrutura inteligente
2024-09_Cooling_Heating_System_GettyImages-1002890486.jpg
Tecnologias do hidrogénio
Usina de energia de hidrogênio

Aplicações


Soluções personalizadas
Solução personalizada da HARTING
Conjuntos de cabos com conectores circulares
Conjuntos de cabos de conectores circulares
Soluções para Ethernet Industrial
Soluções para Ethernet Industrial
Conectores que podem ser ligados em campo
Instalação em campo
Ethernet de par único
Conectores de cabos Conjuntos de cabos Conectores de dados Ethernet de par único
Sistemas solenoides
Sistemas solenoides
Soluções MID
Soluções MID

O Grupo de Tecnologia


Grupo de Tecnologia
Edifício HQT, Espelkamp
História
O futuro precisa do passado
Diretoria
Uma empresa familiar - Family Harting

HARTING Américas


HARTING Américas
HARTING Brasil
Parcerias Industriais

Sala de notícias


Notícias
Portal de notícias
Imprensa & contatos de mídia
Contato para jornalistas
Revista de tecnologia tec.news
tec.news edições 45 - 49

Sustentabilidade


Nossa responsabilidade
Nossa responsabilidade
Nossa cultura corporativa
Nossa cultura corporativa
Nosso ambiente
Nossas tecnologias
Nossas tecnologias
Nosso compromisso social
Nosso compromisso social
Sistema de denúncia de irregularidades
Proteger vendo e agindo - Sistema de Denúncias do BKMS
Download de Certificados - Sistema de Gerenciamento Integrado
Certificados CSR

Qualidade


Sistema de Gestão Integrado
2024-05_GettyImages-1214111373_man woman talk tablet.jpg
Nossa reivindicação de qualidade
Edifício HQT, Espelkamp
Testes e Laboratórios
Análise de materiais
Nosso compromisso social
Nosso compromisso social
Nosso ambiente
Download de Certificados - Sistema de Gerenciamento Integrado
Certificados CSR

Atendimento ao cliente


myHARTING
Estágio avançado do site
Atendimento ao cliente
Customer Service - Hero.png
Informações do Cliente
Suporte ao Cliente - Frente da planta HARTING 1 HQT
Descarregar declarações - Conformidade do produto
Certificados CSR

Contato


Contato
Brazil Hero.png
HARTING global
HARTING Worldwide - Bandeiras

Alternativas:

Pesquisar por série
Configuradores
  1. Início
  2. Conectores industriais / Han®
  3. Conectores retangulares
  4. Produtos
  5. Carcaças/Bases
  6. Para condições ambientais muito severas
  7. 19 39 710 0547

Han 10HP Direct/M-HSE-M32

Artigo nº.: 19 39 710 0547


Configurável
undefined

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

Han 10HP Direct/M-HSE-M32undefined
ConfigurávelCarcaça

Han 10HP Direct/M-HSE-M32

Artigo nº.: 19 39 710 0547

para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Carcaça Tamanho: 10 B Trava parafuso Aço inox Entrada lateral 1x M32 Material (carcaça/base): Alumínio fundido Revestido a pó RAL 9005 (preto) Material (vedação): FPM

Detalhes do produto


Categoria Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases Han® HP Direct M
Tipo de carcaça/base Carcaça
Tamanho 10 B
Versão Entrada lateral
Número de entradas de cabos 1
Entrada de cabo 1x M32
Tipo de trava Trava parafuso
Toque de aperto (travamento do parafuso) ‌ 4 Nm
Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529 IP66
IP68
IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
Material (carcaça/base) Alumínio fundido
Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
Cor (carcaça/base) RAL 9005 (preto)
Material (vedação) FPM
Material (trava) Aço inox
RoHS conformidade
Status ELV conformidade
China RoHS e
Substâncias REACH Annex XVII Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
Substâncias REACH SVHC Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Especificações IEC 60664-1
IEC 61984
Aprovações CE
Tamanho de embalagem 1
Peso líquido 278,25 g
País de origem China
Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
GTIN 5713140182738
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Anterior
Próximo

© Grupo de Tecnologia HARTING

  • Imprimir
  • Política de Privacidade
  • Política de Cookies
  • Termos de Utilização
  • Informações do Cliente