Conectores industriais Conectores de alta potência Conectores circulares Cabeamento do sistema M12 har-modular®: Conectores para placas de circuito impresso
Notícias Imprensa & contatos de mídia Revista de tecnologia tec.news
Como comprar Configuradores Gerenciador de downloads (Download de dados do produto) Informações gerais do fornecedor
Carreira HARTING

Conectores industriais / Han®


Visão geral
Conectores retangulares
Conectores retangulares
Conectores industriais circulares
Conectores industriais circulares
Conjuntos de conectores e cabos para aplicações específicas
Conjuntos de conectores e cabos para aplicações específicas

Conectores circulares


Visão geral
Conectores circulares métricos
Conectores circulares métricos
Conectores industriais circulares
Conectores industriais circulares

Device connectivity


Visão geral
Conectores de PCI
Conectores de PCI
Terminais passantes para painel
Terminais passantes para painel
Conjuntos de conectores e cabos
Conjuntos de conectores e cabos

Switches de Ethernet industrial


Visão geral
Switches de Ethernet industrial
Switches de Ethernet industrial

Interfaces do operador


Visão geral
Interfaces do operador
Interfaces do operador

Equipamento de carregamento para eletromobilidade


Visão geral
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Equipamento de carregamento para eletromobilidade

Ferramentas


Visão geral
Ferramentas
Ferramentas

Conjuntos e lances de cabos


Visão geral
Potência e sinal
Potência e sinal
Data
Data
Cabos não confeccionados
Cabos não confeccionados

Setores


Automação
Automation - Hero Image
Centros de Dados
Data Centers Website Touchpoint Graphic - 1200 x 628.jpg
Tecnologias de e-mobility
Gráfico do setor AES MOBILITY
Energia
Energy - Grid Hero Image
Máquinas
Machinery Americas - Hero Image
Ferrovia
Visão geral da ferrovia
Robótica
2024-08_GettyImages-1333855916_Robotics.jpg
Semicondutores
2024-09_probsystem_RF_test_seiconductor_silison_wafers_GettyImages-1162146044.jpg
Infraestrutura inteligente
2024-09_Cooling_Heating_System_GettyImages-1002890486.jpg
Tecnologias do hidrogénio
Usina de energia de hidrogênio

Aplicações


Soluções personalizadas
Solução personalizada da HARTING
Conjuntos de cabos com conectores circulares
Conjuntos de cabos de conectores circulares
Soluções para Ethernet Industrial
Soluções para Ethernet Industrial
Conectores que podem ser ligados em campo
Instalação em campo
Ethernet de par único
Conectores de cabos Conjuntos de cabos Conectores de dados Ethernet de par único
Sistemas solenoides
Sistemas solenoides
Soluções MID
Soluções MID

O Grupo de Tecnologia


Sobre a HARTING
Edifício HQT, Espelkamp
O futuro precisa do passado
O futuro precisa do passado
Sobre nós
Uma empresa familiar - Family Harting
Uma empresa excepcional
Temos orgulho de nossos prêmios
Fatos e Números
Fatos e Números

HARTING Américas


HARTING Américas
HARTING Brasil
Parcerias Industriais

Sustentabilidade


Nossa responsabilidade
Nossa responsabilidade
Nossa cultura corporativa
Nossa cultura corporativa
Nosso ambiente
Nosso ambiente
Nossas tecnologias
Nossas tecnologias
Nosso compromisso social
Nosso compromisso social
Declaração Ambiental
Estrada com linha de seta amarela pintada
Sistema de denúncia de irregularidades
Proteger vendo e agindo - Sistema de Denúncias do BKMS
Certificados CSR
Certificados CSR
Direitos Humanos
Declaração da HARTING Due Diligence de Direitos Humanos - Declarações

Qualidade


Sistema de Gestão Integrado
2024-05_GettyImages-1214111373_man woman talk tablet.jpg
Nossa reivindicação de qualidade
Edifício HQT, Espelkamp
Testes e Laboratórios
Análise de materiais
Nosso compromisso social
Nosso compromisso social
Nosso ambiente
Nosso ambiente
Download de Certificados - Sistema de Gerenciamento Integrado
Certificados CSR

Atendimento ao cliente


myHARTING
Estágio avançado do site
Atendimento ao cliente
Customer Service - Hero.png
Informações do Cliente
Suporte ao Cliente - Frente da planta HARTING 1 HQT
Descarregar declarações - Conformidade do produto
Certificados CSR

Contato


Contato
Brazil Hero.png
HARTING global
HARTING Worldwide - Bandeiras

Alternativas:

Pesquisar por série
Configuradores
  1. Início
  2. Conectores industriais / Han®
  3. Conectores retangulares
  4. Produtos
  5. Carcaças/Bases
  6. Para condições ambientais muito severas
  7. 09 40 124 2323

Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-6xSP2

Artigo nº.: 09 40 124 2323


Novo
undefined

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-6xSP2undefined
NovoBase de embutir

Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-6xSP2

Artigo nº.: 09 40 124 2323

para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Base de embutir Angular Tamanho: 24 HPR VS Trava parafuso Material (carcaça/base): Alumínio fundido, Resistente à corrosão Revestido a pó RAL 9005 (preto) Material (vedação): NBR

Detalhes do produto


Categoria Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases Han® HPR VarioShell
Tipo de carcaça/base Base de embutir
Descrição da carcaça/base Angular
Tamanho 24 HPR VS
VarioShell nível 1 3x SP2
VarioShell nível 2 3x SP2
Tipo de trava Trava parafuso
Campo de aplicação Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre
Torque de aperto ‌12 Nm Frame de montagem
‌10 Nm Tampa de montagem
‌12 Nm Parafuso terra
‌3 Nm Parafusos de fixação M6
Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529 IP66
IP67
IP68
IP69
Material (carcaça/base) Alumínio fundido
Resistente à corrosão
Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
Cor (carcaça/base) RAL 9005 (preto)
Material (vedação) NBR
Especificações IEC 61984
IEC 61373 Categoria 1 Classe B
Aprovações CE
Tamanho de embalagem 1
Peso líquido 3.356 g
País de origem China
Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
GTIN 5713140571440
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Anterior
Próximo

© Grupo de Tecnologia HARTING

  • Imprimir
  • Política de Privacidade
  • Política de Cookies
  • Termos de Utilização
  • Informações do Cliente