Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
Como comprar Configuradores Gerenciador de downloads (Download de dados do produto) Informações gerais do fornecedor
Carreira HARTING

Conectores industriais / Han®


Visão geral
Conectores retangulares
Conectores retangulares
Conectores industriais circulares
Conectores industriais circulares
Conjuntos de conectores e cabos para aplicações específicas
Conjuntos de conectores e cabos para aplicações específicas

Conectores circulares


Visão geral
Conectores circulares métricos
Conectores circulares métricos
Conectores industriais circulares
Conectores industriais circulares

Device connectivity


Visão geral
Conectores de PCI
Conectores de PCI
Terminais passantes para painel
Terminais passantes para painel
Conjuntos de conectores e cabos
Conjuntos de conectores e cabos

Switches de Ethernet industrial


Visão geral
Switches de Ethernet industrial
Switches de Ethernet industrial

Interfaces do operador


Visão geral
Interfaces do operador
Interfaces do operador

Equipamento de carregamento para eletromobilidade


Visão geral
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Equipamento de carregamento para eletromobilidade

Conjuntos e lances de cabos


Visão geral
Potência e sinal
Potência e sinal
Data
Data
Cabos não confeccionados
Cabos não confeccionados

Ferramentas


Visão geral
Ferramentas
Ferramentas

Setores


Automação
Automação - Imagem principal
Centros de Dados
Data Centers Website Touchpoint Graphic - 1200 x 628.jpg
Tecnologias de e-mobility
Gráfico do setor AES MOBILITY
Energia
Energy - Grid Hero Image
Construção de máquinas
Machinery Americas - Hero Image
Ferrovia
Visão geral do mercado ferroviário
Robótica
2024-08_GettyImages-1333855916_Robotics.jpg
Fabricação de semicondutores
2024-09_probsystem_RF_test_seiconductor_silison_wafers_GettyImages-1162146044.jpg
Infraestrutura inteligente
2024-09_Cooling_Heating_System_GettyImages-1002890486.jpg
Tecnologias do hidrogénio
Visão geral do ecossistema de hidrogênio

Aplicações
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
HARTING Américas


HARTING Américas
HARTING Brasil
Parcerias Industriais
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
Atendimento ao cliente


myHARTING
Estágio avançado do site
Atendimento ao cliente
Customer Service - Hero.png
Informações do Cliente
Suporte ao Cliente - Frente da planta HARTING 1 HQT
Descarregar declarações - Conformidade do produto
Certificados CSR

Contato


Contato
Brazil Hero.png
HARTING global
HARTING Worldwide - Bandeiras

Alternativas:

Pesquisar por série
Configuradores
  1. Início
  2. Conectores industriais / Han®
  3. Conectores retangulares
  4. Produtos
  5. Insertos monobloco
  6. Para aplicações industriais
  7. Correntes até 16 A
  8. 09 33 006 2601 XL

Han E 06 Pos. M Insert Screw BigPack 300

Artigo nº.: 09 33 006 2601 XL


Han E 06 Pos. M Insert Screw BigPack 300

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

Insertos

Han E 06 Pos. M Insert Screw BigPack 300

Artigo nº.: 09 33 006 2601 XL

para ver preços e disponibilidade.
00
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
00
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Insertos Terminação parafusada Macho Policarbonato (PC) RAL 7032 (cinza-seixo) Corrente Nominal: ‌16 A Tamanho: 6 B Contatos: 6 Seção transversal do condutor: 0.75 ... 2.5 mm² Liga de cobre Banhado a prata

Detalhes do produto


Categoria Insertos
Série Han E®
Método de terminação Terminação parafusada
Gênero Macho
Tamanho 6 B
Com proteção para cabo Yes
Número de Pólos 6
contato terra Yes
Seção transversal do condutor (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
Seção transversal do condutor (AWG) AWG 18 ... AWG 14
Tensão nominal conforme CSA 600 V
Corrente Nominal 16 A
Tensão Nominal 500 V
Tensão nominal de impulso 6 kV
Grau de poluição 3
Tensão nominal conforme UL 600 V
Resistência de isolamento >1010 Ω
Resistência de contato 1 mΩ
Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
Comprimento de decapagem 7,5 mm
Torque de aperto ‌0,5 Nm Parafuso de contato M3
‌0,5 Nm Parafusos de fixação M3
‌1,2 Nm Parafuso do fio PE M4
Recommended screw driver PH1
PH2
Ciclos de conexão 500
Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS conformidade com exceção
Substâncias REACH SVHC Sim
Substâncias REACH Annex XVII Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
Conjunto de requisitos com níveis de risco R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Status ELV conformidade com exceção
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Substâncias REACH SVHC Fio
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Níquel
Material (inserto) Policarbonato (PC)
Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
Material (contatos) Liga de cobre
Superfície (contatos) Banhado a prata
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Aprovações DNV GL
Especificações IEC 60664-1
IEC 61984
Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
Tamanho de embalagem 300
Peso líquido 50.2 g
País de origem Alemanha
GTIN 5713140185913
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Anterior
Próximo

© Grupo de Tecnologia HARTING

  • Imprimir
  • Política de Privacidade
  • Política de Cookies
  • Termos de Utilização
  • Informações do Cliente