Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
Como comprar Configuradores Gerenciador de downloads (Download de dados do produto) Informações gerais do fornecedor
Carreira HARTING

Conectores industriais / Han®


Visão geral
Conectores retangulares
Conectores retangulares
Conectores industriais circulares
Conectores industriais circulares
Conjuntos de conectores e cabos para aplicações específicas
Conjuntos de conectores e cabos para aplicações específicas

Conectores circulares


Visão geral
Conectores circulares métricos
Conectores circulares métricos
Conectores industriais circulares
Conectores industriais circulares

Device connectivity


Visão geral
Conectores de PCI
Conectores de PCI
Terminais passantes para painel
Terminais passantes para painel
Conjuntos de conectores e cabos
Conjuntos de conectores e cabos

Switches de Ethernet industrial


Visão geral
Switches de Ethernet industrial
Switches de Ethernet industrial

Interfaces do operador


Visão geral
Interfaces do operador
Interfaces do operador

Equipamento de carregamento para eletromobilidade


Visão geral
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Equipamento de carregamento para eletromobilidade

Conjuntos e lances de cabos


Visão geral
Potência e sinal
Potência e sinal
Data
Data
Cabos não confeccionados
Cabos não confeccionados

Ferramentas


Visão geral
Ferramentas
Ferramentas

Setores


Automação
Automação - Imagem de herói
Centros de Dados
Data Centers Website Touchpoint Graphic - 1200 x 628.jpg
Tecnologias de e-mobility
Gráfico do setor AES MOBILITY
Energia
Energy - Grid Hero Image
Construção de máquinas
Machinery Americas - Hero Image
Ferrovia
Visão geral do mercado ferroviário
Robótica
2024-08_GettyImages-1333855916_Robotics.jpg
Fabricação de semicondutores
2024-09_probsystem_RF_test_seiconductor_silison_wafers_GettyImages-1162146044.jpg
Infraestrutura inteligente
2024-09_Cooling_Heating_System_GettyImages-1002890486.jpg
Tecnologias do hidrogénio
Usina de energia de hidrogênio

Aplicações
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
HARTING Américas


HARTING Américas
HARTING Brasil
Parcerias Industriais
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
Atendimento ao cliente


myHARTING
Estágio avançado do site
Atendimento ao cliente
Customer Service - Hero.png
Informações do Cliente
Suporte ao Cliente - Frente da planta HARTING 1 HQT
Descarregar declarações - Conformidade do produto
Certificados CSR

Contato


Contato
Brazil Hero.png
HARTING global
HARTING Worldwide - Bandeiras

Alternativas:

Pesquisar por série
Configuradores
  1. Início
  2. Equipamento de carregamento para eletromobilidade
  3. Produtos
  4. Cabo de carregamento
  5. 08 96 308 1801 A0

Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 3,0m

Artigo nº.: 08 96 308 1801 A0


Novo
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 3,0m

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

Novo Mode 4

Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 3,0m

Artigo nº.: 08 96 308 1801 A0

3 m
para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos
3 m
para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Mode 4 Cabo de carregamento Cabo reto, CCS (Combined Charging System) Gen2 CCS (Combined Charging System) Gen2 Tipo 2, Fêmea (lado do veículo) Comprimento do cabo: 3 m

Detalhes do produto


Elemento Cabo de carregamento
Especificação Cabo reto
CCS (Combined Charging System) Gen2
Modo de carregamento Mode 4
Conector 1 CCS (Combined Charging System) Gen2 Tipo 2
Fêmea
(lado do veículo)
Tipo de sensor Pt 1000
Características Monitoramento de temperatura com 2x Pt 1000
Faixa de temperatura: -40 °C ... 180 °C (coeficiente de temperatura de acordo com DIN EN 60751)
Corrente de medição recomendada: 0,1 - 0,3 mA (tolerância conforme DIN EN 60751)
Estabilidade a longo prazo (máx. variação R0): dentro da faixa de temperatura não se espera variação (>20 anos)
Temperatura de desligamento: 90 °C, equivalente a um valor de Pt 1000 de 1347,07 Ω
Método de terminação Terminação crimpada
não separável
Estrutura central 4x 55 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0,75 mm²
Número de Pólos 5
Número de contatos de sinal 2
Número de contatos de potência 3
Configuração do contato Signal: CP, PP
Power: DC+, DC-, PE
Detalhes Também disponível com logotipo específico do cliente, sob solicitação.
Comprimento do cabo 3 m
Tensão nominal (sinal) 30 V AC
Tensão Nominal (potência) 1000 V DC
Corrente Nominal @ 25 °C
Corrente nominal (sinal) 2 A
Corrente Nominal (potência) 350 A
Tipo de corrente DC
Resistência de codificação ‌1.500 Ω entre PE e PP
Temperatura Ambiente -30 ... +50 °C em operação
-40 ... +80 °C armazenamento/transporte
Pressão do ar ≥540 hPa ≈ 5000 m
Comprimento de decapagem 220 mm (outros comprimentos sob solicitação)
Força de inserção 100 N
Força de retirada 100 N
Ciclos de conexão 30000
Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20 Área de contato
IP44 condição conectada
IP69 Área da base
Diâmetro do cabo 35,8 mm ± 0,5 mm
Raio de curvatura mínima 9x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
Resistência do condutor a 20 °C ≤0,39 Ω/km @ 55 mm²
≤0,78 Ω/km @ 25 mm²
≤26 Ω/km em 0,75 mm²
Potência de carregamento 350 kW
China RoHS 50
RoHS conformidade com exceção
Substâncias REACH SVHC Sim
Substâncias REACH Annex XVII Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
Status ELV conformidade com exceção
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Substâncias REACH SVHC Fio
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Material (inserto) Poliamida (PA)
Cor (inserto) Cinza
Material (contatos) Liga de cobre
Superfície (contatos) Banhado a prata
Material (carcaça/base) Poliamida (PA)
Cor (carcaça/base) Preto
Material (tampa) Termoplástico
Material (cabo) Poliuretano termoplástico (TPU)
Cor (cabo) Preto
Comprimento 309 mm
Largura 74 mm
Altura 179 mm
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
Aprovações sob consulta
Especificações IEC 62196-1
IEC 62196-3
EN 50620
EN 60751
Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
Tamanho de embalagem 1
Peso líquido 6.7 kg
País de origem Alemanha
GTIN 5713140474277
eCl@ss 27144705
UNSPSC 24.0 25175004
Anterior
Próximo

© Grupo de Tecnologia HARTING

  • Imprimir
  • Política de Privacidade
  • Política de Cookies
  • Termos de Utilização
  • Informações do Cliente