Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
Como comprar Configuradores Gerenciador de downloads (Download de dados do produto) Informações gerais do fornecedor
Carreira HARTING

Conectores industriais / Han®


Visão geral
Conectores retangulares
Conectores retangulares
Conectores industriais circulares
Conectores industriais circulares
Conjuntos de conectores e cabos para aplicações específicas
Conjuntos de conectores e cabos para aplicações específicas

Conectores circulares


Visão geral
Conectores circulares métricos
Conectores circulares métricos
Conectores industriais circulares
Conectores industriais circulares

Device connectivity


Visão geral
Conectores de PCI
Conectores de PCI
Terminais passantes para painel
Terminais passantes para painel
Conjuntos de conectores e cabos
Conjuntos de conectores e cabos

Switches de Ethernet industrial


Visão geral
Switches de Ethernet industrial
Switches de Ethernet industrial

Interfaces do operador


Visão geral
Interfaces do operador
Interfaces do operador

Equipamento de carregamento para eletromobilidade


Visão geral
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Equipamento de carregamento para eletromobilidade

Conjuntos e lances de cabos


Visão geral
Potência e sinal
Potência e sinal
Data
Data
Cabos não confeccionados
Cabos não confeccionados

Ferramentas


Visão geral
Ferramentas
Ferramentas

Setores


Automação
Automação - Imagem de herói
Centros de Dados
Data Centers Website Touchpoint Graphic - 1200 x 628.jpg
Tecnologias de e-mobility
Gráfico do setor AES MOBILITY
Energia
Energy - Grid Hero Image
Construção de máquinas
Machinery Americas - Hero Image
Ferrovia
Visão geral do mercado ferroviário
Robótica
2024-08_GettyImages-1333855916_Robotics.jpg
Fabricação de semicondutores
2024-09_probsystem_RF_test_seiconductor_silison_wafers_GettyImages-1162146044.jpg
Infraestrutura inteligente
2024-09_Cooling_Heating_System_GettyImages-1002890486.jpg
Tecnologias do hidrogénio
Usina de energia de hidrogênio

Aplicações
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
HARTING Américas


HARTING Américas
HARTING Brasil
Parcerias Industriais
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
Atendimento ao cliente


myHARTING
Estágio avançado do site
Atendimento ao cliente
Customer Service - Hero.png
Informações do Cliente
Suporte ao Cliente - Frente da planta HARTING 1 HQT
Descarregar declarações - Conformidade do produto
Certificados CSR

Contato


Contato
Brazil Hero.png
HARTING global
HARTING Worldwide - Bandeiras

Alternativas:

Pesquisar por série
Configuradores
  1. Início
  2. Device connectivity
  3. Conectores de PCI
  4. Conectores entre placas
  5. Produtos
  6. Conexão da placa-mãe para placa-filha
  7. 02 51 909 1103

har-modular C9-module male angled Pa3

Artigo nº.: 02 51 909 1103


Configurável
har-modular C9-module male angled Pa3

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

har-modular C9-module male angled Pa3har-modular C9-module male angled Pa3har-modular C9-module male angled Pa3
ConfigurávelConector macho

har-modular C9-module male angled Pa3

Artigo nº.: 02 51 909 1103

para ver preços e disponibilidade.
Carregar no configurador
00
Amostra grátis
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
Carregar no configurador
00
Amostra grátis
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Conector macho Terminação de soldagem por refluxo (THR), Terminação de soldagem por onda Corrente Nominal: ‌2 A Contatos: 9 Angular Liga de cobre Metal nobre sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação Nível de desempenho: 1, conforme IEC 60603-2 Poliamida (PA) Preto

Detalhes do produto


Categoria Conectores
Identificação Módulo C9
Elemento Conector macho
Série har-modular®
Descrição do contato Angular
Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (THR)
Terminação de soldagem por onda
Tipo de conexão Placa-mãe para placa-filha
Número de Pólos 9
Contato leading (adiantado) em posição a3
Comprimento de terminal 3 mm
Largura do módulo 10.16 mm
Nível de desempenho 1
conforme IEC 60603-2
Hot plugging Não
Espaçador de contato (lado da conexão) 2.54 mm
Corrente Nominal 2 A
Distância de folga ‌1 mm no módulo
‌1,9 mm para o módulo edge
Distância de escoamento ‌1 mm no módulo
‌1,8 mm para o módulo edge
Resistência de isolamento >1011 Ω
Resistência de contato 20 mΩ
Limitação de temperatura [-55] ... [+125 °C] (durante a solda por refluxo no máx. +240 °C por 15 s)
Força de inserção 9 N
Força de retirada 6 N
Ciclos de conexão 500
Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS conformidade
Substâncias REACH SVHC Não contido
Substâncias REACH Annex XVII Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Status ELV conformidade
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Material (inserto) Poliamida (PA)
Cor (inserto) Preto
Material (contatos) Liga de cobre
Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificação ferroviária F1/I2 conforme NFF 16-101/102
Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
Tamanho de embalagem 20
Peso líquido 2 g
País de origem Romênia
GTIN 5713140197916
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Anterior
Próximo

© Grupo de Tecnologia HARTING

  • Imprimir
  • Política de Privacidade
  • Política de Cookies
  • Termos de Utilização
  • Informações do Cliente