Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
Como comprar Configuradores Gerenciador de downloads (Download de dados do produto) Informações gerais do fornecedor
Carreira HARTING

Conectores industriais / Han®


Visão geral
Conectores retangulares
Conectores retangulares
Conectores industriais circulares
Conectores industriais circulares
Conjuntos de conectores e cabos para aplicações específicas
Conjuntos de conectores e cabos para aplicações específicas

Conectores circulares


Visão geral
Conectores circulares métricos
Conectores circulares métricos
Conectores industriais circulares
Conectores industriais circulares

Device connectivity


Visão geral
Conectores de PCI
Conectores de PCI
Terminais passantes para painel
Terminais passantes para painel
Conjuntos de conectores e cabos
Conjuntos de conectores e cabos

Switches de Ethernet industrial


Visão geral
Switches de Ethernet industrial
Switches de Ethernet industrial

Interfaces do operador


Visão geral
Interfaces do operador
Interfaces do operador

Equipamento de carregamento para eletromobilidade


Visão geral
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Equipamento de carregamento para eletromobilidade

Conjuntos e lances de cabos


Visão geral
Potência e sinal
Potência e sinal
Data
Data
Cabos não confeccionados
Cabos não confeccionados

Ferramentas


Visão geral
Ferramentas
Ferramentas

Setores


Automação
Automação - Imagem de herói
Centros de Dados
Data Centers Website Touchpoint Graphic - 1200 x 628.jpg
Tecnologias de e-mobility
Gráfico do setor AES MOBILITY
Energia
Energy - Grid Hero Image
Construção de máquinas
Machinery Americas - Hero Image
Ferrovia
Visão geral do mercado ferroviário
Robótica
2024-08_GettyImages-1333855916_Robotics.jpg
Fabricação de semicondutores
2024-09_probsystem_RF_test_seiconductor_silison_wafers_GettyImages-1162146044.jpg
Infraestrutura inteligente
2024-09_Cooling_Heating_System_GettyImages-1002890486.jpg
Tecnologias do hidrogénio
Visão geral do ecossistema de hidrogênio

Aplicações
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
HARTING Américas


HARTING Américas
HARTING Brasil
Parcerias Industriais
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
Atendimento ao cliente


myHARTING
Estágio avançado do site
Atendimento ao cliente
Customer Service - Hero.png
Informações do Cliente
Suporte ao Cliente - Frente da planta HARTING 1 HQT
Descarregar declarações - Conformidade do produto
Certificados CSR

Contato


Contato
Brazil Hero.png
HARTING global
HARTING Worldwide - Bandeiras

Alternativas:

Pesquisar por série
Configuradores
  1. Início
  2. Device connectivity
  3. Conectores de PCI
  4. Conectores entre placas
  5. Produtos
  6. Conexão da placa-mãe para placa-filha
  7. 02 52 908 1502

har-modular D8 data module female 4,5mm

Artigo nº.: 02 52 908 1502


Novo Configurável
har-modular D8 data module female 4,5mmhar-modular D8 data module female 4,5mm

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

har-modular D8 data module female 4,5mmhar-modular D8 data module female 4,5mmhar-modular D8 data module female 4,5mm
Novo Configurável Conector fêmea

har-modular D8 data module female 4,5mm

Artigo nº.: 02 52 908 1502

para ver preços e disponibilidade.
Carregar no configurador
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
Carregar no configurador
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Conector fêmea Terminação de solda Contatos: 8 Reto Liga de cobre Metal nobre sobre Pd/Ni sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação, Sn sobre Ni Lado de conexão (blindagem), Sn sobre Ni Lado da terminação (blindagem) Nível de desempenho: 1 Poliamida (PA) Preto

Detalhes do produto


Categoria Conectores
Elemento Conector fêmea
Série har-modular®
Descrição do contato Reto
Método de terminação Terminação de solda
Blindagem Totalmente blindado, contatos blindados 360°
Tipo de conexão Placa-mãe para placa-filha
Mezanino
Número de Pólos 8
Configuração do contato r+t 1,2,3,4
Comprimento de terminal 4.5 mm
Largura do módulo 15.24 mm
Nível de desempenho 1
Hot plugging Não
Distância de folga ‌1 mm no módulo
‌0,35 mm para o módulo edge
Distância de escoamento ‌1 mm no módulo
‌0,35 mm para o módulo edge
Resistência de isolamento >1011 Ω
Resistência de contato 20 mΩ
Resistência de blindagem 100 mΩ
Impedância diferencial 100 Ω
Limitação de temperatura -55 ... +125 °C (durante a solda por refluxo no máx. +240 °C por 15 s)
Força de inserção 40 N
Força de retirada 40 N
Ciclos de conexão 500
Características de transmissão 40GBASE-KR4 Ethernet
100GBASE-KR4 Ethernet
PCIe Gen 2
PCIe Gen 3
PCIe Gen 4
USB 3.0
USB 3.1
Hypertransport 3
SAS 2.0
SAS 3.0
Infiniband FDR
SATA 3.2
Taxa de dados 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
25 Gbit/s
China RoHS e
RoHS conformidade
Substâncias REACH SVHC Não contido
Substâncias REACH Annex XVII Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Status ELV conformidade
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Material (inserto) Poliamida (PA)
Cor (inserto) Preto
Material (contatos) Liga de cobre
Superfície (contatos) Metal nobre sobre Pd/Ni sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
Sn sobre Ni Lado de conexão (blindagem)
Sn sobre Ni Lado da terminação (blindagem)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
Classificação ferroviária F1/I2 conforme NFF 16-101/102
Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
Tamanho de embalagem 13
Peso líquido 0.202 g
País de origem Romênia
GTIN 5713140573505
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Whitepaper https://d33y5j6752j001.cloudfront.net/asset/201312468866/document_ifd9i1f1bd01t6mk6dr9s45u2u
Anterior
Próximo

© Grupo de Tecnologia HARTING

  • Imprimir
  • Política de Privacidade
  • Política de Cookies
  • Termos de Utilização
  • Informações do Cliente