D-Sub
Há muitos anos, o D-Sub (também chamado pelo nome completo, conector subminiatura D) proporcionou uma solução comprovada para sinais de barramento em aplicações industriais. Ele está disponível com mais polos, versões, carcaças, contatos e modelos do que praticamente qualquer outro conector industrial. Sua longa história e evolução contínua fizeram linhas D-Sub, como High Density, Mixed e Filter, apenas para citar alguns exemplos, a interface multifuncional para aplicações industriais exigentes.
Destaques da série
Filtro
Produtos 2333

Inducom Crimp ferrule 13,0 - 14,0mm

Crimphuelse 12,0 - 13,0

Crimp flange for Hood 9-37P 8,5-9,5mm

Crimp flange for Hood 9-37P 5,5-6,5mm

Inducom Crimp ferrule 5,0 - 6,0mm

Inducom Crimp ferrule 5,5 - 6,5mm

Inducom Crimp ferrule 6,0 - 7,0mm

Inducom Crimp ferrule 6,5 - 7,5mm

Inducom Crimp ferrule 7,0 - 8,0mm

Inducom Crimp ferrule 7,5 - 8,5mm

Inducom Crimp ferrule 8,0 - 9,0mm

Inducom Crimp ferrule 8,5 - 9,5mm

Inducom Crimp ferrule 9,0 - 10,0mm

Inducom Crimp ferrule 9,5 - 10,5mm

Inducom Crimp ferrule 10,0 - 11,0mm

Inducom Crimp ferrule 10,5 - 11,5mm

Inducom Crimp ferrule 11,0 - 11,0mm

Inducom Crimp ferrule 11,5 - 12,5mm

Inducom Crimp ferrule 12,5 - 13,5mm

Crimp flange for Hood 9-37P 3,0-4,0mm
Conectores D-Sub
No entanto, ao usar os conectores D-Sub da HARTING para a placa de circuito impresso, você não está limitado apenas à transmissão de sinais de barramento em seus dispositivos. Além de nossos D-Subs clássicos, a HARTING oferece muitas outras soluções para transmissão de sinais, dados e altas correntes. Com o D-Sub Mixed, por exemplo, criamos versões quase ilimitadas para atender aos seus requisitos específicos de modularidade. Nossas opções adicionais, como adição de elementos de filtro ou resistência à água, ajudam a resolver problemas e economizar espaço na PCI.
A HARTING é fornecedora líder em conectividade de D-Sub para ambientes industriais há muitas décadas. Temos investido continuamente para acompanhar o ritmo das novas tecnologias. Para o D-Sub, elas se concentram principalmente na técnica de terminação. A HARTING oferece conectores D-Sub para seus processos de THR e SMT, de forma que você pode economizar mais durante a produção.
Vantagens
Uma gama versátil de produtos: D Sub Standard, D Sub High Density, D Sub Mixed, D Sub Filter, D Sub Waterproof, D Sub THR, D Sub SMT
Solda por onda e por refluxo - tecnologia de furo de furo passante, montagem em superfície e por refluxo de furo passante
Conector modular para a PCI D-Sub Mixed
Instalação ágil em um processo de produção moderno ajuda a reduzir custos
Muito versátil e de fácil uso para o cliente
Conhecimento
Dados de engenharia & Serviços
Dados CAD, gerenciador de dados de produtos, disponibilidade de distribuidores, amostras grátis & mais.
Descubra os serviços da HARTING Engineerng Data & para apoiar seu projeto da melhor forma possível. Para cada produto em nosso catálogo digital, você encontrará mais dados de engenharia & services:
Dados CAD, folhas de dados e folhas de tipos
Seletores de produtos com vários atributos
Pacotes de dados individuais
Configuração e personalização
Notas individuais e deratings
Serviço de amostra grátis