M12
Os conectores circulares M12 são um dos tamanhos mais amplamente usados para conectores circulares. O tamanho M12 está disponível em variantes de codificação para todas as linhas de vida industriais – para energia, sinais e dados. Com classificação IP65/67 e embalados em uma carcaça de metal resistente, eles fornecem uma conexão totalmente confiável quando usados em aplicações exigentes.
Destaques da série
Sinais (codificação A e B), 2 – 12 polos
Dados (codificação D e X), 4 e 8 polos
Potência (codificação L, S, K) 3 e 4 polos + FE/PE, até 16A/630V
Híbrido (codificação Y) 4+4 polos para dados e potência
Filtro
Produtos 1005
Relevance

Conector do cabo
M12 Crimp Slim Design 4pol D-coded male
Artigo nº.: 21 03 881 1405

Conector do cabo
Circular Connector Harax M12 L4 M D-code
Artigo nº.: 21 03 281 1405

Adaptador para PCB
M12 panel feed through/PCB angled D-code
Artigo nº.: 21 03 381 4410

Conector do cabo
har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded
Artigo nº.: 21 03 881 1805

Conector do cabo
Circular Connector with Harax M 1 2/ 4-p
Artigo nº.: 21 03 111 1405

Conector do cabo
M12 slim female crimp 4/5 pol A cod
Artigo nº.: 21 03 821 2505

Adaptador para PCB
M12 PCB receptacle female d-coded 4pol.
Artigo nº.: 21 03 381 2418

Adaptador para PCB
M12 panel feed through PCB angled D-kod.
Artigo nº.: 21 03 381 4412

Conector do cabo, Passagem através do painel
PFT Slim Design female D-coded
Artigo nº.: 21 03 881 2425

Conector do cabo
M12 slim angled male D-cod 4-pol
Artigo nº.: 21 03 881 3405

Conector do cabo
M12 Crimp Slim Design 5pol A-coded male
Artigo nº.: 21 03 821 1505

Adaptador para PCB
M12 panel feedtrough/PCB straight D-cod.
Artigo nº.: 21 03 381 6410

Conector do cabo
M12 crimp SD D-cod 4-pol female
Artigo nº.: 21 03 881 2405

Adaptador para PCB
M12 CAT5 receptacle straight
Artigo nº.: 21 03 381 2807

Passagem através do painel
PANEL FEED THROUGH M12D COD.FEMALE 4PINS
Artigo nº.: 21 03 371 2403

Adaptador para PCB
M12-PCB-THT-2PC-5P-ACOD-M-ANG-SHLD
Artigo nº.: 21 03 321 3501

Conector do cabo
HARAX M12-S female 4-pole
Artigo nº.: 21 03 111 2405

Conector do cabo
M12 Crimp Slim Design 8pol A-coded male
Artigo nº.: 21 03 821 1805

Adaptador para PCB
M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
Artigo nº.: 21 03 381 4440

Conector do cabo
preLink M12 plug D-coded 4-pole Cat.5
Artigo nº.: 20 82 005 0001
20 (de 1.005)