M17
Para tornar o uso de material e os requisitos de espaço na tecnologia de conexão novamente adequados para a aplicação, a HARTING está apresentando conectores circulares no tamanho M17. Com uma transmissão de potência de até 7,5 kW e a maior eficiência dos drives modernos, o uso de uma interface M17 oferece um claro potencial de economia. Com diferentes combinações de codificação de sinal, potência e PE, é possível atender a quase todas as aplicações de acionamentos modernos.
Destaques da série
Configurador disponível: crie facilmente um conector individual para sua aplicação
Sinal: 8, 12, 17 polos
Poder: 3+PE, 5+PE, 6+PE, 7+PE, 5+3+PE
Transmissão de energia de até 7,5 kw
travamento rápido har-lock sem ferramentas
Proteção EMC graças ao invólucro metálico robusto
IP 66/67
Filtro
Produtos 70
Relevance
Conjuntos de cabos | M17 MA str molded 6+PE PUR open end,5m
Artigo nº.: 21 37 510 0701 050
Conjuntos de cabos | M17 FE str molded 6+PE PUR open end,5m
Artigo nº.: 21 37 520 0701 050
Conjuntos de cabos | M17 MA str molded 17p PUR open end,5m
Artigo nº.: 21 37 510 0F02 050
Conjuntos de cabos | M17 FE str molded 17p PUR open end,5m
Artigo nº.: 21 37 520 0F02 050
Conjuntos de cabos | M17 MA str molded 6+PE PVC open end,5m
Artigo nº.: 21 37 510 0703 050
Conjuntos de cabos | M17 FE str molded 6+PE PVC open end,5m
Artigo nº.: 21 37 520 0703 050
Conjuntos de cabos | M17 MA str molded 17p PVC open end,5m
Artigo nº.: 21 37 510 0F04 050
Conjuntos de cabos | M17 FE str molded 17p PVC open end,5m
Artigo nº.: 21 37 520 0F04 050
Ferramenta de crimpagem manual | M17 crimping tool for single contacts
Artigo nº.: 09 99 000 0695
Localizador | Locator for M17 crimping tool
Artigo nº.: 09 99 000 0696
Tampa de proteção | M17 Protection cover IP40 - Inter. lock.
Artigo nº.: 21 17 000 0001
Tampa de proteção | M17 Protection cover IP40 - Exter. lock.
Artigo nº.: 21 17 000 0002
Contato de crimpagem | M17 Crimp Contact 0,6mm,male,0,08-0,14mm
Artigo nº.: 21 17 061 0000
Contato de crimpagem | M17 Crimp Contact 0,6mm, FE,0,08-0,14mm²
Artigo nº.: 21 17 062 0000
Contato de crimpagem | M17 Crimp Contact 0,6mm,male,0,25-0,5mm²
Artigo nº.: 21 17 063 0000
Contato de crimpagem | M17 Crimp Contact 0,6mm, FE,0,25-0,5mm²
Artigo nº.: 21 17 064 0000
Contato de crimpagem | M17 Crimp Contact 1,0mm,male,0,08-0,14mm
Artigo nº.: 21 17 065 0000
Contato de crimpagem | M17 Crimp Contact 1,0mm, FE,0,08-0,14mm²
Artigo nº.: 21 17 066 0000
Contato de crimpagem | M17 Crimp Contact 1,0mm,male,0,25-0,5mm²
Artigo nº.: 21 17 067 0000
Contato de crimpagem | M17 Crimp Contact 1,0mm,female,0,25-0,5m
Artigo nº.: 21 17 068 0000
20 (de 70)