Notícias Imprensa & contatos de mídia Revista de tecnologia tec.news
Como comprar Configuradores Gerenciador de downloads (Download de dados do produto) Informações gerais do fornecedor
Carreira HARTING

Conectores industriais / Han®


Visão geral
Conectores retangulares
Conectores retangulares
Conectores circulares industriais
Conectores circulares industriais
Conjuntos de conectores e cabos para aplicações específicas
Conjuntos de conectores e cabos para aplicações específicas

Conectores circulares


Visão geral
Conectores circulares métricos
Conectores circulares métricos
Conectores circulares industriais
Conectores circulares industriais

Device connectivity


Visão geral
Conectores de PCI
Conectores de PCI
Terminais passantes para painel
Terminais passantes para painel
Conjuntos de conectores e cabos
Conjuntos de conectores e cabos

Switches de Ethernet industrial


Visão geral
Switches de Ethernet industrial
Switches de Ethernet industrial

Interfaces do operador


Visão geral
Interfaces do operador
Interfaces do operador

Equipamento de carregamento para eletromobilidade


Visão geral
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Equipamento de carregamento para eletromobilidade

Ferramentas


Visão geral
Ferramentas
Ferramentas

Sistema de cabos


Visão geral
Potência e sinal
Potência e sinal
Data
Data
Cabos não confeccionados
Cabos não confeccionados

Setores


Automação
Automation - Hero Image
Energia
Energy - Grid Hero Image
Máquinas
Machinery Americas - Hero Image
Mobilidade elétrica
E-Mobility with NACS.jpg
Ferrovia
Ferrovia - Estação de trem
Robótica
2024-08_GettyImages-1333855916_Robotics.jpg
Semicondutores
2024-09_probsystem_RF_test_seiconductor_silison_wafers_GettyImages-1162146044.jpg
Infraestrutura inteligente
2024-09_Cooling_Heating_System_GettyImages-1002890486.jpg

Aplicações


Soluções para Ethernet Industrial
Soluções para Ethernet Industrial
Conectores que podem ser ligados em campo
Instalação em campo
Ethernet de par único
Cable Connectors Cable Assemblies Data connectors Single Pair Ethernet
Soluções personalizadas
Solução personalizada da HARTING
Sistemas solenoides
Sistemas solenoides
Soluções MID
Soluções MID

O Grupo de Tecnologia


Sobre a HARTING
Edifício HQT, Espelkamp
O futuro precisa do passado
O futuro precisa do passado
Sobre nós
Uma empresa familiar - Family Harting
Uma empresa excepcional
Temos orgulho de nossos prêmios
Fatos e Números
Fatos e Números

HARTING Américas


HARTING Américas
HARTING Brasil
Parcerias Industriais

Sustentabilidade


Nossa responsabilidade
Nossa responsabilidade
Nossa cultura corporativa
Nossa cultura corporativa
Nosso ambiente
Nosso ambiente
Nossas tecnologias
Nossas tecnologias
Nosso compromisso social
Nosso compromisso social
Declaração Ambiental
Estrada com linha de seta amarela pintada
Sistema de denúncia de irregularidades
Proteger vendo e agindo - Sistema de Denúncias do BKMS
Certificados CSR
Certificados CSR
Direitos Humanos
Declaração da HARTING Due Diligence de Direitos Humanos - Declarações

Atendimento ao cliente


myHARTING
Estágio avançado do site
Atendimento ao cliente
Customer Service - Hero.png
Informações do Cliente
Suporte ao Cliente - Frente da planta HARTING 1 HQT

Contato


Contato
Brazil Hero.png
HARTING global
HARTING Worldwide - Bandeiras

Alternativas:

Pesquisar por série
Configuradores
  1. Início
  2. Série
  3. Tamanho 15

Tamanho 15

Os conectores circulares métricos tamanho 15 da HARTING oferecem soluções de conectividade robustas e confiáveis. Projetados para aplicações industriais exigentes, esses conectores se destacam em ambientes adversos. Com seu formato compacto, eles proporcionam uma utilização eficiente do espaço, mantendo o alto desempenho. Se você precisa de conexões de energia, sinal ou dados, nossos conectores tamanho 15 oferecem qualidade e durabilidade excepcionais. Explore nossa linha de conectores de tamanho 15 para encontrar o ajuste perfeito para suas necessidades específicas.


Metric Circular Connectors Cable Assembly Size 15.psd

Destaques da série

Solução de conectividade robusta e confiável
Para aplicações industriais exigentes
Excelente em ambientes adversos

Filtro

De
Para

Produtos 30

Relevance
Size15-PFT-CRIMP-6P-F-1.0
Novo
Passagem através do painel

Size15-PFT-CRIMP-6P-F-1.0

Artigo nº.: 21 46 359 6610

Com condutores, para montagem frontal‌100 cm

Size15-PFT-CRIMP-6P-F-0.25
Novo
Passagem através do painel

Size15-PFT-CRIMP-6P-F-0.25

Artigo nº.: 21 46 359 6602

Com condutores, para montagem frontal‌25 cm

Size15-PFT-CRIMP-6P-M-0.25
Novo
Passagem através do painel

Size15-PFT-CRIMP-6P-M-0.25

Artigo nº.: 21 46 359 5602

Com condutores, para montagem frontal‌25 cm

Size15-PFT-CRIMP-6P-M-1.0
Novo
Passagem através do painel

Size15-PFT-CRIMP-6P-M-1.0

Artigo nº.: 21 46 359 5610

Com condutores, para montagem frontal‌100 cm

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 10m
Novo
Conjuntos de cabos

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 10m

Artigo nº.: 21 34 280 0642 100

Pré-montado em um ladoCabo de cobre (redondo)Comprimento do cabo: 10 m

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,5m
Novo
Conjuntos de cabos

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,5m

Artigo nº.: 21 34 282 9642 015

Pré-montado em ambos os ladosCabo de cobre (redondo)Comprimento do cabo: 1.5 m

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 10m
Novo
Conjuntos de cabos

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 10m

Artigo nº.: 21 34 290 0642 100

Pré-montado em um ladoCabo de cobre (redondo)Comprimento do cabo: 10 m

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 5,0m
Novo
Conjuntos de cabos

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 5,0m

Artigo nº.: 21 34 280 0641 050

Pré-montado em um ladoCabo de cobre (redondo)Comprimento do cabo: 5 m

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 10m
Novo
Conjuntos de cabos

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 10m

Artigo nº.: 21 34 280 0641 100

Pré-montado em um ladoCabo de cobre (redondo)Comprimento do cabo: 10 m

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 1,0m
Novo
Conjuntos de cabos

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 1,0m

Artigo nº.: 21 34 290 0641 010

Pré-montado em um ladoCabo de cobre (redondo)Comprimento do cabo: 1 m

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 5,0m
Novo
Conjuntos de cabos

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 5,0m

Artigo nº.: 21 34 290 0642 050

Pré-montado em um ladoCabo de cobre (redondo)Comprimento do cabo: 5 m

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 1,0m
Novo
Conjuntos de cabos

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 1,0m

Artigo nº.: 21 34 290 0642 010

Pré-montado em um ladoCabo de cobre (redondo)Comprimento do cabo: 1 m

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 10m
Novo
Conjuntos de cabos

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 10m

Artigo nº.: 21 34 282 9641 100

Pré-montado em ambos os ladosCabo de cobre (redondo)Comprimento do cabo: 10 m

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,0m
Novo
Conjuntos de cabos

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,0m

Artigo nº.: 21 34 280 0642 010

Pré-montado em um ladoCabo de cobre (redondo)Comprimento do cabo: 1 m

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 10m
Novo
Conjuntos de cabos

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 10m

Artigo nº.: 21 34 290 0641 100

Pré-montado em um ladoCabo de cobre (redondo)Comprimento do cabo: 10 m

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 5,0m
Novo
Conjuntos de cabos

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 5,0m

Artigo nº.: 21 34 290 0641 050

Pré-montado em um ladoCabo de cobre (redondo)Comprimento do cabo: 5 m

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 5,0m
Novo
Conjuntos de cabos

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 5,0m

Artigo nº.: 21 34 282 9641 050

Pré-montado em ambos os ladosCabo de cobre (redondo)Comprimento do cabo: 5 m

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,0m
Novo
Conjuntos de cabos

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,0m

Artigo nº.: 21 34 282 9641 010

Pré-montado em ambos os ladosCabo de cobre (redondo)Comprimento do cabo: 1 m

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 5,0m
Novo
Conjuntos de cabos

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 5,0m

Artigo nº.: 21 34 282 9642 050

Pré-montado em ambos os ladosCabo de cobre (redondo)Comprimento do cabo: 5 m

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,0m
Novo
Conjuntos de cabos

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,0m

Artigo nº.: 21 34 282 9642 010

Pré-montado em ambos os ladosCabo de cobre (redondo)Comprimento do cabo: 1 m

20 (de 30)

© Grupo de Tecnologia HARTING

  • Imprimir
  • Política de Privacidade
  • Política de Cookies
  • Termos de Utilização
  • Informações do Cliente