A HARTING oferece uma ampla gama de produtos que permitem o fornecimento de energia confiável e o monitoramento de processos para eletrolisadores. Nosso portfólio de conectores HPR e os conectores de alta corrente HPTC (High Performance Transformer Connector) garantem uma transmissão de energia segura e eficiente entre transformadores, retificadores e pilhas de eletrólise. O design modular dos produtos da HARTING permite que os clientes projetem suas soluções de forma flexível e escalem a produção facilmente.
Além disso, os conectores circulares M12 garantem uma conexão estável dos sensores de pressão, enquanto os conectores Han® permitem a conexão segura das caixas de distribuição ao gabinete de controle principal em ambientes perigosos.
Produção de hidrogênio
A produção de hidrogênio é uma etapa fundamental no caminho para um futuro energético sustentável. Os componentes da HARTING desempenham um papel decisivo no dimensionamento dos eletrolisadores. Oferecemos soluções de conectividade que atendem aos requisitos específicos da produção de hidrogênio e desenvolvemos soluções personalizadas para a sua aplicação.
O hidrogênio pode ser produzido de várias maneiras, sendo a eletrólise uma das mais comuns. Na eletrólise, a água é dividida em hidrogênio e oxigênio por meio de uma corrente elétrica. Esse processo pode ser alimentado por fontes de energia renováveis, como energia eólica, solar ou hidrelétrica, o que o torna ecologicamente correto e sustentável. Isso é conhecido como hidrogênio verde.
A HARTING apoia esse desenvolvimento com poderosas soluções de conectividade que são essenciais para a integração e operação de plantas de eletrólise. Ao fornecer as tecnologias necessárias, contribuímos para o uso mais eficiente do hidrogênio como fonte de energia e, portanto, fazemos uma contribuição significativa para a Sociedade Totalmente Elétrica. Nossas soluções de conexão são perfeitamente adaptadas à arquitetura modular do eletrolisador, permitindo um dimensionamento flexível e fácil, além de instalação e manutenção rápidas (Plug and Play) no local.
Outros métodos de produção incluem a reforma de vapor de metano (SMR), na qual o hidrogênio é obtido do gás natural. A gaseificação de biomassa converte material orgânico em hidrogênio. O progresso tecnológico está tornando todos esses métodos de produção cada vez mais eficientes e econômicos.
As vantagens das tecnologias de hidrogênio são múltiplas e oferecem grande potencial para um futuro energético sustentável. Algumas das vantagens mais importantes são:
Eletrolisador de hidrogênio
É assim que os produtos e as soluções da HARTING ajudam na produção de hidrogênio. Descubra nossas possibilidades de aplicação aqui:
Fonte de alimentação eficiente para eletrolisadores
Uma fonte de alimentação precisa é essencial para o funcionamento ideal das pilhas no eletrolisador, que dividem a água em hidrogênio e oxigênio. A HARTING fornece soluções inovadoras, como os conectores HPR e as conexões de alta corrente HPTC, que garantem uma transmissão de energia confiável e de baixa perda. Esses componentes conectam perfeitamente os transformadores e inversores às pilhas de eletrólise para ajustar com precisão a corrente aos parâmetros necessários. O design robusto e modular dos produtos da HARTING permite que os clientes personalizem suas soluções de forma flexível e aumentem facilmente a produção. Para a instalação, os módulos são conectados simplesmente montando os conectores, o que torna o processo muito mais fácil. A conectividade da HARTING é ideal para aplicações industriais e oferece máxima eficiência, durabilidade e fácil manutenção. A HARTING cria a base perfeita para a produção sustentável e econômica de hidrogênio.
Máxima proteção contra explosões
Conexões confiáveis e seguras são cruciais em atmosferas potencialmente explosivas, como as que podem ocorrer na produção de hidrogênio. A HARTING oferece diferentes conectores Han® projetados especificamente para uso em ambientes perigosos. Esses conectores robustos conectam as caixas de controle montadas nas pilhas de eletrólise ao gabinete de controle principal. Eles garantem a transmissão segura de energia e sinais, mesmo em condições extremas. Os conectores Han® Ex oferecem proteção máxima contra explosões e, portanto, são ideais para a operação segura em atmosferas potencialmente explosivas. Com sua alta robustez e facilidade de manuseio, eles apoiam a eficiência e a segurança de toda a planta de eletrólise, mesmo nos ambientes mais exigentes.
Conexões seguras para pressão, temperatura e posições da válvula
Os sensores desempenham um papel crucial no processo de eletrólise, monitorando de forma confiável os parâmetros operacionais dos eletrolisadores e garantindo a segurança. A HARTING oferece conectores circulares robustos para essa finalidade, que permitem uma conexão segura e estável entre os sensores e a tecnologia de controle. Os conectores circulares são compactos, robustos e especialmente desenvolvidos para ambientes industriais, o que os torna ideais para condições exigentes, como altas temperaturas, umidade e cargas mecânicas. Assim, a HARTING apoia o monitoramento preciso do processo e garante a máxima eficiência e segurança na produção de hidrogênio.
Você está interessado? Entre em contato conosco!
Se você estiver envolvido no planejamento ou na fabricação de eletrolisadores e procurando soluções de conexão confiáveis, entre em contato conosco!
Hydrogen News
Pessoa para Contato
Bo Wang
Posição: Gerente do Segmento Industrial
- Departamento: Gerenciamento de Segmento do Setor de Energia
- Empresa: Grupo de Tecnologia HARTING