O hidrogênio é usado em células de combustível para gerar energia elétrica por meio de uma reação controlada com o oxigênio. Isso produz tensão elétrica e o único subproduto é água pura.
Utilização de hidrogênio
Como um transportador de energia pioneiro, o hidrogênio estabelece padrões para a geração de energia eficiente e sem emissões. A Conectividade HARTING dá suporte a isso com soluções para a transmissão de energia e dados.
As tecnologias de hidrogênio desempenham um papel importante na transição energética e oferecem uma ampla gama de aplicações potenciais. O hidrogênio produzido pode ser usado em células de combustível para gerar energia elétrica. Esse processo utiliza a chamada combustão fria, na qual ocorre uma reação controlada de hidrogênio com oxigênio na célula de combustível. Isso produz tensão elétrica. O único subproduto é a água pura; nenhuma emissão adicional é liberada.
Entre outras coisas, essa tecnologia é usada em veículos com células de combustível, que representam uma alternativa ecologicamente correta aos motores de combustão convencionais.
As usinas de calor e energia combinados (CHP) podem utilizar o hidrogênio para gerar eletricidade e calor ao mesmo tempo. Elas são particularmente importantes para o fornecimento descentralizado de energia. Elas oferecem uma solução eficiente para o fornecimento de energia a edifícios e podem ajudar a estabilizar a rede elétrica.
Na indústria, o hidrogênio é usado como um meio de produção de aço para reduzir as emissões de CO2. O hidrogênio também é usado em outros processos de alta temperatura para tornar a produção industrial mais sustentável.
Além disso, o hidrogênio é usado em caldeiras modificadas ou sistemas de aquecimento para a geração de calor ecologicamente correta. Isso contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa e apoia a transição para o aquecimento de edifícios com baixo teor de carbono.
Pesquisas no setor de aviação e navegação mostram o potencial do hidrogênio como combustível que pode levar a uma redução significativa das emissões de gases de efeito estufa. Esse seria um grande passo em direção à mobilidade sustentável.
Em resumo, as tecnologias de hidrogênio oferecem uma ampla gama de aplicações que contribuem para a descarbonização de vários setores e apoiam a transição energética. Eles são um componente essencial no caminho para um suprimento de energia sustentável e favorável ao clima do futuro.
Célula a combustível de hidrogênio
Descubra como os produtos e soluções da HARTING aprimoram os sistemas de células de combustível para hidrogênio. Explore nossas possibilidades de aplicação aqui:
Saída de energia eficiente e potente
Os produtos da HARTING podem ser encontrados em células de combustível, por exemplo, na saída de energia. O desempenho e a eficiência dos conectores para altas correntes são importantes aqui. Devido à sua especificação, os conectores de polo único Han® HPR da HARTING são particularmente adequados para sistemas potentes de células de combustível. Eles atingem parâmetros de até 650 A a 4 kV CA/CC e, com um grau de proteção de IP68/69, oferecem uma solução robusta que funciona de forma confiável mesmo em ambientes exigentes.
Fonte de alimentação confiável para sistemas periféricos (balanço da planta)
O fornecimento de energia para sistemas periféricos (Balance of Plant, BoP) - como ventilação, bombas e resfriamento - é importante para uma operação eficiente. Os conectores de alta corrente, a série Han® S, são usados para essa finalidade. Eles oferecem uma corrente nominal de até 450 A ao usar cabos de 150 mm² e atingem tensões de até 1500 V CC. Eles têm um grau de proteção de IP67 e IP69K e, portanto, são ideais para ambientes adversos. Graças à excelente resistência a vibrações e choques, bem como aos contatos macho e fêmea "Touch Safe", eles aumentam a segurança durante a operação.
Comunicação eficiente e fonte de alimentação modular
Os conectores da HARTING contribuem de forma importante para a transmissão de energia e dados em células de combustível entre o gabinete de controle principal e os componentes do sistema de células de combustível - Balance of Plant (BoP). Funções importantes, como parâmetros operacionais (por exemplo, temperatura, pressão, etc.), são monitoradas e controladas no gabinete de controle. É também onde ocorre a comunicação entre a célula de combustível e os sistemas de controle externos. Oferecemos conectores modulares que permitem a comunicação entre o gabinete de controle e o sistema de controle externo e garantem sua alimentação. Essas soluções modulares garantem uma implementação eficiente e facilitam a manutenção.
Está interessado? Entre em contato conosco!
Se o senhor estiver envolvido no planejamento ou na fabricação de células de combustível e estiver procurando soluções de conexão confiáveis, entre em contato conosco!
Agricultura de precisão para uma agricultura sustentável, eficiente e resiliente
Com a eletrificação dos processos, é possível obter um aumento notável na eficiência do trabalho agrícola. A interface HV AEF da HARTING abre caminho para essa abordagem sustentável.
Hydrogen News
Pessoa para Contato
Bo Wang
Posição: Gerente do Segmento Industrial
- Departamento: Gerenciamento de Segmento do Setor de Energia
- Empresa: Grupo de Tecnologia HARTING