Configurador do Conector industrial Han® Conectores circulares Cabeamento do sistema Conectores para placas de circuito impresso
Como comprar Configuradores Gerenciador de downloads (Download de dados do produto) Informações gerais do fornecedor
Carreira HARTING

Conectores industriais / Han®


Visão geral
Conectores retangulares
Conectores retangulares
Conectores industriais circulares
Conectores industriais circulares
Conjuntos de conectores e cabos para aplicações específicas
Conjuntos de conectores e cabos para aplicações específicas

Conectores circulares


Visão geral
Conectores circulares métricos
Conectores circulares métricos
Conectores industriais circulares
Conectores industriais circulares

Device connectivity


Visão geral
Conectores de PCI
Conectores de PCI
Terminais passantes para painel
Terminais passantes para painel
Conjuntos de conectores e cabos
Conjuntos de conectores e cabos

Switches de Ethernet industrial


Visão geral
Switches de Ethernet industrial
Switches de Ethernet industrial

Interfaces do operador


Visão geral
Interfaces do operador
Interfaces do operador

Equipamento de carregamento para eletromobilidade


Visão geral
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Equipamento de carregamento para eletromobilidade

Conjuntos e lances de cabos


Visão geral
Potência e sinal
Potência e sinal
Data
Data
Cabos não confeccionados
Cabos não confeccionados

Ferramentas


Visão geral
Ferramentas
Ferramentas

Setores


Automação
Automação - Imagem principal
Centros de Dados
Data Centers Website Touchpoint Graphic - 1200 x 628.jpg
Tecnologias de e-mobility
Gráfico do setor AES MOBILITY
Energia
Energy - Grid Hero Image
Construção de máquinas
Machinery Americas - Hero Image
Ferrovia
Visão geral do mercado ferroviário
Robótica
2024-08_GettyImages-1333855916_Robotics.jpg
Fabricação de semicondutores
2024-09_probsystem_RF_test_seiconductor_silison_wafers_GettyImages-1162146044.jpg
Infraestrutura inteligente
2024-09_Cooling_Heating_System_GettyImages-1002890486.jpg
Tecnologias do hidrogénio
Visão geral do ecossistema de hidrogênio

Aplicações
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
HARTING Américas


HARTING Américas
HARTING Brasil
Parcerias Industriais
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
Atendimento ao cliente


myHARTING
Estágio avançado do site
Atendimento ao cliente
Customer Service - Hero.png
Informações do Cliente
Suporte ao Cliente - Frente da planta HARTING 1 HQT
Descarregar declarações - Conformidade do produto
Certificados CSR

Contato


Contato
Brazil Hero.png
HARTING global
HARTING Worldwide - Bandeiras

Alternativas:

Pesquisar por série
Configuradores
  1. Início
  2. Tecnologia de terminação PCI

Tecnologia de terminação PCI


Terminação de PCI

Os conectores PCB podem ser ligados utilizando técnicas de ligação convencionais. A tecnologia de terminação adequada é selecionada com base em critérios como o tipo de cabo, a facilidade de uso ou a longevidade da conexão. Descubra a nossa ampla gama de opções de terminação.

Terminação de solda THT


Terminação do soldado THT

A tecnologia de solda convencional foi comprovada ao longo das décadas; ela garante o mais alto nível de estabilidade mecânica e segurança do processo. Os pinos de soldagem dos conectores são inseridos nos furos passantes da placa de circuito impresso. Eles podem ser automática e simultaneamente soldados por onda aos outros componentes.

Terminação de solda THR


Com a tecnologia de soldagem THR (Through Hole Reflow), o conector é inserido nos furos passantes da placa de circuito impresso, semelhante às montagens convencionais de componentes. Isto pode ser feito automaticamente com as máquinas de aplicação Pick&Place. Tais componentes THR são soldados junto dos componentes posicionados sobre a superfície como parte de um processo de soldagem por refluxo habitual. Esta técnica de terminação conta com robustez mecânica extraordinária, possível devido a um design o qual foi especialmente adaptado para o processo de soldagem por refluxo (como o uso de plástico de alta temperatura).

Rescisão do soldado THR

Tecnologia press-in


Tecnologia press-in

Esta tecnologia livre de solda é baseada na prensagem de um pino em um furo passante na placa de PCI. As tolerâncias do furo de PCI podem ser compensadas com uma zona press-in moderna e elasticamente deformável. Assim, podem ser atendidos os elevados requisitos elétricos e mecânicos, bem como os requisitos para força de inserção reduzida e a alta força de retenção. A tecnologia press-in é um método de processamento acessível e sem restrição, especialmente para o revestimento seletivo com ouro dos pins dos sistemas de barramento backplane.

Terminação de condutor enrolado


Uma conexão de condutor enrolado é aquela na qual um fio é enrolado por várias voltas em um pino terminal angular. A menor resistência elétrica surge quando o design correto é utilizado. A conexão resultante é mecanicamente forte, insensível ao clima e estável do ponto de vista térmico.

Terminação de condutor enrolado

Terminação crimpada


Terminação crimpada

Contatos à prova de gás e miniaturizados são sinônimos de tecnologia de crimpagem. Nas terminações de crimpagem, um condutor flexível é confinado à prova de gás na conexão crimpada por deformação controlada. Esta técnica praticamente produz uma solda fria, assegurando, assim, a resistência ideal ao envelhecimento e à fadiga mecânica devido ao impacto e à vibração. As máquinas de crimpagem automática possibilitam uma produção eficiente de sistemas de cabos pré-montados, mas a tecnologia de crimpagem também pode ser implementada no local com as ferramentas apropriadas. Os requisitos técnicos da tecnologia de crimpagem foram padronizados pela IEC 60352-2.

Conexão de deslocamento do isolamento IDC


IDC (conexões de deslocamento do isolamento) podem ser utilizadas para fornecer conexão fácil e segura para fios rígidos e trançados. Em uma única etapa, o terminal de corte IDC penetra o fio de isolação e conecta os fios firmemente. Esta conexão à prova de gás garante uma segurança excepcional, até mesmo para as menores correntes e tensões. Os requisitos técnicos da tecnologia IDC foram padronizados pela IEC 60352-3.

Conexão de deslocamento do isolamento IDC

Terminação olhal de solda


Terminação olhal de solda

A terminação olhal de solda é a solução ideal para lotes pequenos e produção de protótipos. Mesmo sem utilizar nenhuma ferramenta especial, uma grande variedade de cabos pode ser conectada a seus conectores de cabo correspondentes. O fio decapado e estanhado é soldado manualmente ao olhal de solda. Entretanto, esta conexão terminal deve ser feita somente por especialistas treinados.

Terminação Faston


A terminação Faston pode ser usada para conexões com fio livre. Ela oferece as vantagens de poder carregar correntes altas (até 15 A) e é fácil de ser trocada.

Terminação Faston

Terminação de borne à mola


PCB Terminação com grampo de gaiola

A técnica de terminação de borne à mola utiliza uma mola para estabelecer contato com condutores flexíveis e rígidos. Depois que a mola for aberta por um elemento atuador, o condutor desencapado pode simplesmente ser inserido na câmara de contato aberta. Esta tecnologia de conexão requer pouco esforço de operação e de ferramental. Também apresenta excelente confiabilidade funcional. Conexões múltiplas podem ser feitas por causa da conexão por mola. Esta conexão é extremamente resistente a vibrações e impactos.


© Grupo de Tecnologia HARTING

  • Imprimir
  • Política de Privacidade
  • Política de Cookies
  • Termos de Utilização
  • Informações do Cliente