Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
Categoria do produto:
Power and signal connectors
Visão geralProdutos
  1. Início
  2. Device connectivity
  3. Cable connectors and cable assemblies
  4. Power and signal connectors
  5. Produtos

Power and signal connectors

Filtro

Produtos 2552

Relevance
Crimphülse 13,0 - 14,0
Crimp ferrule

Crimphülse 13,0 - 14,0

Artigo nº.: 61 03 000 0127

Inner diameter: 13 mmOuter diameter: ‌14 mm

InduCom c-clamp 9-37P dia.5-7mm bulk
Cable clamp

InduCom c-clamp 9-37P dia.5-7mm bulk

Artigo nº.: 61 03 000 0141 280

D-Sub 1 ... 4Cable diameter: 5 ... 7 mm

Crimphülse 12,0 - 13,0
Crimp ferrule

Crimphülse 12,0 - 13,0

Artigo nº.: 61 03 000 0142

Inner diameter: 12 mmOuter diameter: ‌13 mm

InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm bulk
Cable clamp

InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm bulk

Artigo nº.: 61 03 000 0143 280

D-Sub 1 ... 4Cable diameter: 9 ... 12 mm

FLANGE CARCACA DB9 DB37 8,5-9,5MM
Crimp flange

FLANGE CARCACA DB9 DB37 8,5-9,5MM

Artigo nº.: 61 03 000 0165

D-Sub 1 ... 4Inner diameter: 8.5 mmOuter diameter: ‌9.5 mm

FLANGE P CRIMP INDUCOM 6,5-7,5MM
Crimp flange

FLANGE P CRIMP INDUCOM 6,5-7,5MM

Artigo nº.: 61 03 000 0166

D-Sub 1 ... 4Inner diameter: 5.5 mmOuter diameter: ‌6.5 mm

InduCom c-clamp 9-37P dia.7-10mm bulk
Cable clamp

InduCom c-clamp 9-37P dia.7-10mm bulk

Artigo nº.: 61 03 000 0044 280

D-Sub 1 ... 4Cable diameter: 7 ... 10 mm

CRIMP INDUCOM FERRULE DIAMETRO 5,0-6,0MM
Crimp ferrule

CRIMP INDUCOM FERRULE DIAMETRO 5,0-6,0MM

Artigo nº.: 61 03 000 0045

Inner diameter: 5 mmOuter diameter: ‌6 mm

Crimphülse 5,5 - 6,5
Crimp ferrule

Crimphülse 5,5 - 6,5

Artigo nº.: 61 03 000 0046

Inner diameter: 5.5 mmOuter diameter: ‌6.5 mm

Terminal crimp INDUCOM ferrule 6mm
Crimp ferrule

Terminal crimp INDUCOM ferrule 6mm

Artigo nº.: 61 03 000 0047

Inner diameter: 6 mmOuter diameter: ‌7 mm

Crimphülse 6,5 - 7,5
Crimp ferrule

Crimphülse 6,5 - 7,5

Artigo nº.: 61 03 000 0048

Inner diameter: 6.5 mmOuter diameter: ‌7.5 mm

ADAPTADOR PASSAGEM P CARCACA 7,0-8,0 MM
Crimp ferrule

ADAPTADOR PASSAGEM P CARCACA 7,0-8,0 MM

Artigo nº.: 61 03 000 0049

Inner diameter: 7 mmOuter diameter: ‌8 mm

Crimphülse 7,5 - 8,5
Crimp ferrule

Crimphülse 7,5 - 8,5

Artigo nº.: 61 03 000 0050

Inner diameter: 7.5 mmOuter diameter: ‌8.5 mm

FERROLHO 8,0-9,00 -CONECTOR ELETRONICO
Crimp ferrule

FERROLHO 8,0-9,00 -CONECTOR ELETRONICO

Artigo nº.: 61 03 000 0051

Inner diameter: 8 mmOuter diameter: ‌9 mm

FERROLHO CRIMP D INT 8,5 D EXT 9,5MM
Crimp ferrule

FERROLHO CRIMP D INT 8,5 D EXT 9,5MM

Artigo nº.: 61 03 000 0052

Inner diameter: 8.5 mmOuter diameter: ‌9.5 mm

ACESSORIO METALICO INDUCOM 9,0 - 10,0
Crimp ferrule

ACESSORIO METALICO INDUCOM 9,0 - 10,0

Artigo nº.: 61 03 000 0053

Inner diameter: 9 mmOuter diameter: ‌10 mm

FERROLHO 9,5 - 10,5 -CONECTOR ELETRONIC
Crimp ferrule

FERROLHO 9,5 - 10,5 -CONECTOR ELETRONIC

Artigo nº.: 61 03 000 0054

Inner diameter: 9.5 mmOuter diameter: ‌10.5 mm

CRIMP 10,0 - 11,0
Crimp ferrule

CRIMP 10,0 - 11,0

Artigo nº.: 61 03 000 0055

Inner diameter: 10 mmOuter diameter: ‌11 mm

Terminal crimp INDUCOM ferrule 10,5mm
Crimp ferrule

Terminal crimp INDUCOM ferrule 10,5mm

Artigo nº.: 61 03 000 0056

Inner diameter: 10.5 mmOuter diameter: ‌11.5 mm

BRAÇADEIRA 11,0 - 12,0
Crimp ferrule

BRAÇADEIRA 11,0 - 12,0

Artigo nº.: 61 03 000 0057

Inner diameter: 11 mmOuter diameter: ‌12 mm

20 (de 2.552)