Categoria do produto:
Battery connectors
Visão geralProdutosConhecimento
  1. Início
  2. Industrial connectors / Han®
  3. Connectors & cable assemblies for specific applications
  4. Battery connectors
  5. Conhecimento

Conhecimento sobre conectores de bateria


Sistemas de trava para carcaças e bases

Sistemas de trava para carcaças e bases

Os mecanismos de trava das bases e carcaças não apenas protegem o conector contra aberturas indesejadas, como também aumentam a estanqueidade. Os mecanismos de travamento para conectores industriais mais utilizados são as alavancas de trava. No entanto, existem muitos mecanismos disponíveis em diferentes versões, cada qual com suas vantagens e adequação para aplicações especiais.
Saiba mais
Header_IP-protection_0.webp

Proteção IP (proteção contra contato, poeira, água)

O invólucro do conector, o mecanismo de vedação e travamento protegem a conexão de influências externas, como choques mecânicos, corpos estranhos, umidade, poeira, água ou outros fluidos.
Saiba mais
HARTING_Anschlusstechniken_Coverbild_230502.tiff

Tecnologia de terminação

As técnicas de terminação mais comuns podem ser reunidas nos conectores Han®. Há disponíbilidade de insertos e contatos especiais para combinar com as técnicas de terminação de fios específicas. A escolha da técnica de terminação certa depende principalmente do tipo de cabo, da seção transversal do cabo, bem como do número e do tipo de contatos. Além disso, cada tipo de terminação oferece diversas vantagens para diferentes condições de produção.
SAIBA MAIS

O que são conectores de bateria (polo)?


Os conectores de bateria são componentes elétricos que aceleram a conexão de módulos de armazenamento para formar sistemas de armazenamento de energia (ESS) mais abrangentes. Se necessário, as ligações entre as unidades também podem ser rapidamente desligadas novamente.
As caixas são projetadas de forma que os pólos positivo e negativo possam ser distinguidos com segurança pela cor (por exemplo, vermelho/preto, laranja/preto). Soluções nas quais as caixas podem ser giradas 360 graus quando conectadas são úteis para que o cabo que passa entre as baterias individuais no gabinete de armazenamento permaneça flexível.

Quais são os tipos de conectores de bateria existentes?


  • Conectores de bateria angulares para correntes mais altas (aprox. 100 a 450 A) que podem ser girados 360 graus mesmo quando acoplados

  • Parafuso reto ou contatos de barramento (geralmente em um compartimento redondo) para conexão frontal dos módulos de armazenamento (todos os tamanhos)

  • Terminais de conexão de barramento para a conexão traseira de módulos de armazenamento de bateria a barramentos

  • Terminais de lâmina bipolares (shrapnel) para sistemas com corrente mais baixa

Como funcionam os conectores de armazenamento de bateria?


Com os conectores de ângulo reto mais potentes e os contatos de pino reto na caixa adicional na lateral do dispositivo, os contatos são projetados para serem seguros ao toque e possuem um contorno de parafuso com rosca M8 para fixá-los aos módulos de bateria.

O contato fêmea é crimpado no cabo, conectado à capa, que é então acoplada ao lado do conector macho e travada. O invólucro do terminal positivo pode ser vermelho, marrom, laranja ou cores mistas, enquanto a variante do terminal negativo geralmente é preta ou azul.
Os dois lados também são codificados mecanicamente para evitar a inserção incorreta.

Os conectores para a conexão traseira dos módulos de armazenamento de bateria a um barramento facilitam a integração dos módulos de bateria em sistemas de armazenamento de energia maiores. Os conectores codificados à prova de confusão são adequados para tensões de sistema CC de até 1.500 V e devem ser conectados ao barramento de alimentação na parte traseira das unidades de armazenamento.

Quem usa conectores de bateria onde?


Os conectores de armazenamento de baterias são adequados para a construção de sistemas de armazenamento no contexto de fontes de alimentação ininterruptas para plantas industriais, bem como para uma ampla gama de aplicações em geração e armazenamento de energia renovável: armários de armazenamento de energia, sistemas fotovoltaicos, inversores refrigerados a água e muito mais. mais.

Os operadores de unidades de armazenamento maiores podem usar seus módulos de armazenamento de bateria a partir de um nível de energia adequado. Cada sistema de armazenamento modular ou gabinete de armazenamento contém um módulo de gerenciamento de bateria, e essas unidades também precisam ser conectadas para formar uma linha de controle. Aqui também é possível gerenciar cadeias inteiras de baterias usando o compartimento montado no anteparo, incluindo um contato de barramento. Os sistemas descentralizados de gerenciamento de bateria transmitem mensagens de status para o controlador de sistema de nível superior.

Quais são as vantagens dos conectores de armazenamento de bateria?


Os conectores de bateria são caracterizados por seu design compacto e alta capacidade de condução de corrente.

  • Conexão rápida: conexão direta dos módulos de bateria ao barramento no rack (reduz o tempo de instalação/comissionamento)

  • Instalação segura: os conectores da bateria são seguros ao toque, mesmo em condições não acopladas (não há necessidade de técnicos altamente qualificados)

  • Ampla gama de aplicações: o design modular permite diferentes classificações de corrente

  • Sistema deslizante com interface integrada: não é necessária fiação durante a instalação

  • Redução da manutenção & tempos de reparos

  • Os conectores mais sofisticados podem ser girados em 360°, mesmo na condição de acoplados*

*Aviso: Esse recurso garante flexibilidade que pode valer a pena. Se uma célula de um módulo de armazenamento apresentar queda de desempenho, ela poderá ser desligada e substituída por meio do respectivo sistema de gerenciamento.
As interfaces dos módulos adjacentes são afastadas quando bloqueadas para criar espaço para substituição. Não é necessário interromper as funções de armazenamento dos módulos não afetados.

O que devo considerar ao fazer uma seleção?


Os níveis de tensão e corrente do sistema de armazenamento de energia planejado e seus módulos individuais devem ser respeitados.

Para aplicações no setor ferroviário, deve ser garantida a conformidade com as normas ferroviárias relevantes, especialmente no que diz respeito à segurança contra choques e vibrações (DIN EN 61373). Para aplicações no setor de mobilidade elétrica, consulte SAE/USCAR-2 item 5.4.6 classe V2 para os requisitos de choque e vibração.

Para garantir a segurança ideal do operador, também é essencial usar apenas conectores de bateria com contatos à prova de toque.