Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
Categoria do produto:
High current connectors
Visão geralProdutosConhecimento
  1. Início
  2. Industrial connectors / Han®
  3. Connectors & cable assemblies for specific applications
  4. High current connectors

Conectores de alta corrente

Os conectores de alta corrente (HC) são interfaces que foram desenvolvidas especialmente para a transmissão de altas correntes. Portanto, eles substituem a fiação anterior e são usados, por exemplo, na tecnologia de transporte, bem como na geração e distribuição de energia.


Ver todos os produtos
Iniciar configurador
hero_High-Current_Background_v3.jpg

O projeto dos conectores de alta corrente depende da corrente máxima, da tensão para a qual eles foram projetados e dos requisitos ambientais. Os menores contatos de alta corrente do portfólio da HARTING transmitem 70 A e são inseridos em um módulo Han-Modular®.

Os contatos mais potentes podem ser colocados em caixas das séries Han® HPR HPTC e HPR Single Pole, que são relevantes para uso externo. Esses conectores transmitem até 850 A individualmente e em dueto até 1400 A (HPR HPTC 1400); o limite superior de tensão é atualmente de 4,5 kV.

Atalhos relacionados


Setores & Soluções
Práticas recomendadas
Seminários na web
Notícias & Eventos

Setores & Soluções


Conexões plug-in seguras para armazenamento modular de baterias

Conexões plug-in seguras para armazenamento modular de baterias

A nova série de conectores da HARTING permite instalações seguras, à prova de erro e atende a todas as normas UL relevantes.
Peça uma amostra grátis
icc20-on-kuka-robot.png

Conectores circulares flexíveis e escaláveis em ambientes adversos

Arquiteturas modulares e alta produtividade são a chave para o sucesso em engenharia mecânica e robótica. Interfaces flexíveis e confiáveis são essenciais para pavimentar o caminho.
Leia mais
HARTING_Grafik_010_240402_madness.png

Escalabilidade simples e segura da energia da rede

Uma infraestrutura eficiente e confiável exige que a energia seja distribuída de forma ideal. As soluções da HARTING podem ajudar a simplificar e garantir a escalabilidade da rede.
Saiba mais
Interfaces de alta corrente

Montar, instalar, esquecer: Interfaces duradouras para altas correntes nas aplicações de energia

A transição energética já está em andamento e chegou em todos os segmentos industriais. Inúmeras tecnologias novas estão em desenvolvimento, o que desafia as empresas a transmitir altas correntes de maneira segura e eficiente.
Saiba mais

Práticas recomendadas


Inovação inteligente para mobilidade sustentável

Contribuição comum para um futuro de baixo carbono por meio do desenvolvimento e da promoção de soluções de transporte inovadoras e sustentáveis.
senvion_nacelle_panorama.tif

Capacitando o futuro da energia eólica e reduzindo o custo total de propriedade

Uma empresa líder no desenvolvimento de soluções de energia eólica eficientes, confiáveis e sustentáveis.
Assista ao vídeo agora
Hero_AgXeed.jpg

Soluções autônomas inteligentes para agricultura

Ganho máximo com esforço mínimo. Agricultura sustentável e eficiente alimentada pelas interfaces de alta tensão AEF da HARTING.
Assista ao vídeo agora

Seminários na web


Teaser Dias da Transição Energética 2025

Dias de Transição de Energia da HARTING 2025

A descarbonização e a eletrificação moldam nosso futuro. Junte-se a nós para explorar desafios e soluções para um mundo mais verde.
ASSISTA AGORA
Série de Web-Seminários sobre Ferrovias - 2024 - Visão Geral - título.jpg

Série de seminários na web sobre ferrovias 2024

Nessas séries a HARTING irá apresentar conceitos de sistemas para as tendências mais relevantes na indústria ferroviária.
ASSISTA AGORA

Notícias & Eventos


Desktop_Engineering_HC-Configurator.jpg
20 de setembro de 2024 Produtos

O Han® High Power Configurator ajuda a acelerar o desenvolvimento de produtos

Com o novo Han® High Power Configurator, a HARTING agora está fornecendo aos engenheiros também um caminho rápido digital para interfaces de alta corrente e tensão usadas em aplicações de energia.
leia mais

Dados de engenharia & Serviços


Dados CAD, gerenciador de dados de produtos, disponibilidade de distribuidores, amostras grátis & mais.

Ícones de dados de engenharia

Descubra os serviços da HARTING Engineerng Data & para apoiar seu projeto da melhor forma possível. Para cada produto em nosso catálogo digital, você encontrará mais dados de engenharia & services:

Mais

  • Dados CAD, folhas de dados e folhas de tipos

  • Seletores de produtos com vários atributos

  • Pacotes de dados individuais

  • Configuração e personalização

  • Notas individuais e deratings

  • Serviço de amostra grátis