Categoria do produto:
Rectangular connectors
Visão geralProdutosConhecimento
  1. Início
  2. Industrial connectors / Han®
  3. Rectangular connectors
  4. Conhecimento

Conhecimento sobre conectores retangulares


Sistemas de trava para carcaças e bases

Sistemas de trava para carcaças e bases

Os mecanismos de trava das bases e carcaças não apenas protegem o conector contra aberturas indesejadas, como também aumentam a estanqueidade. Os mecanismos de travamento para conectores industriais mais utilizados são as alavancas de trava. No entanto, existem muitos mecanismos disponíveis em diferentes versões, cada qual com suas vantagens e adequação para aplicações especiais.
Saiba mais
Header_IP-protection_0.webp

Proteção IP (proteção contra contato, poeira, água)

O invólucro do conector, o mecanismo de vedação e travamento protegem a conexão de influências externas, como choques mecânicos, corpos estranhos, umidade, poeira, água ou outros fluidos.
Saiba mais
HARTING_Anschlusstechniken_Coverbild_230502.tiff

Tecnologia de terminação

As técnicas de terminação mais comuns podem ser reunidas nos conectores Han®. Há disponíbilidade de insertos e contatos especiais para combinar com as técnicas de terminação de fios específicas. A escolha da técnica de terminação certa depende principalmente do tipo de cabo, da seção transversal do cabo, bem como do número e do tipo de contatos. Além disso, cada tipo de terminação oferece diversas vantagens para diferentes condições de produção.
SAIBA MAIS