Categoria do produto:
Operator interfaces
USB
Filtro
Produtos 67
Relevance
Service interfaces
TOMADA MULTIPOLAR HAR PORT USB2.0 A-A
Artigo nº.: 09 45 452 1901
Service interfaces
TOMADA MULTIPOLAR HAR PORT USB3.0 A-A
Artigo nº.: 09 45 452 1902
Service interfaces
CABO MONT. COM HAR PORT USB 2.0 A-A 0,5m
Artigo nº.: 09 45 452 1920
Service interfaces
CONECTOR HAR-PORT USB 2.0 A-A PFT black
Artigo nº.: 09 45 452 1903
Service interfaces
CONECTOR HAR PORT USB 3.0 A-A PFT PRETO
Artigo nº.: 09 45 452 1904
Service interfaces
CONECTOR USB 2.0 HAR PORT 1,5M PAINEL
Artigo nº.: 09 45 452 1922
Service interfaces
har-port USB 3.0 A-A PFT white
Artigo nº.: 09 45 452 1919
Service interfaces
CONECTOR HAR PORT USB 2.0 A-A ; 1,0m
Artigo nº.: 09 45 452 1921
Service interfaces
CONEC har-port USB 2.0 A-A ; PFT BRANCO
Artigo nº.: 09 45 452 1918
Service interfaces
Cabo mont har-port usb 2.0 A-A PFT 0,4m
Artigo nº.: 09 45 452 1928
Service interfaces
har-port USB 2.0 2x A - Mini-B 1m
Artigo nº.: 09 45 452 1981
Service interfaces
CABO MONT C.HAR PORT 2,0M USB 2.0 A-A; P
Artigo nº.: 09 45 452 1923
Charging set
HAR-PORT USB 5V/1,5A CARREGADOR
Artigo nº.: 09 45 452 1979
Service interfaces
HAR-PORT 2x USB 2.0 IP20 0,5m A-A
Artigo nº.: 09 45 452 1950
Service interfaces
CABO HAR PORT USB 2.0 B-B PFT 0,5m
Artigo nº.: 09 45 452 1910
Service interfaces
HAR-PORT USB 3.0 IP20 1,0m A-A PFT
Artigo nº.: 09 45 452 1931
Service interfaces
CABO 3,0m har-port USB 2.0 A-A; PFT
Artigo nº.: 09 45 452 1924
Charging set
har-port USB charger 5V/1,5A black
Artigo nº.: 09 45 452 1980
Service interfaces
CABO USB 3.0 1,0M 2X TYPE A PVC
Artigo nº.: 09 45 145 2931
Service interfaces
har-port USB 3.0 A-A PFT cable 0,5m
Artigo nº.: 09 45 452 1930
20 (de 67)