Conexões de transformadores são expostas a influências ambientais incluindo impactos mecânicos, água, óleo, luz solar e ozônio diretos, tudo o que pode influenciar de forma negativa a vida útil das conexões. O novo Han® A série HPR HPTC foi desenvolvida especialmente para aplicações de transformadores ferroviários. O Han® O padrão HPR permite o uso em ambientes adversos. A blindagem pode ser obtida sem encolhimento e enfitamento.
HARTING Han® HPR HPTC - Conectores de transformador de alto desempenho
O novo sistema cumpre com as exigências de fácil manuseio, um baixo número de componentes utilizados e máxima segurança. No lado do cabo, um contato crimpado é inserido dentro do corpo de isolação de três partes e à prova de toque. Além disso, há um prensa-cabo que protege contra poeira e umidade e que também faz parte da blindagem, absorvendo correntes diferencias e transmitindo-as para a base.
A base se conecta por meio metálico em todos os lados, ou seja, tanto a parte de cima quanto a de baixo são conectadas por toda a superfície do contato. Tal característica é única já que não existe outro conector de transformador especialmente projetado para conexões blindadas.
O objetivo de se coletar correntes residuais e descarregá-las por meio da base pode ser alcançado com o Han® HPR HPTC 800 pois ele tem duas áreas de contato separadas.
Ele é diretamente conectado à base flangeada por meio de uma superfície na parte inferior. No lado superior há uma rosca para uma bandeira de potencial, que descarrega as correntes diferenciais restantes.
Ambientes de instalação típicos para o Han® HPR HPTC
HARTING Han® HPR HPTC - Conectores de transformador de alto desempenho
Não é necessário encolhimento ou enfitamento
The Han® HPR HPTC também simplifica a instalação. Nenhum encolhimento ou enfitamento são necessários para instalar as conexões do transformador e as interfaces são fáceis de preparar: crimpe os contatos, insira o corpo de isolação com a blindagem dentro da base, feche a tampa e o lado do cabo ficará pronto.
O sistema modular oferece uma capacidade de expansão flexível
Um inventário mínimo é necessário devido ao sistema de codificação
Inúmeras opções de codificação estão disponíveis. Dois elementos de codificação na base montada abre espaço para 16 possibilidades de combinação diferentes.
Portanto, um tipo de conector é o suficiente para a conexão do transformador, todo o resto pode ser controlado por codificação. Isso reduz significativamente o inventário necessário e ajuda na redução dos custos.
Um por todos: sistema de codificação Han® HPR HPTC
Adaptação posterior
A série Han® HPR HPTC está atualizada. O lado do transformador tem as mesmas dimensões das soluções em uso no mercado. Os contornos do transformador podem ser reutilizados, o que significa que mudanças no design não são necessárias. Os clientes podem usar o sistema de bases HARTING para substituir soluções antigas.
Suas vantagens em resumo:
Vida útil mais longa devido às coifas e invólucros metálicos padrão Han® HPR para ambientes agressivos
Economia de tempo devido à fácil instalação e blindagem sem encolhimento ou aplicação de fita adesiva
Economia de custos devido ao estoque mínimo necessário com base em um sistema de codificação eficiente
Solução segura de acordo com os padrões ferroviários relevantes (EN 50467, EN 50124-1, EN 61373, EN 45545, EN 60137)
À prova de choques e vibrações sistema