Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
  2. Conectores industriais & Cabos para ferrovias
  3. Os conectores HARTING auxiliam na redução de peso

Os conectores HARTING auxiliam na redução de peso

O aumento da eficiência energética e a redução de peso são as principais tendências no setor de construção de veículos ferroviários. Mas como podemos melhorar a eficiência energética dos veículos ferroviários?


Peça a sua amostra gratuita do produto
Cabeçalho para redução de peso

Os fabricantes de veículos ferroviários tentam reduzir o consumo de energia por passageiro-quilômetro rodado. Além do aumento do uso da capacidade e de acionamentos mais eficientes, o peso é um dos fatores mais relevantes neste sentido.

Os conectores industriais Han® da HARTING permitem a otimização de processos


Assista ao vídeo agora

Os conectores podem dar uma contribuição mensurável. By switching from metal to plastic in the interior of the vehicle, we have been able to reduce connector housing weight for trams and trains up to 50% between one generation and the next – this is the significant difference in weight between the Han® B aluminium die-cast and the Caixa de plástico Han-Eco® B (for the same size).

As economias potenciais obviamente parecem ser baixas comparadas ao peso total do trem, mas os fabricantes estão examinando o design dos seus veículos ferroviários com mais atenção do que nunca, sempre procurando por mais oportunidades de melhorias. Uma vez que o número de conectores utilizados em trens aumenta, a proporção do peso total também aumenta.

Peça a sua amostra gratuita do produto
Transportation_Weight-Reduction_Han-34-HPR.jpg

Dois se tornam um: Han® 34 HPR fornece até 50% de economia de espaço e entrega um fornecimento de dados comparável

Han-Eco_section_teaser_icon_product-sample.png

Amostra do produto Han-Eco®

Gostaria de saber como melhoramos a eficiência energética dos veículos ferroviários?
Solicite sua amostra grátis para obter uma primeira impressão.

Peça a sua amostra gratuita do produto

Dois se tornam um: O Han® 34 HPR proporciona até 50% de economia de espaço


A HARTING também continuou a desenvolver sua linha de bases High Pressure Railway (HPR) nos últimos anos, possibilitando a incorporação de mais conectores em uma única base.

Uma das maiores bases HPR, a Han® 34 HPR, vai agora abrigar até quatro contatos de alta corrente de 650 A ou doze módulos individuais Han-Modular®. No passado, foram necessárias duas bases, cada uma encaixada com seis módulos individuais Han-Modular®, para fornecer dados comparáveis.

Outra solução HARTING que pode ajudar com a redução de peso no setor ferroviário é o conector motor Han® 22 HPR Slim: sua forma plana e compacta o torna próprio para uso em áreas sob o assoalho. A miniaturização deu espaço a quatro contatos no conector, sem comprometer o desempenho.

Peça a sua amostra gratuita do produto
Transportation_Weight-Reduction_Han-22-HPR-slim.jpg

Plano e compacto: conector motor Han® 22 HPR Slim

Os conectores industriais Han® da HARTING permitem a otimização de processos (Stadler Bussnang AG)


»

Graças ao seu fácil manuseio de montagem, a família de produtos leves Han-Eco® nos poupa tempo de instalação. Além disso, simplifica a conectividade dos nossos sistemas. Podemos projetar soluções individuais e compactas escolhendo entre uma ampla variedade de módulos de dados, sinal e potência. Graças aos conectores Han-Eco®, as locomotivas são mais confiáveis e têm custos menores de manutenção e serviço.

MartinStaigr.JPG

Martin Štajgr

Chefe de Desenvolvimento, ČMŽO-Elektronika

História de aplicação: Han-Eco®, as interfaces certas para a remodelação dos veículos ferroviários tchecos
História de aplicação: Han-Eco®, as interfaces certas para a remodelação dos veículos ferroviários tchecos
.pdf - 2,6 MB

Pedido de amostra do produto


Gostaria de se beneficiar da economia de peso proporcionada pelas carcaças de plástico Han-Eco®? Solicite sua amostra grátis para obter uma primeira impressão.

Qual solução é interessante para você?

0/2000

Informações pessoais

Informações de contato

Empresa

Informações de endereço

Ao enviar o formulário, você enviará sua solicitação. HARTING Technology Group entrará em contato com você.

Se você também confirmar seu endereço de e-mail em um e-mail enviado a você, poderá se inscrever para receber regularmente notícias da HARTING sobre convites para eventos, novidades, tecnologias, produtos e aplicativos. Você pode cancelar a assinatura a qualquer momento.