Como estamos eletrificando ainda mais a produção
Heinz-Peter Einhoff
Posição: Diretor de Engenharia Industrial Global, HARTING Electric
- Empresa: Grupo de Tecnologia HARTING
Além disso, os acionamentos elétricos geralmente oferecem maior precisão e flexibilidade, resultando em uma melhor qualidade do produto. É importante observar, no entanto, que a eletrificação também pode estar associada a desafios, como a necessidade de infraestrutura adequada e treinamento de pessoal. No entanto, de modo geral, a eletrificação é uma abordagem promissora para tornar a produção mais sustentável e eficiente. A eletrificação na área de produção refere-se à otimização dos processos de produção tradicionais por meio do uso de energia elétrica. Isto pode incluir a transição de fontes de energia fósseis para energias renováveis, como a electricidade gerada pelo vento ou pelo sol, bem como a implementação de máquinas e sistemas eléctricos.
Aqui estão alguns motivos adicionais que favorecem a eletrificação e as tendências relevantes na produção:
Custos mais baixos para a eletromobilidade: A transição para veículos movidos a eletricidade na logística e no transporte de materiais desempenha um papel fundamental na eletrificação das cadeias de produção.
Pressão dos consumidores por sustentabilidade: Os consumidores estão cada vez mais focados em produtos produzidos de forma sustentável. As empresas estão respondendo a essas demandas por meio da eletrificação de sua produção e da demonstração de sua responsabilidade ecológica.
Pesquisa e desenvolvimento: O investimento em pesquisa e desenvolvimento promove o surgimento de novas tecnologias que impulsionam a eletrificação na produção e possibilitam o avanço de soluções inovadoras.
O aumento da eletrificação na produção está tendo uma repercussão transformadora no setor. Só através da cooperação conjunta entre a indústria, os governos e as instituições de investigação será possível desenvolver soluções inovadoras e estabelecer a electrificação como um elemento-chave da produção sustentável.
Exemplos da produção da HARTING:
As máquinas de moldagem por injeção são convertidas de acionamentos hidráulicos para elétricos
Uso de puxadores de núcleo elétricos em vez de pneumáticos ou hidráulicos para moldes de injeção
Economia anual por máquina: 20.000 kWh / 7,5 t CO2 (CE)