M12: PowerX
Os conectores M12 com codificação L e K atendem aos crescentes requisitos de energia dos dispositivos compactos e transmitem mais de 10 vezes a potência das soluções anteriores, mantendo o mesmo tamanho. Eles fornecem até 7,5 kW de potência de alimentação nos espaços mais compactos - mais do que suficiente para aplicações compactas e descentralizadas em todos os setores da STE. Os conectores circulares M12 são um padrão comum em muitas aplicações industriais quando se trata da conexão robusta de dados e energia. Devido à padronização internacional da IEC, à conformidade com o PNO e ao uso generalizado, eles representam uma base ideal para aplicações industriais.
Os dispositivos e acionamentos em aplicações industriais estão se tornando cada vez mais potentes, mas mantendo as mesmas dimensões de antes. Esses ganhos de desempenho também se refletem no consumo de energia elétrica, que deve ser conectada por meio de uma interface adequada. A HARTING está enfrentando esse desafio de permitir que os tamanhos de conexão existentes e familiares elevem o desempenho com o M12 robusto e padronizado internacionalmente
X vezes a potência
Os conectores M12 são uma interface bem estabelecida para a transmissão de sinais, dados e potência em aplicações industriais. A fonte de alimentação dos dispositivos era limitada a cerca de 100 W com os códigos A, B e D existentes. Com as faces de conector codificadas K e L, o tamanho M12 atende aos requisitos da STE - , oferecendo assim vários kW de potência de transmissão (até 7,5 kW) nos espaços mais compactos. Isso aumenta em ordens de magnitude a potência de transmissão possível em um tamanho compacto.
Em detalhes:
Os conectores codificados em L de 5 polos podem suportar uma saída de 0,75 kW a 16 A na faixa de tensão extrabaixa, o que torna a versão codificada em L altamente adequada para caixas distribuidoras de campo, caixas de E/S controladas por fieldbus, unidades de fornecimento de energia e aplicações de válvulas. As redes de subdistribuição com tensão de trabalho de 24V ou 48V também aparecem como cenários típicos de utilização. A PNO (organização de usuários ProfiBus) considera o M12 Power com código L como a nova conexão de dispositivo padrão para a fonte de alimentação de dispositivos de campo.
Codificação K
Os conectores codificados K de 5 polos transmitem até 630 V e 12 A, abrangendo os parâmetros de conexão típicos de motores trifásicos na faixa de kW (até 7,5 kW), que representam a maior parte dos sistemas.
Montagem do cabo ou conexão de campo
No lado do cabo, a HARTING está oferecendo conectores de deslocamento de isolamento (IDC) HARAX® de montagem em campo e conectores de crimpagem para versões de pino reto e soquete, apresentando um conceito de carcaça de 360 graus. Consequentemente, os conectores M12 da HARTING estão atendendo às exigências do mercado que vão muito além das especificações da norma IEC 61076-2-111 relevante.
Jonas Diekmann
Posição: Editor técnico
- Departamento: Gerenciamento global de produtos
- Empresa: HARTING Electronics GmbH