Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
  7. 09 06 000 9975

ACESSORIO DE FIXACAO

Artigo nº.: 09 06 000 9975


ACESSORIO DE FIXACAO

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

ACESSORIO DE FIXACAOACESSORIO DE FIXACAO
Fixing bracket

ACESSORIO DE FIXACAO

Artigo nº.: 09 06 000 9975

para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Fixing bracket Type F Thermoplastic RAL 7032 (pebble grey)

Detalhes do produto


Category Accessories
Series DIN 41612
Type of accessory Fixing bracket
Description of the accessory Type F
Details Order 2 pieces for one connector.
Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS compliant
REACH SVHC substances Not contained
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
Requirement set with Hazard Levels R26
ELV status compliant
California Proposition 65 substances Not contained
Material (accessories) Thermoplastic
Colour (accessories) RAL 7032 (pebble grey)
Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
European customs tariff number 85389099
Packaging size 100
Net weight 0.682 g
Country of origin Romania
GTIN 5713140010246
eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400