3. PCB connectors
  4. Board to board connectors
  5. Produtos
  6. Motherboard to daughtercard connection
  7. 09 03 000 9968

ADAPTADOR PIN SHROUD DIN

Artigo nº.: 09 03 000 9968


ADAPTADOR PIN SHROUD DIN

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

Pin shroud

ADAPTADOR PIN SHROUD DIN

Artigo nº.: 09 03 000 9968

para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Pin shroud for female connectors type C, for male connectors type R Thermoplastic RAL 7032 (pebble grey)

Detalhes do produto


Category Accessories
Series DIN 41612
Type of accessory Pin shroud
Description of the accessory for female connectors type C
for male connectors type R
Termination length 13 mm
16.2 mm
17 mm
Fixing Screw fixing
Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB thickness ‌3.4 mm ±0.5 ‌
‌6.6 mm ±0.5 ‌
‌7.4 mm ±0.5 ‌
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
Material (accessories) Thermoplastic
Colour (accessories) RAL 7032 (pebble grey)
Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
European customs tariff number 85389099
Packaging size 100
Net weight 5.956 g
Country of origin Vietnam
GTIN 5713140004474
eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400