2. Series
  3. Produtos
  4. 09 03 000 9913

ADAPTADOR PIN SHROUD GDS A-R

Artigo nº.: 09 03 000 9913


ADAPTADOR PIN SHROUD GDS A-R

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

ADAPTADOR PIN SHROUD GDS A-RADAPTADOR PIN SHROUD GDS A-R
Locking lever

ADAPTADOR PIN SHROUD GDS A-R

Artigo nº.: 09 03 000 9913

para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Locking lever for female connectors, Type R, 2R Thermoplastic RAL 7032 (pebble grey)

Detalhes do produto


Category Accessories
Series DIN 41612
Type of accessory Locking lever
Description of the accessory for female connectors
Type R, 2R
Details Order 2 pieces for one connector.
Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS compliant
REACH SVHC substances Not contained
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
Requirement set with Hazard Levels R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status compliant
Material (accessories) Thermoplastic
Colour (accessories) RAL 7032 (pebble grey)
Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
European customs tariff number 85366990
Packaging size 100
Country of origin Romania
GTIN 5713140004245
eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400