Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
  2. Industrial connectors / Han®
  3. Rectangular connectors
  4. Produtos
  5. Accessories
  6. Further accessories
  7. 09 00 000 5340

ALIVIADOR DE TENSAO RETO

Artigo nº.: 09 00 000 5340


ALIVIADOR DE TENSAO RETO

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

ALIVIADOR DE TENSAO RETOALIVIADOR DE TENSAO RETO
Strain relief clamp

ALIVIADOR DE TENSAO RETO

Artigo nº.: 09 00 000 5340

para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Strain relief clamp Straight Strain relief clamp with 2 screws M3, Fixing screw M4 with washer

Detalhes do produto


Category Accessories
Type of accessory Strain relief clamp
Description of the accessory Straight
PE contact Não
Pack contents Strain relief clamp with 2 screws M3
Fixing screw M4 with washer
Clamping range 9 ... 19 mm
China RoHS e
RoHS compliant
REACH SVHC substances Not contained
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
ELV status compliant
California Proposition 65 substances Yes
California Proposition 65 substances Nickel
European customs tariff number 85366990
Packaging size 10
Net weight 12 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140002586
eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400